Schémas avec disjoncteurs MasterPact NT/NWComPact NS and
Description générale
En fonction du type de disjoncteur utilisé, raccordez l'interface IFM au disjoncteur en utilisant l'une des configurations suivantes :
-
Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPact NS avec un module BCM ULP
-
Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPact NT/NW ou ComPact NS avec un module BCM ULP.
-
Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur débrochableMasterPact NT/NW ou ComPact NS avec un module BCM ULP et le module IO associé.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.
Connexion ULP
| AVIS |
|---|
|
HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Toutes les configurations de connexion requièrent le cordon de disjoncteur BCM ULP. Le cordon NSX isolé est obligatoire pour les tensions système supérieures à 480 V CA.
Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPact NS
Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPact NT/NW ou ComPact NS
Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur débrochable MasterPact NT/NW ou ComPact NS

A Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur
B Cordon ULP RJ45
C Cordon BCM ULP du disjoncteur
D Contact de position Débroché du disjoncteur (CD)
E Châssis du disjoncteur
F Module de communication de disjoncteur BCM ULP
G Disjoncteur débrochable
H Bornier débrochable
I Contact de position Embroché du disjoncteur (CE)
J Contact de position Test du disjoncteur (CT)
K Module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur