DOCA0054FR-10

Paramètres de protection de base

Paramètres de la protection du neutre

La protection du neutre est uniquement disponible lorsque le type de système est 30 ou 41 dans le registre 3314.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x2230

8753

L/E

1

INT16U

0-3

A/E/P/H

Type de protection du neutre : (1)

0 = désactivé

1 = N/2 (Ir/2)

2 = N (Ir)

3 = Nx1,6 (1,6 Ir) (2)

(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P et H.

(2) Valeur accessible uniquement pour les déclencheurs MicroLogic P et H.

Paramètres de la protection Long retard

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x2231

8754

L

INT16U

0-1

A/E/P/H

Statut : 0x0001 = activé

0x2232

8755

L/E

INT16U

Type de courbe IDMTL (1)

A/E/P/H

0

Courbe Long retard standard I2t (réglage d'usine)

P/H

1

Courbe SIT

P/H

2

Courbe VIT

P/H

3

Courbe EIT (I2t actif)

P/H

4

Courbe HVF

P/H

5

Temps constant (I2t inactif)

6-15

Réservé

0x2233-0x2234

8756-8757

L/E

1

A

MOD10000

40-8000

A/E/P/H

Valeur du seuil de déclenchement Ir (1)

0x2235

8758

L/E

1

ms

INT16U

500-24000

A/E/P/H

Temporisation tr (1)

0x2236-0x2238

8759-8761

Réservé

0x2239

8762

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier n°22 de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation tr.

0x223A

8763

L/E

INT16U

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation tr (réglage d'usine)

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation tr

0

Toujours défini sur 1

1-7

Réservé

E/P/H

8

Contact 1

E/P/H

9

Contact 2

P/H

10

Contact 3

P/H

11

Contact 4

P/H

12

Contact 5

P/H

13

Contact 6

14-15

Réservé

(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P et H.

Paramètres de la protection Court retard

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x223B

8764

L

INT16U

0-1

A/E/P/H

Statut : 0x0001 = activé

0x223C

8765

L/E

INT16U

0-1

A/E/P/H

Type de protection : (1)

0 = I2t activé

1 = I2t inactif

0x223D-0x223E

8766-8767

L/E

1

A

MOD10000

60-80 000

A/E/P/H

Valeur du seuil de déclenchement Isd (1)

223x0F

8768

L/E

1

ms

INT16U

0-400

A/E/P/H

Temporisation tsd (1)

0 s : valide uniquement pour la position I²t désactivé

100–400 ms = valide pour les positions I2t activé et I2t désactivé

0x2243

8772

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation tsd.

0x2244

8773

L/E

INT16U

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation tsd (réglage d'usine)

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation tsd

0

Toujours défini sur 1

1-7

Réservé

E/P/H

8

Contact 1

E/P/H

9

Contact 2

P/H

10

Contact 3

P/H

11

Contact 4

P/H

12

Contact 5

P/H

13

Contact 6

14-15

Réservé

(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P et H.

Paramètres de la protection Instantanée

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x2245

8774

L

INT16U

0x0001–0x0101

A/E/P/H

0x0001 = protection active (réglage d'usine)

0x0101 = protection désactivée

0x2246

8775

Réservé

0x2247-0x2248

8776-8777

L/E

1

A

MOD10000

200-120000

A/E/P/H

Seuil I de déclenchement de la protection Instantané (1)

0x2249

8778

Réservé

0x224D

8782

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x224E

8783

L/E

INT16U

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation

0

Toujours défini sur 1

1-7

Réservé

E/P/H

8

Contact 1

E/P/H

9

Contact 2

P/H

10

Contact 3

P/H

11

Contact 4

P/H

12

Contact 5

P/H

13

Contact 6

14-15

Réservé

(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P et H.

Paramètres de la protection Terre

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

224x0F

8784

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

A/E/P/H

Etat de la protection : (1) (2)

0x0001 = protection active (réglage d'usine)

0x0101 = protection désactivée

0x2250

8785

L/E

INT16U

0-1

A/E/P/H

Type de protection : (1)

0 = I2t activé

1 = I2t inactif

0x2251-0x2252

8786-8787

L/E

1

A

MOD10000

30-1200

A/E/P/H

Seuil de déclenchement de la protection Terre Ig (1)

0x2253

8788

L/E

1

ms

INT16U

0-400

A/E/P/H

Temporisation de déclenchement tg pour la protection contre les défauts à la terre : (1)

0 s = valide uniquement pour la position I2t désactivé

100–400 ms = valide pour les positions I2t activé et I2t désactivé

0x2257

8792

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation tg.

0x2258

8793

L/E

INT16U

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation tg (réglage d'usine)

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation tg

0

Toujours défini sur 1

1-7

Réservé

E/P/H

8

Contact 1

E/P/H

9

Contact 2

P/H

10

Contact 3

P/H

11

Contact 4

P/H

12

Contact 5

P/H

13

Contact 6

14-15

Réservé

(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P et H.

(2) Pour écrire dans ce registre, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • MicroLogic 6 P ou 6 H version de firmware 8.244 ou supérieure (voir registre 8710)

  • Activation de l'option Inhibition de la protection Terre à l'aide de l'utilitaire enable_GFI (disponible sur demande)

Paramètres de la protection différentielle (bloc Vigi)

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x2259

8794

L

INT16U

0x0001

A/P/H

0x0001 = protection active

0x225A

8795

Réservé

0x225B-0x225C

8796-8797

L/E

1

mA

MOD10000

5-300

A/P/H

Seuil de déclenchement de la protection différentielle IΔn (1)

0x225D

8798

L/E

1

ms

INT16U

0-1000

A/P/H

Temporisation de déclenchement IΔn pour la protection différentielle (1)

0x2261

8802

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation Δt.

0x2262

8803

L/E

INT16U

P/H

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation Δt (réglage d'usine)

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation Δt

0

Toujours défini sur 1

1-7

Réservé

P/H

8

Contact 1

P/H

9

Contact 2

P/H

10

Contact 3

P/H

11

Contact 4

P/H

12

Contact 5

P/H

13

Contact 6

14-15

Réservé

(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P et H.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?