DOCA0054FR-10

Identification du déclencheur MicroLogic

Identification du gestionnaire de mesure

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0CE6-0x0CE7

3303-3304

L/E

CHAÎNE D'OCTETS

0x00–0x7F

P/H

Identifiant court du gestionnaire de mesure, codé sur 4 caractères ASCII.

Réglage d'usine : "défini"

0x0CE8-0x0CEF

3305-3312

L/E

CHAÎNE D'OCTETS

0x00–0x7F

P/H

Identifiant long du gestionnaire de mesure, codé sur 16 caractères ASCII.

Réglage d'usine : "veuillez me configurer"

Numéro de série

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x21FB–0x21FE

8700-8703

L

1

CHAÎNE D'OCTETS

A/E/P/H

Numéro de série codé en caractères ASCII.

Version du matériel

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x2204

8709

L

INT16U

0x0000–0xFFFF

P/H

Version du matériel du déclencheur MicroLogic.

Version du firmware

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x2205

8710

L

1

INT16

A/E/P/H

Version de firmware du déclencheur MicroLogic

Par exemple, la valeur 8244 correspond à la version 8.244.

Identification du produit

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x220B

8716

L

1

INT16U

15133-15137

A/E/P/H

Identification du produit avec le gestionnaire de protection :

15131 = MicroLogic A

15137 = MicroLogic E

15133 = MicroLogic P

15135 = MicroLogic H

0x0EE7

3816

L

1

INT16U

15134-15138

E/P/H

Identification du produit avec le gestionnaire de mesure :

15138 = MicroLogic E

15134 = MicroLogic P

15136 = MicroLogic H

Type de protection

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x2223

8740

L

1

CHAÎNE D'OCTETS

20-70

A/E/P/H

Type de protection :

"20" = MicroLogic 2.0

"30" = MicroLogic 3.0

"40" = MicroLogic 4.0

"50" = MicroLogic 5.0

"60" = MicroLogic 6.0

"70" = MicroLogic 7.0

Type de mesure

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x2224

8741

L

1

CHAÎNE D'OCTETS

0x2041-0x204D

A/E/P/H

Type de mesure :

0x2041 = « espace » et « A »

0x2045 = « espace » et « E »

0x2050 = « espace » et « P »

0x2048 = « espace » et « H »

Ou type d'application :

0x204D = « espace » et « M »

Calibreur long retard

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x2225

8742

L

1

INT16U

0-15

A/E/P/H

Type de calibreur Long retard :

0 = absent

1 = IEC standard

2 = IEC bas

3 = IEC haut

7 = UL-A

8 = UL-B

9 = UL-C

10 = désactivé

11 = UL-D

12 = UL-E

13 = UL-F

14 = UL-G

15 = UL-H

Identification du gestionnaire de protection

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x2583-0x2584

9604-9605

L/E

CHAÎNE D'OCTETS

P/H

Identifiant court du gestionnaire de protection, codé sur 4 caractères ASCII.

Réglage d'usine : "défini"

0x2585-0x258C

9606-9613

L/E

CHAÎNE D'OCTETS

P/H

Identifiant long du gestionnaire de protection, codé sur 16 caractères ASCII.

Réglage d'usine : "veuillez me configurer"

Type de disjoncteur

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x2591

9618

L/E

INT16U

0-2

P/H

0 = Disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe (réglage d'usine)

1 = Disjoncteur quadripolaire

2 = Disjoncteur tripolaire avec transformateur de courant neutre externe

Caractéristiques du disjoncteur

Les caractéristiques peuvent être :

  • définies via l'IHM MicroLogic dans Micrologic setup > Breaker selection

  • téléchargées à l'aide du boîtier test

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x2675

9846

L

INT16U

0-3

P/H

Standard :

0 = UL

1 = CEI

2 = ANSI

3 = IEC/GB

0x2676

9847

L

INT16U

0-2

P/H

Type :

0 = MasterPact

1 = ComPact NS

2 =

0x2677-0x267C

9848-9853

L

CHAÎNE D'OCTETS

P/H

Chaînes de caractères ASCII (par exemple, ‘NT08N’)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?