Description du matériel
Description générale

A Bornier d'alimentation 24 VCC
B Commutateurs rotatifs d'adresse Modbus
C Voyant d'état du trafic Modbus
D Commutateur de verrouillage Modbus
E Voyant d'état ULP
F Bouton de test
G Verrouillage mécanique
H Code QR pour informations produit
I Port Modbus-SL RJ45
J Accessoire de liaison empilable (TRV00217, en option)
K 2 ports ULP RJ45
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NVE85393
Montage
L'interface IFM est un dispositif de montage sur rail DIN. L'accessoire de liaison permet d'interconnecter plusieurs interfaces IFM sans câble supplémentaire.
Alimentation 24 V CC
L'interface IFM doit toujours être alimentée en 24 V CC :
-
Les interfaces IFM empilées sur un serveur IFE sont alimentées par le serveur IFE. Il n'est donc pas nécessaire de les alimenter séparément.
-
Si les interfaces IFM sont empilées sans serveur IFE, une seule des interfaces IFM doit être alimentée en 24 V CC.
-
Une interface IFM seule doit être alimentée en 24 V CC.
Il est conseillé d'utiliser une alimentation homologuée UL/approuvée UL à tension/intensité limitée ou de Classe 2 avec 24 V CC, 3 A maximum.
Commutateurs rotatifs d'adresse Modbus
L'interface IFM indique l'adresse Modbus de l'IMU à laquelle elle est raccordée. Pour plus d'informations sur l'unité fonctionnelle intelligente, consultez le Guide utilisateur du système ULP.
Définissez l'adresse Modbus en utilisant les deux commutateurs rotatifs d'adresse situés sur la face avant de l'interface IFM.
La plage d'adresses est comprise entre 1 et 99. L'adresse 0 ne doit pas être utilisée, car elle est réservée aux commandes de diffusion.
L'interface IFM est configurée à l'origine avec l'adresse 99.
Voyant d’état du trafic Modbus
Le voyant d'état du trafic Modbus fournit à l'utilisateur des informations sur le trafic transmis ou reçu par le module IMU sur le réseau Modbus.
-
Lorsque les commutateurs rotatifs d'adresse Modbus indiquent la valeur 0, le voyant jaune s'allume en continu.
-
Lorsque les commutateurs rotatifs d'adresse Modbus indiquent une valeur comprise entre 1 et 99, le voyant s'allume en cas de transmission et de réception de messages. Il est éteint le reste du temps.
Commutateur de verrouillage Modbus
Le commutateur de verrouillage Modbus situé sur la face avant de l'interface IFM active ou désactive l'envoi de commandes à distance sur le réseau Modbus à l'interface IFM et aux autres modules de l'IMU raccordée.
-
Si la flèche pointe vers le cadenas ouvert (réglage d'usine), les commandes de contrôle à distance sont activées.
-
Si la flèche pointe vers le cadenas fermé, les commandes de contrôle à distance sont désactivées.
Les seules commandes de contrôle à distance qui sont activées même si la flèche pointe vers le cadenas fermé sont les commandes de réglage de l'heure absolue et d'obtention de l'heure actuelle Liste des commandes de l’interface IFM.
Bouton de test
Le bouton de test permet de tester le raccordement entre tous les modules ULP raccordés à l'interface IFM.
Il suffit d'appuyer sur le bouton de test pour lancer le test de connexion durant 15 secondes.
Pendant le test, tous les modules ULP continuent de fonctionner normalement.
Voyant d'état ULP
Le voyant jaune d'état ULP indique le mode du module ULP.
|
ULP Voyant d'état |
Mode |
Action |
|---|---|---|
|
Nominal |
Aucune |
|
|
Conflit |
Retirez le module ULP supplémentaire |
|
|
Dégradé |
Remplacez l’interface IFM lors de la prochaine opération de maintenance |
|
|
Test |
Aucune |
|
|
Conflit de micrologiciel non critique |
Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivez les actions recommandées. |
|
|
Conflit de matériel non critique |
||
|
Conflit de configuration |
Installe les fonctionnalités manquantes |
|
|
Conflit de micrologiciel critique |
Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivez les actions recommandées. |
|
|
Conflit de matériel critique |
||
|
Arrêt |
Remplacez l’interface IFM. |
|
|
Hors tension |
Vérifiez l'alimentation électrique |