Paramètres de configuration des alarmes standard (1 s)
Les commandes ION Setup sont affichées entre parenthèses.
| Valeur | Option ou plage | Description |
|---|---|---|
| Activation | Oui (cochée) ou Non (décochée) | Active ou désactive l’alarme. |
| Priorité | Haute, Moyenne, Faible, Aucune | Définit la priorité de l’alarme et les options de notification. |
| Seuil d’activation mA (Pickup Limit) | Dépend de l’alarme standard que vous configurez. | Valeur (amplitude) que vous définissez comme seuil pour le déclenchement de l’alarme. Pour les conditions de dépassement, cela signifie que la valeur devient supérieure au seuil d’activation. Pour les conditions d’insuffisance, cela signifie que la valeur devient inférieure au seuil d’activation. |
| Délai d’activation (Delay) | 0 à 999,999 | Spécifie la durée en secondes pendant laquelle le signal doit rester supérieur (pour les conditions de dépassement) ou inférieur (pour les conditions d’insuffisance) au seuil d’activation pour que l’alarme se déclenche. |
| Seuil de désactivation mA (Dropout Limit) | Dépend de l’alarme standard que vous configurez. | Valeur (amplitude) que vous définissez comme seuil de fin de la condition d’alarme. Pour les conditions de dépassement, cela signifie que la valeur devient inférieure au seuil de désactivation. Pour les conditions d’insuffisance, cela signifie que la valeur devient supérieure au seuil de désactivation. |
| Délai désactivation (Delay) | 0 à 999,999 | Spécifie la durée en secondes pendant laquelle le signal doit rester inférieur (pour les conditions de dépassement) ou supérieur (pour les conditions d’insuffisance) au seuil de désactivation pour que l’alarme prenne fin. |
| Avan./retard délai activ. (Lead, Lag) | Avance, Retard | S’applique aux alarmes FP (facteur de puissance) uniquement. Définit la valeur du FP et le quadrant pour régler le seuil d’activation d’une condition de dépassement de FP (avance) ou d’une condition de FP insuffisant (retard). |
| Avan./retard délai désac (Lead, Lag) | Avance, Retard | S’applique aux alarmes FP (facteur de puissance) uniquement. Définit la valeur du FP et le quadrant pour régler le seuil de désactivation d’une condition de dépassement de FP (avance) ou d’une condition de FP insuffisant (retard). |
| Sélectionnez Sortie Numérique (Ouputs) |
Aucune Sortie numérique D1 Sortie numérique D2 Sortie numérique D1/D2 |
Sélectionnez la ou les sorties numériques que vous souhaitez commander lorsque l’alarme est déclenchée. |