NHA2778904-13

Applications à entrées analogiques

Les sorties analogiques interprètent un signal de courant entrant provenant des transducteurs. Le module E/S analogique peut mesurer le courant à l’aide de transducteurs analogiques 4-20 mA standard.

Pour la fonction d’entrée analogique, le compteur reçoit un signal d’entrée analogique et fournit la valeur mise à l’échelle correspondante. Si un circuit ouvert est détecté sur le port d’entrée, les entrées analogiques peuvent afficher une valeur inférieure à l’échelle minimale.

Vous pouvez configurer les entrées analogiques pour la détection du courant.

Câblage de l’entrée analogique

Câblage des entrées analogiques doubles

Vous pouvez configurer les entrées analogiques suivantes sur votre appareil :

Code

Unité

Description

0

Pas d’unités

1

%

Pourcentage

2

°C

Degrés Celsius

3

°F

Degrés Fahrenheit

4

Deg.

Degrés d’angle

5

Hz

Hertz

6

A

Ampères

7

kA

Kiloampères

8

V

Volts

9

kV

Kilovolts

10

MV

Mégavolts

11

W

Watts

12

kW

Kilowatts

13

MW

Mégawatts

14

VAR

Volt-ampère réactif

15

kVAR

Kilovolt-ampère réactif

16

MVAR

Mégavolt-ampère réactif

17

VA

Volts-ampères

18

kVA

Kilovolts-ampères

19

MVA

Mégavolts-ampères

20

Wh

Watt-heure

21

kWh

Kilowatt-heure

22

MWh

Mégawatt-heure

23

VARh

Volt-ampère-heure réactif

24

kVARh

Kilovolt-ampère-heure réactif

25

MVARh

Mégavolt-ampère-heure réactif

26

VAh

Volts-ampères-heures

27

kVAh

Kilovolts-ampères-heures

28

MVAh

Mégavolts-ampères-heures

29

Secondes

Secondes

30

Minutes

Minutes

31

Heures

Heures

32

Octets (RAM)

Octets

33

Kilooctets (RAM)

Kilo-octets

34

$

Dollars

35

gal

Gallons

36

gal/h

Gallons/heure

37

gal/min

Gallons/minute

38

cfm

Pied cube/min

39

PSI

PSI

40

BTU

BTU

41

L

Litres

42

tonnes-heures

Tonnes-heures

43

l/h

Litres/heure

44

l/min

Litres/mn

45

Euros

46

ms

Millisecondes

47

m3

Mètres cubes

48

m3/s

Mètres cubes/s

49

m3/min

Mètres cubes/mn

50

m3/h

Mètres cubes/heure

51

Pa

Pascals

52

Bars

Bars

53

RPM

tours/mn

55

BTU/h

BTU/heure

56

PSIG

Livres/pouce carré manométrique

57

SCFM

Pied cube/mn (standard)

58

MCF

Mille pieds cubes

59

Therm

Therm

60

SCFH

Pied cube/heure (standard)

61

PSIA

Livres/pouce carré absolu

62

lb

Livres

63

kg

kilogramme

64

klb

kilo-livres

65

lb/h

Livres/heure

66

ton/h

Tonnes/heure

67

kg/h

kilogramme/heure

68

in Hg

Pouces de mercure

69

kPa

Kilopascals

70

%HR

Pourcentage d’humidité relative

71

ml/h

Miles par heure

72

m/s

Mètres/s

73

mV/cal/(cm²/min)

Millivolts/calorie/(centimètre carré/min)

74

in

Pouces

75

mm

Millimètres

76

GWh

Gigawatt-heure

77

GVARh

Gigavolt-ampère-heure réactif

78

GVAh

Gigavolts-ampères-heures

79

Ah

Ampères-heures

80

kAh

Kiloampères-heures

81

Therm/h

Therm/heure

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.