EAV15107-DE11

Einrichtung der Ethernet-Kommunikation über das Display

Auf dem Bildschirm zur Einrichtung der Ethernet-Kommunikation können Sie dem Messgerät eine unverwechselbare IP-Adresse zuweisen, so dass Sie mit Hilfe von Software auf die Messgerätdaten zugreifen oder das Messgerät extern über die Ethernet-Schnittstelle konfigurieren können.

Vor der Konfiguration der Ethernet-Parameter müssen Sie die IP-Adressdaten von Ihrem Netzwerkadministrator oder der IT-Abteilung erfragen.

  1. Navigieren Sie zu Wart > Einr. .
  2. Geben Sie das Einrichtungspasswort (Voreinstellung ist "0") ein, dann drücken Sie OK.
  3. Navigieren Sie zu Komm > Enet .
  4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit.
  5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
  6. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf OK.
  7. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil.
  8. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.
    Parameter

    Werte

    Beschreibung

    IP-Verfahren Gespeichert, Werkeinstellung, DHCP, BOOTP

    Damit wird das Netzwerkprotokoll des Geräts gesteuert (mit dem das Messgerät seine IP-Adresse abruft):

    Gespeichert: Verwendet den im Einrichtungsregister „IP-Adresse“ programmierten statischen Wert.

    Standard: Verwendet 169.254 als die ersten beiden Werte der IP-Adresse, wandelt die letzten beiden Hexadezimalwerte der MAC-Adresse in einen Dezimalwert um und verwendet diesen als die letzten beiden Werte der IP-Adresse. Beispiel:

    MAC-Adresse = 00:80:67:82:B8:C8

    Werkeinstellung der IP-Adresse = 169.254.184.200

    DHCP: Dynamic Host Konfiguration Protokoll

    BOOTP: Bootstrap Protocol

    IP-Adresse Wenden Sie sich für die Parameterwerte an Ihren lokalen Netzwerkadministrator. Die Internet-Protokoll-Adresse Ihres Geräts.
    Subnetz Wenden Sie sich für die Parameterwerte an Ihren lokalen Netzwerkadministrator. Die Ethernet-IP-Subnetzadresse Ihres Netzwerks (Subnetzmaske).
    Gateway Wenden Sie sich für die Parameterwerte an Ihren lokalen Netzwerkadministrator. Die Ethernet-IP-Gateway-Adresse Ihres Netzwerks.
    Gerätebezeichnung Nicht zutreffend Dieser Parameter dient als Referenzwert und ist schreibgeschützt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?