EAV15107-ES11

Configuración de las comunicaciones Ethernet mediante la pantalla

La pantalla de configuración Ethernet le permite asignar una dirección IP única a la central de medida de forma que pueda utilizar un software para acceder a sus datos o configurarla desde una ubicación remota a través del puerto Ethernet.

Antes de configurar los parámetros Ethernet, asegúrese de obtener información sobre la dirección IP de la central de medida a través del administrador de la red o el departamento de informática.

  1. Vaya a Mant > Config .
  2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a Com. > Ether .
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
  5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  6. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
  7. Pulse la flecha arriba para salir.
  8. Pulse para guardar los cambios.
    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Método IP Almacenada, Predeterminada, DHCP, BOOTP

    Controla el protocolo de red de su dispositivo (parámetro que utiliza la central de medida para obtener su dirección IP).

    Almacenada: Utiliza el valor estático programado en el registro de configuración de direcciones IP

    Predeterminado: Utiliza 169.254 como los dos primeros valores de la dirección IP y, posteriormente, convierte los dos últimos valores hexadecimales de la dirección MAC a decimales y los utiliza como los dos últimos valores de la dirección IP. Ejemplo:

    Dirección MAC = 00:80:67:82:B8:C8

    IP predeterminada = 169.254.184.200

    DHCP: Protocolo de configuración dinámica de host

    BOOTP: Protocolo de arranque

    Dirección IP Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros. Dirección del protocolo Internet de su dispositivo.
    Subred Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros. Dirección IP de la subred Ethernet correspondiente a su red (máscara de subred).
    Pasarela Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros. Dirección IP de la pasarela Ethernet correspondiente a la red.
    Nombre de aparato No procede Se trata de un parámetro de solo lectura para fines informativos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?