0611IB1303-07

Aplicaciones

Estado de la aplicación de E/S

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x3927

14632

L

INT16U

0

Aplicación de zócalo habilitada o deshabilitada:

  • 0 = Deshabilitada

  • 1 = Habilitada

1–15

Reservado

0x3928

14633

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 14632:

  • 0 = No válida

  • 1 = Válida

Gestión de zócalos

En la tabla se describen los registros relacionados con la aplicación de gestión de zócalos realizada por IO 1 (aplicación predefinida o definida por el usuario).

Los registros del 18300 al 18329 están relacionados con la aplicación de gestión de zócalos realizada por IO 2 (aplicación predefinida o definida por el usuario).

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x3BC3

15300

L-LC

INT16U

Calidad de cada bit del registro 15301:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x3BC4

15301

L-LC

INT16U

Estado de zócalo

0-7

Reservado

8

Dispositivo en posición desenchufado (CD)

9

Dispositivo en posición enchufado (CE)

10

Dispositivo en posición de test (CT)

11-15

Reservado

0x3BC5-0x3BC6

15302-15303

L-LC-EC

INT32U

0-65534

Contador de posición de conexión del zócalo

Este contador aumenta para cada flanco ascendente de la posición enchufado del zócalo

0x3BC7-0x3BC8

15304-15305

L-LC-EC

INT32U

0-65534

Contador de posición de desconexión del zócalo

Este contador aumenta para cada flanco ascendente de la posición desenchufado del zócalo

0x3BC9-0x3BCA

15306-15307

L-LC-EC

INT32U

0-65534

Contador de posición de prueba del zócalo

Este contador aumenta para cada flanco ascendente de la posición de test de zócalo

0x3BCB-0x3BCE

15308-15311

L-LC

DATETIME

-

Marca de tiempo del último cambio de la posición enchufado del zócalo

0x3BCF-0x3BD2

15312-15315

L-LC

DATETIME

-

Marca de tiempo del último cambio de la posición desenchufado del zócalo

0x3BD3-0x3BD6

15316-15319

L-LC

DATETIME

-

Marca de tiempo del último cambio de la posición de test de zócalo

0x3BD7-0x3BD8

15320-15321

L-EC

s

INT32U

Tiempo de funcionamiento desde el último mantenimiento de engrasado

0x3BD9-0x3BDA

15322-15323

L-EC

s

INT32U

Tiempo de funcionamiento desde el último movimiento de la posición enchufado

0x3BDB

15324

L

INT16U

0-65534

Contador de reengrasado de contactos de zócalo

0x3BDC-0x3BE0

15325-15329

Reservado

Gestión de cajón

Esta tabla describe los registros relacionados con la aplicación definida por el usuario de gestión de cajón realizada por IO 1.

Los registros del 18330 al 18359 están relacionados con la aplicación definida por el usuario de gestión de cajón realizada por IO 2.

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x3BE1

15330

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 15331:

0 = No válido

1 = Válido

0x3BE2

15331

L

INT16U

Estado de cajón

0-7

Reservado

8

Cajón en posición desconectado

9

Cajón en posición conectado

10

Cajón en posición de test

11-15

Reservado

0x3BE3-0x3BE4

15332-15333

L

INT32U

Contador de posición de cajón conectado.

Este contador incrementa para cada flanco ascendente de la posición de cajón conectado.

0x3BE5-0x3BE6

15334-15335

L

INT32U

Contador de posición de cajón desconectado.

Este contador incrementa para cada flanco ascendente de la posición de cajón desconectado.

0x3BE7-0x3BE8

15336-15337

L

INT32U

Contador de posición de prueba de cajón.

Este contador incrementa para cada flanco ascendente de la posición de prueba de cajón.

0x3BE9-0x3BEC

15338-15341

L

DATETIME

-

Marca de tiempo del último cambio de la posición enchufado del cajón.

0x3BED-0x3BF0

15342-15345

L

DATETIME

-

Marca de tiempo del último cambio de la posición desenchufado del cajón.

0x3BF1-0x3BF4

15346-15349

L

DATETIME

-

Marca de tiempo del último cambio de la posición de test del cajón.

0x3BF5-0x3BFE

15350-15359

Reservado

Control de luces

En esta tabla se describen los registros relacionados con la aplicación predefinida de control de luces realizada por IO 1.

Los registros del 18400 al 18409 están relacionados con la aplicación predefinida de control de luces realizada por IO 2.

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x3C27

15400

L

INT16U

0-1

Calidad de registro 15401:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido (aplicación configurada y en ejecución)

0x3C28

15401

L

INT16U

0-1

Estado de luces:

  • 0 = Restablecer/desconectado

  • 1 = Ajustar/conectado

0x3C29-0x3C2A

15402-15403

L

s

INT32U

0-54000

Tiempo restante en estado conectado/desconectado (dependiendo del estado de luces)

0x3C2B-

15404

L

INT16U

0-2

Comando simple de luces(1):

  • 0 = Sin comando

  • 1 = Luces desconectadas

  • 2 = Luces conectadas

0x3C2C-0x3C30

15405-15409

Reservado

(1) Los comandos simples están activados de fábrica. Los comandos simples se pueden deshabilitar mediante los comandos simples de habilitación/deshabilitación de comandos.

Control de carga

Esta tabla describe los registros relacionados con la aplicación predefinida de control de carga realizada por IO 1.

Los registros del 18410 al 18419 están relacionados con la aplicación predefinida de control de carga realizada por IO 2.

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x3C31

15410

L

INT16U

0-1

Calidad de registro 15411:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido (aplicación configurada y en ejecución)

0x3C32

15411

L

INT16U

0-1

Estado de carga:

  • 0 = Restablecer/desconectado

  • 1 = Establecer/conectado

0x3C33-0x3C34

15412-15413

L

s

INT32U

0-54000

Tiempo restante en estado conectado/desconectado (dependiendo del estado de carga)

0x3C35

15414

L

INT16U

0-2

Comando simple de carga(1):

  • 0 = Sin comando

  • 1 = Carga desactivada

  • 2 = Carga activada

0x3C36

0x3EEC

15415-

16109

Reservado

(1) Los comandos simples están activados de fábrica. Los comandos simples se pueden deshabilitar mediante los comandos simples de habilitación/deshabilitación de comandos.