Información de marca de tiempo
Descripción general
La información de marca de tiempo permite al usuario conocer todas las fechas relativas a información importante como ajustes previos de las protecciones y valores mínimos/máximos de corrientes, tensiones y frecuencia del sistema.
En la tabla de información de marca de tiempo se describe:
-
Los parámetros previos de configuración de las protecciones y las fechas correspondientes
-
Los valores mínimo y máximo de las medidas de la tensión y las fechas correspondientes
-
Los valores máximos de las medidas de la corriente y las fechas correspondientes
-
Las frecuencias del sistema mínimas y máximas y las fechas correspondientes
-
La demanda máxima de la corriente, la potencia y las fechas correspondientes
Se necesita una solicitud de lectura de 100 registros para leer los registros de protección anteriores con marca de tiempo (29600–29699).
Configuración anterior de protección de largo retardo
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x739F |
29600 |
L |
1 |
A |
INT16U |
– |
A/E |
Valor anterior del umbral de disparo de Ir. El rango de Ir depende del calibre del sensor In. |
|
0x73A0- 0x73A2 |
29601– 29603 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73A3 |
29604 |
L |
1 |
ms |
INT16U |
500– 16000 |
A/E |
Temporización tr anterior (aplicación de distribución) tr = 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 ms |
|
0x73A4- 0x73A6 |
29605– 29607 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73A7 |
29608 |
L |
1 |
– |
INT16U |
5–30 |
A/E |
Clase de motor (sólo aplicación de motor) Valores posibles = 5, 10, 20, 30 s |
|
0x73A8- 0x73AA |
29609– 29611 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73AB |
29612 |
L |
– |
– |
INT16U |
1 – 2 |
A/E |
Configuración anterior de ventilador de refrigeración (sólo aplicación de motor) 1 = auto, 2 = motor |
|
0x73AC- 0x73AE |
29613– 29615 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
Configuración anterior de protección de corto retardo
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73AF |
29616 |
L |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
A/E |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Isd |
|
0x73B0– 0x73B2 |
29617– 29619 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73B3 |
29620 |
L |
1 |
ms |
INT16U |
0–400 |
A/E |
Temporización tsd anterior tsd= 0, 100, 200, 300, 400 ms Si tsd = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada. |
|
0x73B4– 0x73B6 |
29621– 29623 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73B7 |
29624 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
Tipo de protección anterior: 0 = I2t activado, 1 = I2t desactivado |
|
0x73B8– 0x73BA |
29625– 29627 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
(1) El rango del coeficiente Isd depende de:
|
||||||||
Configuración anterior de protección instantánea
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73BB |
29628 |
L |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
A/E |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Ii |
|
0x73BC- 0x73BE |
29629– 29631 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
(1) El rango del coeficiente de Ii depende del tamaño del interruptor automático:
|
||||||||
Configuración anterior de protección de defecto a tierra
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73BF |
29632 |
L |
100 |
ms |
INT16U |
(1) |
A/E |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Ig |
|
0x73C0 0x73C2 |
29633– 29635 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73C3 |
29636 |
L |
1 |
ms |
INT16U |
0–400 |
A/E |
Temporización tg anterior tg = 0, 100, 200, 300, 400 ms |
|
0x73C4 0x73C6 |
29637– 29639 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73C7 |
29640 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
Tipo de protección anterior: 0 = I2t activado, 1 = I2t desactivado |
|
0x73C8 0x73CA |
29641– 29643 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
(1) El rango del coeficiente de Ig depende del calibre del sensor In y del conmutador rotativo de la unidad de control MicroLogic si existe. Por ejemplo, 0 (sin protección) o 0,40 In a In en incrementos de 0,05. |
||||||||
Configuración anterior de protección contra bloqueo
La protección contra bloqueo está disponible sólo para aplicaciones de motor.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73D3 |
29652 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
E |
Estado de configuración anterior: 0 = desactivado, 1 = activado |
|
0x73D4- 0x73D6 |
29653– 29655 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73D7 |
29656 |
L |
10 |
– |
INT16U |
10–80 |
E |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Ijam |
|
0x73D8- 0x73DA |
29657– 29659 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73DB |
29660 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1–30 |
E |
Temporización tjam anterior |
|
0x73DC- 0x73DE |
29661– 29663 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
Configuración anterior de protección contra desequilibrio
La protección contra desequilibrio está disponible sólo para aplicaciones de motor.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73DF |
29664 |
L |
1 |
% |
INT16U |
10–40 |
E |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de desequilibrio |
|
0x73E0- 0x73E2 |
29665– 29667 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73E3 |
29668 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1–10 |
E |
Temporización tunbal anterior |
|
0x73E4- 0x73E6 |
29669– 29671 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
Configuración anterior de protección contra defecto de carga
La protección contra defecto de carga está disponible sólo para aplicaciones de motor.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73E7 |
29672 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
E |
Estado de configuración anterior: 0 = desactivado, 1 = activado |
|
0x73E8- 0x73EA |
29673– 29675 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73EB |
29676 |
L |
100 |
– |
INT16U |
30–90 |
E |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Iunderload |
|
0x73EC- 0x73EE |
29677– 29679 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73EF |
29680 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1–200 |
E |
Temporización tunderload anterior |
|
0x73F0- 0x73F2 |
29681– 29683 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
Configuración anterior de protección de arranque prolongado
La protección de arranque prolongado está disponible sólo para aplicaciones de motor.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73F3 |
29684 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
E |
Estado de configuración anterior: 0 = desactivado, 1 = activado |
|
0x73F4- 0x73F6 |
29685– 29687 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73F7 |
29688 |
L |
10 |
– |
INT16U |
10–50 |
E |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Ilongstart |
|
0x73F8- 0x73FA |
29689– 29691 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73FB |
29692 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1–30 |
E |
Temporización tlongstart anterior |
|
0x73FC- 0x73FE |
29693– 29695 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
Configuración anterior de protección del neutro
La protección del neutro sólo está disponible cuando el tipo del sistema en el registro 3314 es 30 o 41 Tipo de sistema.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73FF |
29696 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-3 |
A/E |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente del neutro: 0 = desactivado 1 = 0,5 2 = 1 3 = OSN |
|
0x7400- 0x7402 |
29697– 29699 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
Medidas de tensión de VAB mínima/máxima
Se necesita una solicitud de lectura de 48 registros para leer los valores mínimos/máximos con marca de tiempo de los registros de tensión, corriente y frecuencia (29780–29827).
Registro = 0 si tensión <25 V.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7453 |
29780 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Valor mínimo de tensión eficaz entre fases VAB |
|
0x7454- 0x7456 |
29781– 29783 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora |
|
0x7457 |
29784 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Valor máximo de tensión eficaz entre fases VAB |
|
0x7458- 0x745A |
29785– 29787 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora |
Medidas de tensión de VBC mínima/máxima
Registro = 0 si tensión <25 V.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x745B |
29788 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Valor mínimo de tensión eficaz entre fases VBC |
|
0x745C- 0x745E |
29789– 29791 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora |
|
0x745F |
29792 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Valor máximo de tensión eficaz entre fases VBC |
|
0x7460- 0x7462 |
29793– 29795 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora |
Medidas de tensión de VCA mínima/máxima
Registro = 0 si tensión <25 V.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7463 |
29796 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Valor mínimo de tensión eficaz entre fases VCA |
|
0x7464- 0x7466 |
29797– 29799 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora |
|
0x7467 |
29800 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Valor máximo de tensión eficaz entre fases VCA |
|
0x7468- 0x746A |
29801– 29803 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora |
Medida de corriente máxima de IA
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x746B |
29804 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
A/E |
Corriente máxima eficaz en fase A: IA |
|
0x746C- 0x746E |
29805– 29807 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora |
Medida de corriente máxima de IB
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x746F |
29808 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
A/E |
Corriente máxima eficaz en fase B: IB |
|
0x7470- 0x7472 |
29809– 29811 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora |
Medida de corriente máxima de IC
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7473 |
29812 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
A/E |
Corriente máxima eficaz en fase C: IC |
|
0x7474- 0x7476 |
29813– 29815 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora |
Medida de corriente máxima de IN
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7477 |
29816 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
A/E |
Corriente eficaz máxima en neutro: IN |
|
0x7478- 0x747A |
29817– 29819 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora |
Frecuencia mínima del sistema
Cuando la unidad de control MicroLogic no puede calcular la frecuencia, devuelve No evaluado = 32768 (0x8000).
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x747B |
29820 |
L |
10 |
Hz |
INT16U |
150–4400 |
E |
Mínimo de frecuencia del sistema |
|
0x747C- 0x747E |
29821– 29823 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora |
Frecuencia máxima del sistema
Cuando la unidad de control MicroLogic no puede calcular la frecuencia, devuelve No evaluado = 32768 (0x8000).
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x747F |
29824 |
L |
10 |
Hz |
INT16U |
150–4400 |
E |
Máximo de frecuencia de sistema |
|
0x7480- 0x7482 |
29825– 29827 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora |
Medida de demanda máxima IA
Se necesita una solicitud de lectura de 20 registros para leer la demanda máxima con marca de tiempo de la corriente y la potencia (29828–29847).
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7483 |
29828 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
E |
Demanda máxima de IA |
|
0x7484- 0x7486 |
29829– 29831 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora |
Medida de demanda máxima IB
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7487 |
29832 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
E |
Demanda máxima de IB |
|
0x7488- 0x748A |
29833– 29835 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora |
Medida de demanda máxima IC
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x748B |
29836 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
E |
Demanda máxima de IC |
|
0x748C- 0x748E |
29837– 29839 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora |
Medida de demanda máxima IN
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x748F |
29840 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
E |
Demanda máxima de IN |
|
0x7490- 0x7492 |
29841– 29843 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora |
Medida de demanda de pico P
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7493 |
29844 |
L |
10 |
kW |
INT16 |
-30000– +30000 |
E |
P demanda máxima |
|
0x7494- 0x7496 |
29845– 29847 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Fecha y hora |