0611IB1303-07

Parámetros de protección

Parámetros de protección largo retardo

Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de protección de largo retardo.

El comando de protección de largo retardo (código de comando = 45192) configura el contenido de los registros de protección de largo retardo.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x2231

8754

L

INT16U

1 – 2

A/E

Estado: 1 = activado, 2 = bloquear

0x2232

8755

Reservado

0x2233

8756

L-EC

1

A

INT16U

A/E

Valor de disparo Ir. El rango de Ir depende del calibre del sensor In.

0x2234

8757

Reservado

0x2235

8758

L-EC

1

ms

INT16U

500–

16000

A/E

Temporización tr (aplicación de distribución)

tr = 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 ms

0x2236

8759

L-EC

1

s

INT16U

5–30

E

Clase de motor (sólo aplicación de motor)

Valores posibles = 5, 10, 20, 30 s

0x2237

8760

Reservado

0x2238

8761

L-EC

1

INT16U

1 – 2

E

Ventilación (sólo aplicación de motor)

1 = auto, 2 = motor

0x2239-0x223A

8762–8763

Reservado

Parámetros de protección corto retardo

Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de protección de corto retardo.

El comando de protección de corto retardo (código de comando = 45193) configura el contenido de los registros de protección de corto retardo.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x223B

8764

L

INT16U

1 – 2

A/E

Estado: 1 = activado, 2 = bloquear

0x223C

8765

L-EC

INT16U

0-1

A/E

Tipo de protección: 0 = I2t activado, 1 = I2t desactivado.

Para aplicación de motor, tsd = 30 ms e I2t está desactivada (valores fijos).

0x223D

8766

L-EC

10

INT16U

(1)

A/E

Coeficiente de Isd, ajustable en incrementos de 5

0x223E

8767

L

1

A

INT16U

A/E

Valor del umbral de disparo Isd = (Ir) x (coeficiente de Isd) / 10

0x223F

8768

L-EC

1

ms

INT16U

0–400

A/E

Temporización tsd

tsd = 0, 30, 100, 200, 300, 400 ms

Si tsd = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada.

0x2240–

0x2244

8769–

8773

Reservado

(1) Para una aplicación de distribución, el rango es 15–100. Para una aplicación de motor, el rango es 50–130.

Parámetros de protección de instantáneo

Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de protección instantánea.

El comando de protección instantánea (código de comando = 45194) configura el contenido de los registros de protección instantánea.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x2245

8774

L

INT16U

1 – 2

A/E

Estado: 1 = activado, 2 = bloquear

0x2246

8775

Reservado

0x2247

8776

L-EC

10

INT16U

(1)

A/E

Coeficiente de Ii, ajustable en incrementos de 5

0x2248

8777

L

1

A

INT16U

A/E

Valor del umbral de disparo Ii = (In) x (coeficiente de Ii) / 10

0x2249-0x224E

8778– 8783

Reservado

(1) El rango del coeficiente de Ii depende del tamaño del interruptor automático:

  • Para 100-160 A, el rango es 15-150.

  • Para 250-400 A, el rango es 15-120.

  • Para 630 A, el rango es 15-110.

Parámetros de protección de defecto a tierra

Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de protección de defecto a tierra.

El comando de protección de defecto a tierra (código de comando = 45195) configura el contenido de los registros de protección de defecto a tierra.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x224F

8784

L

INT16U

0-2

A/E

Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado, 2 = Bloquear

0x2250

8785

L-EC

INT16U

0-1

A/E

Tipo de protección: 0 = I2t activado, 1 = I2t desactivado

Para aplicación de motor, tg = 0 ms e I2t está desactivada (valores fijos).

0x2251

8786

L-EC

100

INT16U

A/E

Coeficiente de Ig, ajustable en incrementos de 5

0x2252

8787

L

1

A

INT16U

A/E

Valor del umbral de disparo Ig = (In) x (coeficiente de Ig) / 100

Si la protección de defecto a tierra está desactivada, valor del umbral de disparo Ig = In

0x2253

8788

L-EC

1

ms

INT16U

0–400

A/E

Temporización tg

tg = 0, 100, 200, 300, 400 ms.

Si tg = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada.

0x2254–

0x2258

8789–

8793

Reservado

Parámetros de protección contra bloqueo

Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección contra bloqueo.

La protección contra bloqueo está disponible sólo para aplicaciones de motor. El comando de protección contra bloqueo (código de comando = 45448) configura el contenido de los registros de protección contra bloqueo.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x22C3

8900

L-EC

INT16U

0-1

E

Estado: 0 = desactivado, 1 = activado

0x22C4

8901

L-EC

10

INT16U

10–80

E

Coeficiente de Ijam, ajustable en incrementos de 1

0x22C5

8902

L

1

A

INT16U

E

Valor del umbral de disparo Ijam = (Ir) x (coeficiente de Ijam) / 10

0x22C6

8903

L-EC

1

s

INT16U

1–30

E

Temporización tjam

Parámetros de protección contra desequilibrio

Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección contra desequilibrio.

La protección contra desequilibrio está disponible sólo para aplicaciones de motor. El comando de protección contra desequilibrio (código de comando = 45450) configura el contenido de los registros de protección contra desequilibrio.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x22C7

8904

L

INT16U

0-2

E

Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado, 2 = Bloquear

0x22C8

8905

L-EC

1

%

INT16U

10–40

E

Coeficiente de Iunbal

0x22C9

8906

L-EC

1

s

INT16U

1–10

E

Temporización tunbal

0x22CA

8907

Reservado

Parámetros de protección contra defecto de carga

Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección contra defecto de carga.

La protección contra defecto de carga está disponible sólo para aplicaciones de motor. El comando de protección contra defecto de carga (código de comando = 45449) configura el contenido de los registros de protección contra defecto de carga.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x22CB

8908

L-EC

INT16U

0-1

E

Estado: 0 = desactivado, 1 = activado

0x22CC

8909

L-EC

100

INT16U

30–90

E

Coeficiente de Iunderload, ajustable en incrementos de 1

0x22CD

8910

L

1

A

INT16U

E

Valor del umbral de disparo Iunderload = (Ir) x (Iunderload) / 100

0x22CE

8911

L-EC

1

s

INT16U

1–200

E

Temporización tunderload

Parámetros de protección de arranque prolongado

Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección de arranque prolongado.

La protección de arranque prolongado está disponible sólo para aplicaciones de motor. El comando de protección de arranque prolongado (código de comando = 45451) configura el contenido de los registros de protección de arranque prolongado.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x22CF

8912

L-EC

INT16U

0-1

E

Estado: 0 = desactivado, 1 = activado

0x22D0

8913

L-EC

10

INT16U

10–80

E

Coeficiente de Ilongstart, ajustable en incrementos de 1

0x22D1

8914

L

1

A

INT16U

E

Valor del umbral de disparo Ilongstart = (Ir) x (coeficiente de Ilongstart) / 10

0x22D2

8915

L-EC

1

s

INT16U

1–200

E

Temporización tlongstart

Parámetros de protección del neutro

La protección del neutro sólo está disponible cuando el tipo del sistema en el registro 3314 es 30 o 41 Tipo de sistema.

Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección del neutro.

El comando de protección del neutro (código de comando = 45197) configura el contenido de los registros de protección del neutro.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x22D3

8916

L

INT16U

0-2

A/E

Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado, 2 = Bloquear (1)

0x22D4

8917

L-EC

INT16U

0-3

A/E

Valor de detección de coeficiente del neutro

0 = desactivado

1 = 0,5

2 = 1

3 = OSN

0x22D5

8918

L

1

A

INT16U

0–32766

A/E

Valor de disparo Ir

0x22D6

8919

L

1

A

INT16U

0–32766

A/E

Valor del umbral de disparo Isd

(1) Para los interruptores automáticos de 40 A IEC y 60 A UL, el usuario no puede configurar el valor del umbral de disparo del coeficiente del neutro a 0,5.

Parámetro de inhibición de la memoria térmica

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x22E1

8930

L

INT16U

1 – 2

A/E

Estado: 1 = activado, 2 = bloquear