Identificación de la unidad de control MicroLogic
Número de serie
El número de serie de la unidad de control MicroLogic se compone de un máximo de 11 caracteres alfanuméricos con el formato siguiente: PPYYWWDnnnn.
-
PP = código de planta
-
YY = año de fabricación (05–99)
-
WW = semana de fabricación (01–53)
-
D = día de fabricación (1–7)
-
nnnn = número de secuencia (0001–9999)
Se necesita una petición de lectura de seis registros para leer el número de serie de la unidad de control MicroLogic.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x21FB |
8700 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
A/E |
‘PP’ |
|
0x21FC |
8701 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
‘05’-‘99’ |
A/E |
‘YY’ |
|
0x21FD |
8702 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
‘01’-‘52’ |
A/E |
‘WW’ |
|
0x21FE |
8703 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
D: ‘1’-‘7’ n: ‘0’-‘9’ |
A/E |
‘Dn’ |
|
0x21FF |
8704 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
‘00’-‘99’ |
A/E |
‘nn’ |
|
0x2200 |
8705 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
‘0’-‘9’ |
A/E |
‘n’ (el carácter NULL termina el número de serie) |
Revisión de hardware
Para las unidades de control MicroLogic cuya revisión de firmware llega hasta V1.2.1, la revisión del hardware es un entero.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2204 |
8709 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-15 |
A/E |
Revisión de hardware de la unidad de control MicroLogic. |
Para las unidades de control MicroLogic cuya revisión de firmware es mayor o igual a V1.2.2, la revisión del hardware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:
-
XXX = versión principal (000-127)
-
YYY = versión secundaria (000-255)
-
ZZZ = número de revisión (000-255)
El carácter NULL termina el número de revisión.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2212–0x2217 |
8723-8728 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
A/E |
Revisión de hardware de la unidad de control MicroLogic. |
Identificación del producto
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x220B |
8716 |
L |
– |
– |
INT16U |
15143-15145 |
A/E |
Identificación del producto:
|
Tipo de protección
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2223 |
8740 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
52-73 |
A/E |
Tipo de protección de la unidad de control MicroLogic:
|
Tipo de medición
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2224 |
8741 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
A–E |
A/E |
Tipo de medida de la unidad de control MicroLogic: ‘A’ o ‘E’ |
Aplicación
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222A |
8747 |
L |
– |
– |
INT16U |
1 – 2 |
A/E |
Aplicación: 1 = distribución 2 = motor |
Estándar
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222B |
8748 |
L |
– |
– |
INT16U |
1-3 |
A/E |
Estándar: 1 = UL 2 = IEC 3 = JIS |
Calibre del sensor
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222D |
8750 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-8000 |
A/E |
Calibre del sensor del interruptor automático In |
Polo
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222E |
8751 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
0 = tres polos 1 = cuatro polos |
16 Hz 2/3
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222F |
8752 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
0 = no es una aplicación de unidad de control de 16 Hz 2/3 MicroLogic 1 = aplicación de unidad de control de 16 Hz 2/3 MicroLogic |
Revisión de firmware
Para las unidades de control MicroLogic cuya revisión de firmware llega hasta V1.2.1, la revisión del firmware es una cadena ASCII con el formato VXXX.YYY.ZZZ, donde:
-
XXX = versión principal (001-999)
-
YYY = versión secundaria (001-999)
-
ZZZ = número de revisión (001-999)
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7529-0x752D |
29994-29998 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
A/E |
Revisión de firmware de la unidad de control MicroLogic. |
Para las unidades de control MicroLogic cuya revisión de firmware es mayor o igual a V1.2.2, la revisión de firmware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:
-
XXX = versión principal (000-127)
-
YYY = versión secundaria (000-255)
-
ZZZ = número de revisión (000-255)
El carácter NULL termina el número de revisión.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x220C–0x2211 |
8717–8722 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
A/E |
Revisión de firmware de la unidad de control MicroLogic. |
Número de referencia
El número de serie empieza con los caracteres LV4 y presenta el formato siguiente: LV4XYZTW.
Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer el número de referencia de la unidad de control MicroLogic.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x752F |
30000 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
A/E |
Ejemplo: ‘LV’ |
|
0x7530 |
30001 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
A/E |
Ejemplo: ‘4X’ |
|
0x7531 |
30002 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
A/E |
Ejemplo: ‘YZ’ |
|
0x7532 |
30003 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
A/E |
Ejemplo: ‘TW’ |