Varios
Fecha y hora actuales
Se necesita una petición de lectura de tres registros para leer la fecha actual.
El comando de establecimiento de hora absoluta (código de comando 769) configura el contenido de los registros de hora actual.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0BB7– 0x0BB9 |
3000– 3002 |
L-EC |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora actuales |
Temperatura
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2292 |
8851 |
L |
1 |
°C |
INT16 |
-30 a 120 |
A/E |
Temperatura de la unidad de control MicroLogic |
Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo
Tiempo restante hasta que el disparo de largo retardo se evalúa cada segundo. Si se dispara otra protección, el tiempo restante hasta el disparo de largo retardo sigue siendo evaluado.
Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo = 32768 (0x8000) si
-
la protección de largo retardo ya está disparada, o
-
el tiempo restante hasta el disparo de largo retardo es inferior a 1 s, o
-
no se detecta ningún valor predeterminado para la protección de largo retardo.
Si el tiempo restante hasta el disparo de largo retardo es > 7200 s, el tiempo restante hasta el disparo de largo retardo = 7200 s.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22A0 |
8865 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1–7200 |
A/E |
Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo |
Rotación de fase
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22A7 |
8872 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-1 |
E |
0 = Secuencia de fases ABC 1 = Secuencia de fases ACB |
Estado del fallo
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x72CD |
29390 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
Estado del fallo |
|
A/E |
0 |
Reservado |
|||||||
|
A/E |
1 |
STOP (fallo interno) 0 = Sin fallo interno 1 = Fallo interno |
|||||||
|
A/E |
2 |
ERROR (fallo interno) 0 = Sin fallo interno 1 = Fallo interno |
|||||||
|
A/E |
3–15 |
Reservado |
Conmutadores rotativos de la unidad de control MicroLogic
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7525 |
29990 |
L |
1 |
– |
INT16U |
1–9 |
A/E |
Posición del conmutador rotativo de la unidad de control MicroLogic 1 (Ir) |
|
0x7526 |
29991 |
L |
1 |
– |
INT16U |
1–9 |
A/E |
Posición del conmutador rotativo de la unidad de control MicroLogic 2 (Isd, Ig/IΔn) |
Estado del conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7527 |
29992 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
0 = conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic abierto 1 = conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic cerrado |
Alimentación auxiliar de 24 V CC
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7528 |
29993 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
La alimentación auxiliar de 0 = 24 V CC no está presente. La alimentación auxiliar de 1 = 24 V CC está presente. |
LED de la unidad de control MicroLogic
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7534 |
30005 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
LED de la unidad de control MicroLogic |
|
A/E |
0 |
LED preparado 0 = no preparado (el LED no parpadea). 1 = preparado (el LED parpadea). |
|||||||
|
A/E |
1 |
LED de prealarma (sólo en la aplicación de distribución) 0 = la prealarma no está activa (el LED está apagado). 1= la prealarma está activa (el LED está encendido). |
|||||||
|
A/E |
2 |
LED de sobrecarga 0 = la sobrecarga no está activa (el LED está apagado). 1 = la sobrecarga está activa (el LED está encendido). |
|||||||
|
A/E |
3–15 |
Reservado |