RS485
Underfanen RS485 er beregnet til konfiguration af LED-lysdæmpere , der er tilsluttet via RS485-porten på Interfacet.
Dette afsnit giver mulighed for præcis styring af lysdæmpningsfunktionen og integration med KNX-gruppeadresser.
Oversigt over layoutet
-
Venstre panel: Viser en liste over alle forbundne RS485-lysdæmpere, herunder kanal-ID, kanalplacering (venstre/højre), serienummer, enhedstype og navn.
Du kan vælge en eller flere lysdæmpere til konfiguration eller fjernelse af sammenkobling. -
Højre panel (detaljer om lysdæmperen): Når der vælges en lysdæmper, vises dens konfigurationsindstillinger her, herunder felter, der kan redigeres, og handlingsknapper.
Yderligere kontrolforanstaltninger:
-
Søgefelt: Find hurtigt en lysdæmper ved hjælp af navn eller ID.
-
Clear selected: Fravælger alle aktuelt valgte lysdæmpere.
-
Unlink all: Fjerner alle tilknyttede kanaler fra de valgte lysdæmpere på én gang.
Tilslutning af lysdæmperen til en kanal
Først skal du forbinde lysdæmperen til en af kanalerne i venstre panel på følgende måde:
-
Vælg lysdæmperen i venstre panel, og klik Link Channel.
-
Der Dimmer linking vinduet vises med vejledning.
-
Hold begge knapper mærket 1 og 2 på lysdæmperen nede.
-
LED'erne begynder at blinke blåt.
-
Tryk på en knap for at knytte det tilhørende kanal-ID (0 eller 1) og klik Link.
-
Du kan eventuelt vælge Link both channels at once for at spare tid.
-
Når en lysdæmper er tilsluttet, vises dens indstillingsmuligheder i panelet til højre.
-
Når der er oprettet en forbindelse, ændres Link Channel knappen ændres til Unlink Channel , når du klikker på en forbundet lysdæmper i venstre panel.
-
Brug Unlink all i nederste venstre hjørne for at fjerne alle tilknyttede kanaler fra flere valgte lysdæmpere på én gang.
Konfiguration af lysdæmper
Følgende felter er tilgængelige:
-
Product
Rettet til Dimmer LED. Dette felt kan ikke redigeres. -
Name
Giv lysdæmperen et brugerdefineret navn, så den er nem at genkende. -
Channel ID
Unikt identifikationsnummer for lysdæmperkanalen. -
Link/Unlink Channel
En knap til at tilføje eller fjerne denne kanal. -
Serial number
Viser lysdæmperens serienummer. -
Channel
Angiver kanalnummeret (op til 64) og dets fysiske placering (venstre eller højre) på lysdæmperen. -
Fade up / Fade down (i millisekunder)
Definerer den tid, det tager for lyset at blive dæmpet op eller ned, når dæmpningen udløses. -
Ramp time (i sekunder)
Indstiller varigheden for overgangen mellem dæmpningsniveauer. -
Load type
Angiver typen af tilsluttet belastning:-
Automatic load detection
-
Resistive-capacitive load
-
Resistive-inductive load
TIP: Hvis du er i tvivl, anbefales det at starte med Automatic load detection . -
-
Max. level / Min. level (i %)
Definerer de øvre og nedre lysstyrkegrænser for lysdæmperen. -
Select objects
Hver lysdæmper kan tilknyttes flere KNX-gruppeobjekter for fuld integration. Du kan vælge et eksisterende objekt eller oprette et nyt for hvert af følgende:-
Status: KNX-gruppeobjekt til tænd/sluk-status.
-
Dimming: KNX-gruppeobjekt til lysdæmpning (0 – 100 %).
-
Level: KNX-gruppeobjekt til indstilling af lysstyrke.
-
Level feedback: KNX-gruppeobjekt til angivelse af den aktuelle lysstyrke.
-
Status feedback: KNX-gruppeobjekt til rapportering af til-/fra-tilstand.
-
Når alle parametre er konfigureret, skal du klikke på Save changes for at anvende og gemme indstillingerne.
Dette sikrer, at lysdæmperen er korrekt konfigureret og fungerer fuldt ud i KNX-systemet.