8536IB1905TR-05

Sistem Tanılama

Bu işlev bloğu, Sistem Avatarının tanılama bilgilerini verir ve sıfırlar.

SistemTanılama İşlev Bloğu

Modbus TCP Girişleri—Sistem Tanılama

Giriş Adı

Adres

Başlangıç Biti

Boyut (Bit)

Sistem Alarmı Sayacını Sıfırla

8502

0

1

Sistem Küçük Olay Sayacını Sıfırla

8502

1

1

Fieldbus İletişim Olayı Sayacını Sıfırla

8503

2

1

Modbus TCP Çıkışları—Sistem Tanılama

Çıkış Adı

Adres

Başlangıç Biti

Boyut (Bit)

Sistem Küçük Olay Sayacı

90

0

16

Fieldbus İletişim Olayı Sayacı

91

0

16

Sistem Alarmları Sayacı

92

0

16

Küçük Olay Kaydı 1

300

0

80

Küçük Olay Kaydı 2

310

0

80

Küçük Olay Kaydı 3

320

0

80

Küçük Olay Kaydı 4

330

0

80

Küçük Olay Kaydı 5

340

0

80

Kontrol Voltaj Dalgalanması

452

5

1

SIL* Starter Durdurma Durumu

3203

0

1

SIL Starter Durdurma Mesajı Grup 1

3204

0

8

SIL Starter Durdurma Mesajı Grup 2

3205

0

8

SIL Starter Durdurma Mesajı Grup 3

3206

0

8

SIL Starter Durdurma Mesajı Grup 4

3207

0

8

SIL Starter Durdurma Mesajı Grup 5

3208

0

8

SIL Starter Durdurma Mesajı Grup 6

3209

0

8

SIL Starter Durdurma Mesajı Grup 7

3210

0

8

SIL Starter Durdurma Mesajı Grup 8

3211

0

8

SIL Starter Durdurma Mesajı Grup 9

3212

0

8

SIL Starter Durdurma Mesajı Grup 10

3213

0

8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?