Diagnóstico do sistema
Este bloco de funções retorna e reinicializa as informações de diagnóstico do avatar do sistema.
Entradas Modbus TCP — Diagnóstico do sistema
|
Nome da entrada |
Endereço |
Bit inicial |
Tamanho (bits) |
|---|---|---|---|
|
Reinicializar contador de alarmes do sistema |
8502 |
0 |
1 |
|
Reinicializar contador de eventos menores do sistema |
8502 |
1 |
1 |
|
Reinicializar contador de eventos de comunicação da rede de campo |
8503 |
2 |
1 |
Saídas Modbus TCP — Diagnóstico do sistema
|
Nome da saída |
Endereço |
Bit inicial |
Tamanho (bits) |
|---|---|---|---|
|
Contador de eventos menores do sistema |
90 |
0 |
16 |
|
Contador de eventos de comunicação da rede de campo |
91 |
0 |
16 |
|
Contador de alarmes do sistema |
92 |
0 |
16 |
|
Registro de eventos menores 1 |
300 |
0 |
80 |
|
Registro de eventos menores 2 |
310 |
0 |
80 |
|
Registro de eventos menores 3 |
320 |
0 |
80 |
|
Registro de eventos menores 4 |
330 |
0 |
80 |
|
Registro de eventos menores 5 |
340 |
0 |
80 |
|
Flutuação de tensão de controle |
452 |
5 |
1 |
|
Status de parada de partida SIL* |
3203 |
0 |
1 |
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 1 |
3204 |
0 |
8 |
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 2 |
3205 |
0 |
8 |
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 3 |
3206 |
0 |
8 |
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 4 |
3207 |
0 |
8 |
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 5 |
3208 |
0 |
8 |
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 6 |
3209 |
0 |
8 |
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 7 |
3210 |
0 |
8 |
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 8 |
3211 |
0 |
8 |
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 9 |
3212 |
0 |
8 |
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 10 |
3213 |
0 |
8 |