Conexión a un dispositivo HMI
Descripción general
En esta sección se describe cómo conectar el controlador LTMR a un dispositivo HMI, como puede ser un XBT de Magelis o un TeSys T LTMCU, o a un PC que tenga el software SoMove con TeSys T DTM. El dispositivo HMI debe conectarse al puerto RJ45 del controlador LTMR o al puerto de interfaz HMI (RJ45) del módulo de expansión LTME.
El dispositivo HMI XBT de Magelis debe recibir alimentación por separado. Conéctelo a un controlador en modo de uno a varios.
Reglas de cableado
Deben respetarse las reglas de cableado a fin de reducir las interferencias debidas a la EMC en el funcionamiento del controlador LTMR:
La lista exhaustiva de las reglas de cableado se describe en las recomendaciones generales.
| AVISO |
|---|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Use cables Schneider Electric estándar.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Conexión a un dispositivo HMI XBT de Magelis en modo de uno a varios
En el diagrama siguiente se muestra una conexión de uno a varios del dispositivo HMI XBTN410 de Magelis a un máximo de ocho controladores con o sin el módulo de expansión LTME:

1 Dispositivo HMI XBTN410 Magelis
2 Cable de conexión de Magelis XBTZ938
3 Cajas de conexiones T VW3 A8 306 TF••
4 Cable apantallado con dos conectores RJ45 VW3 A8 306 R••
5 Terminador de línea VW3 A8 306 R
6 Controlador LTMR
7 Módulo de expansión LTME
Conexión a un dispositivo HMI TeSys T LTMCU
En los diagramas siguientes se muestra el dispositivo HMI TeSys T LTMCU conectado al controlador LTMR, con y sin el módulo de expansión LTME:

1 Unidad de operador de control LTMCU
2 Abrazadera de conexión a tierra
3 Cable de conexión del dispositivo HMI LTM9CU••
4 Controlador LTMR
5 Módulo de expansión LTME
Conexión a un dispositivo HMI genérico
Conecte el controlador LTMR y el módulo de expansión al dispositivo HMI que elija con un cable apantallado para el bus Modbus, referencia TSX CSA •••.
El plano del cableado de RJ45 es:
|
N.° pin |
Señal |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
Reservado |
No conectar |
|
2 |
Reservado |
No conectar |
|
3 |
– |
No conectado |
|
4 |
D1 o D(B) |
Comunicación entre HMI y el controlador LTMR |
|
5 |
D0 o D(A) |
Comunicación entre HMI y el controlador LTMR |
|
6 |
Reservado |
No conectar |
|
7 |
VP |
Alimentación de +7 VCC (100 mA) proporcionada por el controlador LTMR |
|
8 |
Común |
Común de señal y alimentación |
Conexión a un PC con el software SoMove con el TeSys T DTM en modo de uno a uno mediante el puerto HMI
En los diagramas siguientes se muestra una conexión de uno a uno de un PC con el software SoMove y TeSys T DTM al puerto HMI del controlador LTMR, con y sin el módulo de expansión LTME y LTMCU:

1 PC con el software SoMove con el TeSys T DTM
2 Cable TCSMCNAM3M0 Modbus USB/RJ45
3 Controlador LTMR
4 Módulo de expansión LTME
Conexión de un PC con el software SoMove con TeSys T DTM en modo de uno a uno mediante un puerto de red Ethernet de LTMR
En los diagramas siguientes se muestra una conexión de uno a uno de un PC con el software SoMove con el TeSys T DTM a uno de los dos puertos de red del controlador Ethernet LTMR, con y sin el módulo de expansión LTME y LTMCU:

1 PC con el software SoMove con el TeSys T DTM
2 Cable Ethernet de par trenzado apantallado o no apantallado de categoría 5
3 Controlador Ethernet LTMR
4 Módulo de expansión LTME

1 PC con el software SoMove con el TeSys T DTM
2 Cable Ethernet de par trenzado apantallado o no apantallado de categoría 5
3 Controlador Ethernet LTMR
4 Módulo de expansión LTME
5 Unidad de operador de control LTMCU
6 Abrazadera de conexión a tierra
7 Cable de conexión del dispositivo HMI LTM9CU••
Cuando la LTMCU está conectada a un PC, la LTMCU se convierte en pasiva y no se puede utilizar para visualizar información.
Conexión a un PC con el software SoMove y TeSys T DTM en modo de uno a varios
En el diagrama siguiente se muestra una conexión de uno a varios desde una PC con el software SoMove y TeSys T DTM a un máximo de ocho controladores (con o sin el módulo de expansión LTME):

1 PC con el software SoMove con el TeSys T DTM
2 Kit de cables TCSMCNAM3M002P
3 Cajas de conexiones T VW3 A8 306 TF••, incluyendo un cable apantallado con dos conectores RJ45
4 Cable apantallado con 2 conectores RJ45 VW3 A8 306 R••
5 Terminador de línea VW3 A8 306 R
6 Controlador LTMR
7 Módulo de expansión LTME
Accesorios de conexión
En la tabla siguiente se enumeran los accesorios de conexión para XBT de Magelis y otros dispositivos HMI:
|
Designación |
Descripción |
Referencia |
|---|---|---|
|
Cajas de conexiones T |
Caja con dos conectores hembra RJ45 para el cable troncal y un cable integrado de 0,3 m (1 ft) con un conector macho RJ45 para derivación |
VW3 A8 306 TF03 |
|
Caja con dos conectores hembra RJ45 para el cable troncal y un cable integrado de 1 m (3,2 ft) con un conector macho RJ45 para derivación |
VW3 A8 306 TF10 |
|
|
Terminador de línea para el conector RJ45 |
R = 120 Ω |
VW3 A8 306 R |
|
Cable de conexión de Magelis (Sólo XBTN410 de Magelis) |
Longitud = 2,5 m (8,2 ft) Conector SUB-D de 25 patillas para la conexión a Magelis® XBT |
XBTZ938 |
|
Kit de cables |
Longitud = 2,5 m (8,2 ft) Convertidor USB a RS 485 |
TCSMCNAM3M002P |
|
Cables de comunicación |
Longitud = 0,3 m (1 ft) |
VW3 A8 306 R03 |
|
Longitud = 1 m (3,2 ft) |
VW3 A8 306 R10 |
|
|
Longitud = 3 m (3,2 ft) |
VW3 A8 306 R30 |
|
|
Cable de conexión del dispositivo HMI |
Longitud = 1 m (3,2 ft) |
LTM9CU10 |
|
Longitud = 3 m (9,6 ft) |
LTM9CU30 |