Cableado - Entradas lógicas
Descripción general
Se proporcionan 10 entradas lógicas como máximo:
-
Seis entradas lógicas en el controlador LTMR, alimentadas internamente por el LTMR
-
Cuatro entradas lógicas en el módulo de expansión LTME, alimentadas de forma independiente
Entradas lógicas del controlador LTMR
El controlador LTMR tiene seis entradas lógicas:
-
Disponibles a través de los terminales de cableado de campo I.1-I.6
-
Alimentadas internamente por la tensión de control del controlador LTMR (la tensión de entrada es la misma tensión de alimentación del controlador)
-
Aisladas de las entradas del módulo de expansión LTME
Los tres terminales comunes (C) del controlador LTMR están conectados a la tensión de control A1 por medio de un filtro interno, según se muestra en los ejemplos de diagrama de cableado.
| AVISO |
|---|
|
PELIGRO DE DESTRUCCIÓN DE LAS ENTRADAS LÓGICAS
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Para obtener más información, consulte el apartado Cableado de la fuente de alimentación y las especificaciones técnicas del controlador LTMR en la publicación TeSys T LTMR - Controlador de gestión de motores - Guía del usuario.
Entradas lógicas del módulo de expansión LTME
Las cuatro entradas digitales del módulo de expansión LTME (I.7 - I.10) no se alimentan de la tensión de control del controlador LTMR.
Para obtener más información, consulte las especificaciones técnicas del módulo de expansión LTME en la publicación TeSys T LTMR - Controlador de gestión de motores - Guía del usuario y la descripción de la fuente de alimentación.
Ajuste de entradas de CA del controlador
El controlador LTMR utiliza filtros internos para obtener una señal de CA correcta en las entradas.
Para obtener resultados más exactos, es posible configurar este filtro con el registro de ajuste de las entradas de CA del controlador a fin de ajustar la tensión de alimentación y activar la característica interna de filtrado adaptativo.
Conexión de las entradas lógicas
| AVISO |
|---|
|
FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse
paradas no deseados del motor.
|
Son posibles tres tipos de conexión:
-
Combinación directa de toda la información sobre entradas lógicas procedentes del panel
-
Conexión mediante relés de interposición de toda la información sobre entradas lógicas procedentes del exterior del panel y conectadas principalmente con líneas de gran longitud.
El uso de relés de interposición reduce los efectos de las perturbaciones por EMC en el controlador LTMR y mejora la fiabilidad de la información.
-
Conexión sin relés de interposición para entrada lógica a corta distancia.
En el caso de aplicaciones de entradas/salidas TeSys T, sólo se pueden utilizar contactos secos libres de potencial. De lo contrario, podría proporcionarse corriente al sensor o al dispositivo y el estado de entrada/salida se vería afectado.
Interferencia inductiva
Para tramos de cables paralelos de más 100 m (328 ft) donde control y alimentación estén próximos entre sí, se puede generar una tensión inducida que haga que el relé permanezca bloqueado. Es muy recomendable separar el control de la alimentación con un espacio de 50 cm (1.64 ft) o utilizar una placa de separación. Para limitar la tensión inducida en CA, se puede añadir una resistencia de sujeción en paralelo al relé de interposición.
Distancia máxima sin relé de interposición
La distancia máxima permitida sin relé de interposición se indica a continuación:
|
Tamaño del conductor |
1 mm2 (AWG 18) |
1,5 mm2 (AWG 16) |
2 mm2 (AWG 14) |
2,5 mm2 (AWG 14) |
|
Distancia máxima para los hilos |
210 m (689 ft) |
182 m (597 ft) |
163 m (535 ft) |
149 m (489 ft) |
Debido a la variedad de instalaciones, sin embargo, es muy recomendable utilizar relés de interposición para longitudes de cable de control de más de 100 m (328 ft).
Relé de interposición recomendado
Los relés de interposición deben tener las siguientes características:
-
Relé electromecánico con 2,5 kV CA de aislamiento como mínimo
-
Contacto de autolimpieza o de bajo nivel (I < 5 mA)
-
Instalados en el panel, lo más cerca posible del controlador LTMR
-
Tensión del circuito de control de CA o CC suministrada por una fuente de alimentación independiente (no suministrada por la misma fuente de alimentación del controlador LTMR para respetar el aislamiento galvánico).
En caso de distancias largas entre el proceso y el controlador LTMR, se recomienda usar relés con tensión continua del circuito de control.
El módulo de protección es imprescindible en los relés de interposición a fin de suprimir los transitorios de tensión.
Se recomiendan los siguientes relés de interposición Schneider ElectricRSB1 :
|
Número de referencia |
Tensión del circuito de control |
Módulo de protección |
|---|---|---|
|
RSB1A120•D |
6, 12, 24, 48, 60, 110 V CC |
Diodo RZM040W |
|
RSB1A120•7 |
24, 48 V CA |
Circuito RC RZM041BN7 |
|
RSB1A120•7 |
120, 220, 230, 240 V CA |
Circuito RC RZM041FU7 |
Uso de relés de interposición de CC
Se recomienda utilizar los relés de interposición de CC, ya que permiten emplear cables de gran longitud para controlar el relé.
|
Tensión del relé de CC RSB1 |
24 V CC |
48 V CC |
110 V CC |
|
Distancia máxima para cables en paralelo sin apantallamiento metálico |
3.000 m (10,000 ft) |
3.000 m (10,000 ft) |
3.000 m (10,000 ft) |
|
Distancia máxima para cables en paralelo con apantallamiento metálico |
3.000 m (10,000 ft) |
3.000 m (10,000 ft) |
3.000 m (10,000 ft) |
Uso de relés de interposición de CA
Solo se permite el uso de un relé de interposición en distancias cortas si es imprescindible utilizar una tensión alterna.
|
Tensión del relé de CA RSB1 |
24 V CA |
48 V CA |
120 V CA |
230/240 V CA |
|
Distancia máxima para cables en paralelo sin apantallamiento metálico |
3.000 m (10,000 ft) |
1.650 m (5,500 ft) |
170 m (550 ft) |
50 m (165 ft) |
|
Distancia máxima para cables en paralelo con apantallamiento metálico |
2.620 m (8,600 ft) |
930 m (3,000 ft) |
96 m (315 ft) |
30 m (100 ft) |
Uso de relés de interposición de CA con un rectificador
Se recomienda el uso de un relé de interposición de CA con un rectificador para largas distancias si es imprescindible usar una tensión alterna.
Agregue un rectificador compuesto por diodos de 1 A/1.000 V para controlar un relé de interposición de CA. De esta manera, la corriente alterna rectificada circula por el cable de control cuando se cierra el interruptor de la parte continua.
El tiempo de desactivación del relé aumenta con la capacidad parásita (longitud de cable larga) porque la capacidad reduce el comportamiento inductivo de la bobina. El componente equivalente suele ser una resistencia que incrementa el tiempo de desactivación. Además, cuanto más alto sea el voltaje, más importante será el fenómeno.
|
Tensión del relé de CA RSB1 |
24 V CA |
48 V CA |
120 V CA |
230/240 V CA |
|
Distancia máxima para cables en paralelo sin apantallamiento metálico |
3.000 m (10,000 ft) |
3.000 m (10,000 ft) |
3.000 m (10,000 ft) |
3.000 m (10,000 ft) |
|
Distancia máxima para cables en paralelo con apantallamiento metálico |
3.000 m (10,000 ft) |
3.000 m (10,000 ft) |
3.000 m (10,000 ft) |
3.000 m (10,000 ft) |