Connexion à un système HMI
Présentation
Cette section explique comment connecter le contrôleur LTMR à un système HMI, tel que Magelis XBT ou TeSys T LTMCU, ou à un PC exécutant SoMove avec TeSys T DTM. Le système HMI doit être connecté au port RJ45 du contrôleur LTMR ou au port d’interface HMI (RJ45) du module d’extension LTME.
Le système XBT HMI Magelis doit être alimenté séparément. Connectez-le à un contrôleur en mode Un à plusieurs.
Règles de câblage
Les règles de câblage doivent être respectées afin de réduire les perturbations électromagnétiques sur le fonctionnement du contrôleur LTMR :
La liste exhaustive des règles de câblage est fournie dans les recommandations générales.
| AVIS |
|---|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Utilisez des câbles Schneider
Electric standard.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Raccordement à un système HMI Magelis XBT en mode Un à plusieurs
Le schéma ci-dessous montre une connexion Un à plusieurs entre le système HMI Magelis XBTN410 et jusqu’à huit contrôleurs avec ou sans module d’extension LTME :

1 Unité IHM Magelis XBTN410
2 Câble de connexion Magelis XBTZ938
3 Boîtes de dérivation en TVW3 A8 306 TF••
4 Câble blindé avec deux connecteurs RJ45 VW3 A8 306 R••
5 Terminaison de ligne VW3 A8 306 R
6 Contrôleur LTMR
7 Module d'extension LTME
Raccordement à une unité IHM TeSys T LTMCU
Raccordement à un système HMI générique
Connectez le contrôleur LTMR et le module d’extension à un système HMI de votre choix en utilisant un câble blindé pour le bus Modbus, référence TSX CSA •••.
Connexions RJ45 :
|
N° broche |
Signal |
Description |
|---|---|---|
|
1 |
Réservé |
Ne pas connecter |
|
2 |
Réservé |
Ne pas connecter |
|
3 |
– |
Non connecté |
|
4 |
D1 ou D(B) |
Communication entre l’HMI et le contrôleur LTMR |
|
5 |
D0 ou D(A) |
Communication entre l’HMI et le contrôleur LTMR |
|
6 |
Réservé |
Ne pas connecter |
|
7 |
VP |
Alimentation électrique de +7 VCC (100 mA) fournie par le contrôleur LTMR |
|
8 |
Commun |
Commun signal et alimentation |
Connexion à un PC exécutant SoMove avec TeSys T DTM en mode Un à plusieurs via le port HMI
Les schémas ci-dessous représentent une connexion Un à un entre un PC exécutant le logiciel SoMove avec TeSys T DTM, et le port HMI du contrôleur LTMR avec et sans module d’extension LTME et le LTMCU :

1 PC exécutant SoMove avec la TeSys T DTM
2 Câble Modbus TCSMCNAM3M0 USB/RJ45
3 Contrôleur LTMR
4 Module d'extension LTME
Connexion à un PC exécutant SoMove avec TeSys T DTM en mode Un à plusieurs via le port réseau Ethernet LTMR
Les schémas ci-dessous représentent une connexion Un à un entre un PC exécutant le logiciel SoMove avec TeSys T DTM, et l’un des deux ports réseau du contrôleur Ethernet LTMR avec et sans module d’extension LTME et le LTMCU :

1 PC exécutant SoMove avec la TeSys T DTM
2 Câble Ethernet blindé ou à paire torsadée non blindé de catégorie 5
3 Contrôleur Ethernet LTMR
4 Module d'extension LTME

1 PC exécutant SoMove avec la TeSys T DTM
2 Câble Ethernet blindé ou à paire torsadée non blindé de catégorie 5
3 Contrôleur Ethernet LTMR
4 Module d'extension LTME
5 Unité de commande opérateur LTMCU
6 Collier de mise à la terre
7 Câble de raccordement à l'unité LTM9CU•• HMI
Si le LTMCU est connecté à un PC, le LTMCU devient passif et n’est pas utilisable pour afficher des informations.
Connexion à un PC exécutant SoMove avec TeSys T DTM en mode Un à plusieurs
Le schéma ci-dessous représente une connexion Un à plusieurs entre un PC exécutant SoMove avec TeSys T DTM et jusqu’à huit contrôleurs (avec ou sans module d’extension LTME) :

1 PC exécutant SoMove avec la TeSys T DTM
2 Kit de câblage TCSMCNAM3M002P
3 Boîtes de dérivation en T VW3 A8 306 TF•• comprenant un câble blindé avec deux connecteurs RJ45
4 Câble blindé avec 2 connecteurs RJ45 VW3 A8 306 R••
5 Terminaison de ligne VW3 A8 306 R
6 Contrôleur LTMR
7 Module d'extension LTME
Accessoires de raccordement
Le tableau suivant répertorie les accessoires de raccordement pour les systèmes HMI tels que XBT Magelis :
|
Désignation |
Description |
Référence |
|---|---|---|
|
Boîtes de dérivation T |
Boîte avec deux connecteurs femelles RJ45 pour un câble principal et un câble intégré de 0,3 m (1 pi) avec connecteur mâle RJ45 pour la dérivation |
VW3 A8 306 TF03 |
|
Boîte avec deux connecteurs femelles RJ45 pour un câble principal et un câble intégré de 1 m (3,2 pi) avec connecteur mâle RJ45 pour la dérivation |
VW3 A8 306 TF10 |
|
|
Terminaison de ligne pour le connecteur RJ45 |
R = 120 Ω |
VW3 A8 306 R |
|
Câble de connexion Magelis (Magelis XBTN410 uniquement) |
Longueur = 2,5 m (8,2 ft) Connecteur SUB-D 25 points pour raccordement au système Magelis® XBT |
XBTZ938 |
|
Kit de câble |
Longueur = 2,5 m (8,2 ft) Convertisseur USB vers RS 485 |
TCSMCNAM3M002P |
|
Câbles de communication |
Longueur = 0,3 m (1 ft) |
VW3 A8 306 R03 |
|
Longueur = 1 m (3,2 ft) |
VW3 A8 306 R10 |
|
|
Longueur = 3 m (3,2 ft) |
VW3 A8 306 R30 |
|
|
Câble de connexion de système HMI |
Longueur = 1 m (3,2 ft) |
LTM9CU10 |
|
Longueur = 3 m (9,6 ft) |
LTM9CU30 |