连接 HMI 设备
概述
本节介绍如何将 LTMR 控制器连接到 HMI 设备,例如 Magelis XBT 或 TeSys T LTMCU, 或者运行带 TeSys T DTM 的 SoMove 的 PC。HMI 设备必须连接到 LTMR 控制器上的 RJ45 端口,或者 LTME 扩展模块上的 HMI 接口端口 (RJ45)。
必须为 Magelis XBT HMI 设备单独供电。以一对多的模式将其连接到控制器。
接线规则
必须遵守以下接线规则,以减少由于 EMC 而对 LTMR 控制器行为产生的干扰。
| 注意 |
|---|
|
意外的设备操作
使用 Schneider Electric 标准电缆。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
以一对多模式连接到 Magelis XBT HMI 设备
连接到 TeSys T LTMCU HMI 设备
连接到通用 HMI 设备
使用参考号为 TSX CSA ••• 的适用于 Modbus 总线的屏蔽电缆,将 LTMR 控制器和扩展模块连接到选择的 HMI 设备。
RJ45 接线布局为:
|
引脚号 |
信号 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
保留 |
不连接 |
|
2 |
保留 |
不连接 |
|
3 |
– |
未连接 |
|
4 |
D1 或 D(B) |
HMI 和 LTMR 控制器之间的通讯 |
|
5 |
D0 或 D(A) |
HMI 和 LTMR 控制器之间的通讯 |
|
6 |
保留 |
不连接 |
|
7 |
VP |
+7 Vdc (100 mA) 电源由 LTMR 控制器提供 |
|
8 |
共用 |
信号和共用电源 |
以一对一模式使用 HMI 端口连接到运行带TeSys T DTM 的 SoMove 的 PC
以一对一模式使用一个 LTMR 以太网网络端口连接到运行 SoMove 的 PC(带 TeSys T DTM)

1 运行带 TeSys T 的 SoMove 的 PC DTM
2 5 类屏蔽或非屏蔽双绞线 Ethernet 电缆
3 LTMR 以太网控制器
4 LTME 扩展模块
5 LTMCU 控制操作单元
6 接地束套管
7 LTM9CU•• HMI 设备连接电缆
如果 LTMCU 已连接到 PC,LTMCU 会变为无源且无法用于可视化信息。
以一对多模式连接到运行带 TeSys T DTM 的 SoMove 的 PC
下图显示了以一对多模式将运行带 TeSys T DTM 的 SoMove 的 PC 连接到最多八个控制器(带有或不带 LTME 扩展模块):

1 运行带 TeSys T 的 SoMove 的 PC DTM
2 电缆套件 TCSMCNAM3M002P
3 T 形接线盒 VW3 A8 306 TF••,包括带有两个 RJ45 连接器的屏蔽电缆
4 带有 2 个 RJ45 连接器 VW3 A8 306 R•• 的屏蔽电缆
5 线路端子 VW3 A8 306 R
6 LTMR 控制器
7 LTME 扩展模块
连接附件
下表列出了 Magelis XBT 和其他 HMI 设备的连接附件:
|
名称 |
描述 |
参考 |
|---|---|---|
|
T 形接线盒 |
带 2 个 RJ45 连接器插座的接线盒(用于中继电缆)和一根与 1 个 RJ45 连接器插头相集成的 0.3 m (1 ft) 电缆(用于跨接) |
VW3 A8 306 TF03 |
|
带 2 个 RJ45 连接器插座的接线盒(用于中继电缆)和一根与 1 个 RJ45 连接器插头相集成的 1 m (3.2 ft) 电缆(用于跨接) |
VW3 A8 306 TF10 |
|
|
RJ45 连接器的线路端接器 |
R = 120 Ω |
VW3 A8 306 R |
|
Magelis 连接电缆 (仅限 Magelis XBTN410) |
长度 = 2.5 m (8.2 ft) 用于连接 Magelis 的 25 pts SUB-D 连接器® XBT |
XBTZ938 |
|
电缆套件 |
长度 = 2.5 m (8.2 ft) USB 至 RS485 转换器 |
TCSMCNAM3M002P |
|
通讯电缆 |
长度 = 0.3 m (1 ft) |
VW3 A8 306 R03 |
|
长度 = 1 m (3.2 ft) |
VW3 A8 306 R10 |
|
|
长度 = 3 米(3.2 英尺) |
VW3 A8 306 R30 |
|
|
HMI 设备连接电缆 |
长度 = 1 米(3.2 英尺) |
LTM9CU10 |
|
长度 = 3 米(9.6 英尺) |
LTM9CU30 |