Collegamento a un terminale HMI
Panoramica
Questa sezione descrive il collegamento del controller LTMR ad un terminale HMI (ad esempio Magelis XBT o TeSys T LTMCU, ) o a un PC su cui è installato SoMove con il TeSys T DTM. Il terminale HMI deve essere collegato alla porta RJ45 del controller LTMR o alla porta di interfaccia HMI (RJ45) del modulo di espansione LTME.
Il terminale Magelis XBT HMI deve essere alimentato separatamente. Collegarlo al controller in modalità uno-a-molti.
Regole di cablaggio
È necessario rispettare le regole di cablaggio per ridurre i disturbi EMC che influiscono sul comportamento del controllerLTMR.
L'elenco completo delle regole di cablaggio è contenuto nelle raccomandazioni generali.
| AVVISO |
|---|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Utilizzare cavi standard Schneider
Electric.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Collegamento ad un modulo HMI Magelis XBT in modalità uno-a-molti
Il seguente schema illustra il collegamento uno-a-molti dal modulo HMI Magelis XBTN410 ad un massimo di otto controller, con o senza modulo di espansione LTME:

1 Dispositivo HMI Magelis XBTN410
2 Cavo di collegamento Magelis XBTZ938
3 Scatole di derivazione a T VW3 A8 306 TF••
4 Cavo schermato con due connettori RJ45 VW3 A8 306 R••
5 Adattatore di fine linea VW3 A8 306 R
6 Controller LTMR
7 Modulo di espansione LTME
Collegamento a un dispositivo HMI TeSys T LTMCU
Collegamento a un modulo HMI generico
Connettere il controller LTMR e il modulo di espansione HMI ad un terminale a scelta, utilizzando un cavo schermato per bus Modbus, riferimento TSX CSA •••.
Configurazione del cavo RJ45:
|
N° Polo |
Segnale |
Descrizione |
|---|---|---|
|
1 |
Riservato |
Non collegare |
|
2 |
Riservato |
Non collegare |
|
3 |
– |
Non collegato |
|
4 |
D1 o D(B) |
Comunicazione tra HMI e controller LTMR |
|
5 |
D0 o D(A) |
Comunicazione tra HMI e controller LTMR |
|
6 |
Riservato |
Non collegare |
|
7 |
VP |
Alimentazione +7 V CC (100 mA) fornita dal controller LTMR |
|
8 |
Comune |
Comune segnale e alimentazione |
Collegamento ad un PC su cui è installato SoMove con il TeSys T DTM in modalità uno-a-molti utilizzando la porta HMI
I seguenti schemi illustrano un collegamento uno-a-uno da un PC su cui è installato SoMove con il TeSys T DTM alla porta HMI al controller LTMR, con o senza modulo di espansione LTME e LTMCU:

1 PC in cui è installato SoMove con l'opzione TeSys T DTM
2 Cavo USB/RJ45 TCSMCNAM3M0 Modbus
3 Controller LTMR
4 Modulo di espansione LTME
Collegamento ad un PC su cui è installato SoMove con TeSys T DTM in modalità uno-a-uno utilizzando la porta di rete Ethernet LTMR
I seguenti schemi illustrano un collegamento uno-a-uno da un PC su cui è installato SoMove con il TeSys T DTM ad una delle due porte di rete del controller Ethernet LTMR, con o senza modulo di espansione LTME e LTMCU:

1 PC in cui è installato SoMove con l'opzione TeSys T DTM
2 Cavo Ethernet schermato o non schermato a doppino intrecciato in categoria 5
3 Controller Ethernet LTMR
4 Modulo di espansione LTME

1 PC in cui è installato SoMove con l'opzione TeSys T DTM
2 Cavo Ethernet schermato o non schermato a doppino intrecciato in categoria 5
3 Controller Ethernet LTMR
4 Modulo di espansione LTME
5 Unità di controllo operatore LTMCU
6 Collare di messa a terra
7 Cavo di connessione del dispositivo HMI LTM9CU••
Quando LTMCU è collegato ad un PC, LTMCU diventa passiva e non può essere utilizzata per visualizzare informazioni.
Collegamento ad un PC su cui è installato SoMove con il TeSys T DTM in modalità uno-a-molti
Il seguente schema illustra un collegamento uno-a-molti da un PC su cui è installato SoMove con TeSys T DTM a un massimo di otto controller (con o senza modulo di espansione LTME):

1 PC in cui è installato SoMove con l'opzione TeSys T DTM
2 Kit di cavi TCSMCNAM3M002P
3 Scatole di derivazione a T VW3 A8 306 TF••, incluso un cavo schermato con due connettori RJ45
4 Cavo schermato con 2 connettori RJ45 VW3 A8 306 R••
5 Adattatore di fine linea VW3 A8 306 R
6 Controller LTMR
7 Modulo di espansione LTME
Accessori di collegamento
La seguente tabella elenca gli accessori per il collegamento dell’unità Magelis XBT e di altri terminali HMI:
|
Definizione |
Descrizione |
Codice |
|---|---|---|
|
Scatole di derivazione a T |
Scatola con due connettori RJ45 per cavo principale e cavo integrato da 0,3 m (1 ft) con un connettore RJ45 per la derivazione |
VW3 A8 306 TF03 |
|
Scatola con due connettori RJ45 per cavo principale e cavo integrato da 1 m (3,2 ft) con un connettore RJ45 per la derivazione |
VW3 A8 306 TF10 |
|
|
Adattatore di fine linea per connettore RJ45 |
R = 120 Ω |
VW3 A8 306 R |
|
Cavo di collegamento Magelis (solo Magelis XBTN410) |
Lunghezza = 2,5 m (8,2 ft) Connettore SUB-D 25 pin per il collegamento a Magelis® XBT |
XBTZ938 |
|
Kit di cavi |
Lunghezza = 2,5 m (8,2 ft) Convertitore USB-RS485 |
TCSMCNAM3M002P |
|
Cavi di comunicazione |
Lunghezza = 0,3 m (1 ft) |
VW3 A8 306 R03 |
|
Lunghezza = 1 m (3,2 ft) |
VW3 A8 306 R10 |
|
|
Lunghezza = 3 m (3.2 ft) |
VW3 A8 306 R30 |
|
|
Cavo di connessione del terminale HMI |
Lunghezza = 1 m (3.2 ft) |
LTM9CU10 |
|
Lunghezza = 3 m (9.6 ft) |
LTM9CU30 |