Cableado: Sensores de temperatura
Sensores de temperatura
El controlador LTMR tiene dos terminales específicos para la protección de la detección de la temperatura del motor: T1 y T2. Estos terminales devuelven el valor de temperatura medido por los detectores de temperatura de resistencia (RTD).
Es posible utilizar uno de los siguientes tipos de sensor de temperatura del motor:
-
PTC binario
-
PT100
-
PTC analógico
-
NTC analógico
Para obtener más información sobre los sensores de temperatura, consulte la publicación TeSys T LTMR - Controlador de gestión de motores - Guía del usuario.
Cableado de los sensores de temperatura
En la siguiente tabla se muestran las longitudes máximas de cable para los elementos sensores de temperatura:
|
Tamaño del conductor |
0,5 mm2 (AWG 20) |
0,75 mm2 (AWG 18) |
1,5 mm2 (AWG 16) |
2,5 mm2 (AWG 14) |
|
Longitud máxima del hilo |
220 m (656 ft) |
300 m (985 ft) |
400 m (1312 ft) |
600 m (1970 ft) |
Utilice cables de par trenzado sin apantallamiento para conectar el controlador al sensor de temperatura.
Para que el controlador mida con precisión la resistencia del elemento sensor de temperatura, deberá medir la resistencia del cable de par trenzado y añadirla a la resistencia de protección deseada. Esto compensa la resistencia del cable.
Para obtener más información sobre el cableado, consulte Cableado - Generalidades.