接线 - 逻辑输入
概述
提供 10 逻辑输入最大值:
-
LTMR 控制器上的六个逻辑输入,由 LTMR 内部供电。
-
LTME 扩展模块上的四个逻辑输入,独立供电。
LTMR 控制器的逻辑输入
控制器 LTMR 具有六个逻辑输入:
-
通过现场接线端子 I.1 - I.6 可用。
-
由 LTMR 控制器的控制电压内部供电(输入电压与控制器供电电压相同。)
-
与 LTME 扩展模块的输入隔离。
LTMR 控制器的三个共用 (C) 端子通过内部滤波器与 A1 控制电压连接,如接线图示例中所示。
| 注意 |
|---|
|
逻辑输入损坏危险
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
更多信息,请参阅电源接线和 TeSys T LTMR - 电机管理控制器 - 用户指南中的 LTMR 控制器技术规格。
LTME 扩展模块的逻辑输入
LTME 扩展模块 (I.7 - I.10) 上的四个逻辑输入不由 LTMR 控制器的控制电压供电。
更多信息,请参阅 TeSys T LTMR - 电机管理控制器 - 用户指南中的LTME 扩展模块技术规格以及电源描述。
控制器交流输入设置
LTMR 控制器使用数字式滤波器获得输入上的正确交流信号。
如要获得更加精确的结果,可使用控制器交流输入设置寄存器配置此滤波器,以设定电源电压和激活自适应滤波内部功能。
逻辑输入连接
| 注意 |
|---|
|
设备意外运行
如果不遵守这些说明,将会导致电机意外停止。
|
存在三种类型的连接:
-
用于获得配电盘逻辑输入上所有信息的直接连接
-
通过插入式继电器获得来自配电盘外部逻辑输入上所有信息的连接,主要与长线连接。
使用插入式继电器减小对 LTMR 控制器产生的 EMC 干扰,以及提高信息的可靠性。
-
不使用插入式继电器的连接用于短距离逻辑输入。
对于 TeSys T 输入/输出应用,仅可使用无电势的干触点。否则,电流会流入传感器或设备,影响输入/输出状态。
感应干扰
对于控制线路与电源线路互相靠近、布设长度超过 100 米(328 英尺)的平行电缆,有可能产生感应电压并导致继电器阻断。强烈建议在控制线路与电源线路之间保持 50 厘米(1.64 英尺)的间隔或使用隔离板。为了限制交流感应电压,可以增加钳位电阻(与插入式继电器并联)。
无插入式继电器时的最大距离
无插入式继电器时允许的最大距离如下:
|
电线尺寸 |
1 mm2 (AWG 18) |
1.5 mm2 (AWG 16) |
2 mm2 (AWG 14) |
2.5 mm2 (AWG 14) |
|
电线的最大距离 |
210 米(689 英尺) |
182 米(597 英尺) |
163 米(535 英尺) |
149 米(489 英尺) |
然而,由于安装的多样性,强烈建议对于长度超过 100 米(328 英尺)的控制电缆使用插入式继电器。
建议使用的插入式继电器
插入式继电器必须具有以下特点:
-
最小绝缘电压为 2.5 kVac 的机电继电器。
-
自清洁或低电平触点 (I < 5 mA)。
-
在配电盘内尽可能地靠近 LTMR 控制器安装。
-
由单独电源供电的交流或直流控制电路电压(不由与 LTMR 控制器相同的电源供电,以遵循电流隔离)。
如果过程与 LTMR 控制器之间距离较长,则建议使用采用直流控制电路电压的插入式继电器。
插入式继电器上必须使用保护模块,以抑制电涌。
建议使用下列 Schneider Electric RSB1 插入式继电器:
|
参考号 |
控制电路电压 |
保护模块 |
|---|---|---|
|
RSB1A120•D |
6、12、24、48、60、110 Vdc |
二极管 RZM040W |
|
RSB1A120•7 |
24、48 Vac |
RC 电路 RZM041BN7 |
|
RSB1A120•7 |
120、220、230、240 Vac |
RC 电路 RZM041FU7 |
使用直流插入式继电器
建议使用直流插入式继电器,因为可使用长距离电线命令继电器。
|
DC RSB1 继电器电压 |
24 Vdc |
48 Vdc |
110 Vdc |
|
平行电线最长距离(无金属屏蔽网) |
3,000 m (10,000 ft) |
3,000 m (10,000 ft) |
3,000 m (10,000 ft) |
|
平行电线最长距离(带金属屏蔽网) |
3,000 m (10,000 ft) |
3,000 m (10,000 ft) |
3,000 m (10,000 ft) |
使用直流插入式继电器
如果需要使用交流电压,则只允许在短距离使用一台交流插入式继电器。
|
AC RSB1 继电器电压 |
24 Vac |
48 Vac |
120 Vac |
230/240 Vac |
|
平行电线最长距离(无金属屏蔽网) |
3,000 m (10,000 ft) |
1,650 m (5,500 ft) |
170 m (550 ft) |
50 m (165 ft) |
|
平行电线最长距离(带金属屏蔽网) |
2,620 m (8,600 ft) |
930 m (3,000 ft) |
96 m (315 ft) |
30 m (100 ft) |
使用带有整流器的交流插入式继电器
如果需要使用交流电压,则建议在长距离使用带有整流器的交流插入式继电器。
增加一台由 1 A / 1,000 V 二极管组成的整流器命令交流插入式继电器。以这种方式,当连续部分中的开关闭合时,整流交流在控制电缆内流动。
继电器动作时间随杂散电容量增加(较长电缆长度),因为电容量可降低线圈的感应行为。等效组件倾向于增加动作时间的电阻。此外,电压越高,这种效应越明显。
|
AC RSB1 继电器电压 |
24 Vac |
48 Vac |
120 Vac |
230/240 Vac |
|
平行电线最长距离(无金属屏蔽网) |
3,000 m (10,000 ft) |
3,000 m (10,000 ft) |
3,000 m (10,000 ft) |
3,000 m (10,000 ft) |
|
平行电线最长距离(带金属屏蔽网) |
3,000 m (10,000 ft) |
3,000 m (10,000 ft) |
3,000 m (10,000 ft) |
3,000 m (10,000 ft) |