Câblage - Entrées logiques
Vue d’ensemble
10 entrées logiques maximum sont fournies :
-
Six entrées logiques sur le contrôleur LTMR, alimenté en interne par LTMR
-
Quatre entrées logiques sur le module d’extension LTME, alimenté de façon indépendante
Entrées logiques du contrôleur LTMR
Le contrôleur LTMR comporte six entrées logiques :
-
disponibles via des bornes de branchement sur site I.1 à I.6
-
alimentées en interne par la tension de contrôle du contrôleur LTMR (la tension en entrée est la même que celle de la tension d’alimentation du contrôleur.)
-
isolées des entrées du module d’extension LTME
Les trois bornes communes (C) du contrôleur LTMR sont raccordées à la tension de contrôle A1 via un filtre interne, comme indiqué dans les exemples de schéma de câblage.
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DESTRUCTION DES ENTRÉES LOGIQUES
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Pour plus d’informations, consultez la section Câblage de l’alimentation et les spécifications techniques du contrôleur LTMR dans le document TeSys T LTMR - Contrôleur de gestion de moteur - Guide utilisateur.
Entrées logiques du module d’extension LTME
Les quatre entrées logiques du module d’extension LTME (I.7 - I.10) ne sont pas alimentées par la tension de contrôle du contrôleur LTMR.
Pour plus d’informations, consultez les spécifications techniques du contrôleur LTME et la section Câblage de l’alimentation dans le document TeSys T LTMR - Contrôleur de gestion de moteur - Guide utilisateur.
Réglages des entrées CA du contrôleur
Le contrôleur LTMR utilise des filtres numériques pour obtenir un signal CA correct au niveau des entrées.
Pour des résultats plus précis, ce filtre peut être configuré par le registre de réglage des entrées CA de contrôleur définissant la tension d’alimentation et activant la fonction interne de filtrage d’adaptation.
Connexion des entrées logiques
| AVIS |
|---|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L’APPAREIL
Le non respect de ces consignes peut provoquer un arrêt
imprévu du moteur.
|
Trois types de connexion sont possibles :
-
Connexion directe à toutes les informations des entrées logiques issues du tableau de distribution.
-
Connexion par relais intermédiaire de toutes les informations des entrées logiques issues de l’extérieur du tableau de distribution et raccordées principalement à de longues lignes.
L’utilisation de relais intermédiaires réduisent les perturbations électromagnétiques sur le contrôleur LTMR et accroît la fiabilité des informations.
-
Connexion sans relais intermédiaires pour les entrées logiques courte distance.
Pour les applications d’E/S TeSys T, seuls les contacts secs libres de potentiel peuvent être utilisés. Sinon, du courant peut être fourni au capteur ou au dispositif et affecter l’état des E/S.
Interférences inductives
Si des câbles de contrôle et d’alimentation sont parallèles et à proximité sur une distance de plus de 100 m (328 ft), une tension induite peut être générée et provoquer le blocage du relais. Il est fortement recommandé de séparer les câbles de contrôle et d’alimentation de 50 cm (1,64 ft) ou bien d’utiliser une plaque de séparation. Pour limiter la tension induite en CA, il est possible d’ajouter une résistance de blocage en parallèle au relais intermédiaire.
Distance maximale sans relais intermédiaire
Voici la distance maximale autorisée sans relais intermédiaire :
|
Calibre de fil |
1 mm2 (AWG 18) |
1,5 mm2 (AWG 16) |
2 mm2 (AWG 14) |
2,5 mm2 (AWG 14) |
|
Distance maximale des fils |
210 m (689 ft) |
182 m (597 ft) |
163 m (535 ft) |
149 m (489 ft) |
Cependant, étant donné la variabilité des installations, il est fortement recommandé d’utiliser des relais intermédiaires si la longueur des câbles de contrôle est supérieure à 100 m (328 ft).
Relais intermédiaire recommandé
Les relais intermédiaires doivent présenter les caractéristiques suivantes :
-
Relais électromécanique avec isolation minimum 2,5 kVCA.
-
Contact auto-nettoyant ou faible intensité (I < 5 mA).
-
Installés sur le tableau de distribution aussi près que possible du contrôleur LTMR
-
Tension de circuit de commande CA ou CC, fournie par un dispositif d'alimentation électrique distinct (fournie par la même alimentation que le contrôleur LTMR, pour respecter l'isolation galvanique).
Si les distances entre le processus et le contrôleur LTMR sont importantes, les relais intermédiaires avec tension de circuit de commande CC sont recommandés.
Le module de protection est obligatoire sur les relais intermédiaires et ce, afin d’éviter les surtensions.
Les relais intermédiaires Schneider Electric RSB1 suivants sont recommandés :
|
Référence |
Tension du circuit de commande |
Module de protection |
|---|---|---|
|
RSB1A120•D |
6, 12, 24, 48, 60, 110 VCC |
Diode RZM040W |
|
RSB1A120•7 |
24, 48 VCA |
Circuit RC RZM041BN7 |
|
RSB1A120•7 |
120, 220, 230, 240 VCA |
Circuit RC RZM041FU7 |
Utilisation de relais intermédiaires CC
Les relais intermédiaires CC sont recommandés, car les distances de câblage de commande du relais peut être longue.
|
Tension de relais RSB1 CC |
24 VCC |
48 VCC |
110 VCC |
|
Distance maximale pour les fils en parallèle sans écran métallique |
3 000 m (10 000 ft) |
3 000 m (10 000 ft) |
3 000 m (10 000 ft) |
|
Distance maximale pour les fils en parallèle avec écran métallique |
3 000 m (10 000 ft) |
3 000 m (10 000 ft) |
3 000 m (10 000 ft) |
Utilisation de relais intermédiaires CA
L’utilisation d’un relais intermédiaire CA est permise sur de courtes distances si une tension CA est obligatoire.
|
Tension de relais RSB1 CA |
24 VCA |
48 VCA |
120 VCA |
230/240 VCA |
|
Distance maximale pour les fils en parallèle sans écran métallique |
3 000 m (10 000 ft) |
1 650 m (5 500 ft) |
170 m (550 ft) |
50 m (165 ft) |
|
Distance maximale pour les fils en parallèle avec écran métallique |
2 620 m (8 600 ft) |
930 m (3 000 ft) |
96 m (315 ft) |
30 m (100 ft) |
Utilisation de relais intermédiaires CA avec un redresseur
L’utilisation d’un relais intermédiaire CA avec un redresseur est conseillée sur les longues distances si la tension CA est obligatoire.
Ajoutez un redresseur composé de diodes de 1 A/1 000 V pour commander un relais intermédiaire CA. Ainsi, le courant CA rectifié circule dans le câble de commande lorsque le commutateur de la partie continue est fermé.
Le temps de désactivation du relais augmente avec la capacitance parasite (câble long) car la capacitance réduit l’inductance de la bobine. Le composant équivalent est en général une résistance qui augmente le temps de désactivation. Plus la tension est élevée, plus le phénomène est important.
|
Tension de relais RSB1 CA |
24 VCA |
48 VCA |
120 VCA |
230/240 VCA |
|
Distance maximale pour les fils en parallèle sans écran métallique |
3 000 m (10 000 ft) |
3 000 m (10 000 ft) |
3 000 m (10 000 ft) |
3 000 m (10 000 ft) |
|
Distance maximale pour les fils en parallèle avec écran métallique |
3 000 m (10 000 ft) |
3 000 m (10 000 ft) |
3 000 m (10 000 ft) |
3 000 m (10 000 ft) |