DOCA0220FR-01

Historique des événements du gestionnaire de disjoncteur

Description générale

Le système stocke les événements concernant le contrôle des disjoncteurs (par exemple l'ouverture ou la fermeture des contacts) dans le fichier n°30.

Ce fichier comporte 100 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 5 registres.

Ce fichier est réinitialisé en cas de coupure de l'alimentation 24 V CC sur le module BCM ULP ou de modification du paramètre de communication 4W/2W + ULP.

En-tête du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Description

0x02CD

718

L

INT16U

A/E/P

Etat du fichier :

0x0000 = Fichier désactivé

0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine)

0x02CE

719

L

INT16U

A/E/P

Type de fichier = 30

0x02CF

720

L

INT16U

A/E/P

Allocation du fichier = 0xFFFF

0x02D0

721

L

1

INT16U

A/E/P

Taille d'un enregistrement = 5 registres

0x02D1

722

L

INT16U

A/E/P

Mode de remplissage du fichier :

0 = Circulaire

Etat du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Description

0x02DD

734

L

1

INT16U

100

A/E/P

Taille d'un fichier = 100 enregistrements

0x02DE

735

L

1

INT16U

5

A/E/P

Taille d'un enregistrement = 5 registres

0x02E0

737

L

1

INT16U

0-100

A/E/P

Nombre d'enregistrements dans le fichier

0x02E1

738

L

1

INT16U

0-8000

A/E/P

Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien)

0x02E2

739

L

1

INT16U

0-8000

A/E/P

Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent)

0x02E3–0x02E5

740-742

L

DATE

P

Date de la dernière réinitialisation du fichier

Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000

Enregistrement des événements

Le tableau suivant décrit le format d'un enregistrement dans l'historique des événements du disjoncteur :

Registres

Type

Description

1-4

XDATE

Date de l'événement

5

INT16U

Numéro de l'événement (voir le tableau ci-dessous)

Événements

Le tableau suivant décrit les événements dans l'historique des événements du disjoncteur :

Numéro de l'événement

Description

1

REINITIALISATION ou système alimenté

2

Données de configuration dans le gestionnaire de châssis

3

Ressort chargé

4

Disjoncteur ouvert (O)

5

Disjoncteur fermé (F)

6

Disjoncteur déclenché (SD)

7

Disjoncteur déclenché sur défaut (SD)

8-9

Réservé

10

Commande de fermeture entrée à distance (AUTO) (XF)

11

Commande d'ouverture entrée à distance (AUTO) (MX)

12

Modification de la configuration Modbus (adresse, débit en bauds et parité)

13

Réinitialisation de l'historique des événements

14

Mise à jour de l'horloge acceptée localement

15

Mise à jour de l'horloge rejetée localement

(synchronisation par le superviseur)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?