Identification du déclencheur MicroLogic
Identification du gestionnaire de mesure
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CE6-0x0CE7 |
3303-3304 |
L/E |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
0x00–0x7F |
P |
Identifiant court du gestionnaire de mesure, codé sur 4 caractères ASCII. Réglage d'usine : |
|
0x0CE8-0x0CEF |
3305-3312 |
L/E |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
0x00–0x7F |
P |
Identifiant long du gestionnaire de mesure, codé sur 16 caractères ASCII. Réglage d'usine : |
Numéro de série
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x21FB–0x21FE |
8700-8703 |
L |
1 |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
A/E/P |
Numéro de série codé en caractères ASCII. |
Version du matériel
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2204 |
8709 |
L |
– |
– |
INT16U |
0x0000–0xFFFF |
P |
Version du matériel du déclencheur MicroLogic. |
Version du firmware
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2205 |
8710 |
L |
1 |
– |
INT16 |
– |
A/E/P |
Version de firmware du déclencheur MicroLogic Par exemple, la valeur 8244 correspond à la version 8.244. |
Identification du produit
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x220B |
8716 |
L |
1 |
– |
INT16U |
15133-15137 |
A/E/P |
Identification du produit avec le gestionnaire de protection : 15131 = MicroLogic A 15137 = MicroLogic E 15133 = MicroLogic P |
|
0x0EE7 |
3816 |
L |
1 |
– |
INT16U |
15134-15138 |
E/P |
Identification du produit avec le gestionnaire de mesure : 15138 = MicroLogic E 15134 = MicroLogic P |
Type de protection
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2223 |
8740 |
L |
1 |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
20-70 |
A/E/P |
Type de protection : "20" = MicroLogic 2.0 "30" = MicroLogic 3.0 "40" = MicroLogic 4.0 "50" = MicroLogic 5.0 "60" = MicroLogic 6.0 "70" = MicroLogic 7.0 |
Type de mesure
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2224 |
8741 |
L |
1 |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
0x2041-0x204D |
A/E/P |
Type de mesure : 0x2041 = « espace » et « A » 0x2045 = « espace » et « E » 0x2050 = « espace » et « P » Ou type d'application : 0x204D = « espace » et « M » |
Calibreur long retard
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2225 |
8742 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-15 |
A/E/P |
Type de calibreur Long retard : 0 = absent 1 = IEC standard 2 = IEC bas 3 = IEC haut 7 = UL-A 8 = UL-B 9 = UL-C 10 = désactivé 11 = UL-D 12 = UL-E 13 = UL-F 14 = UL-G 15 = UL-H |
Identification du gestionnaire de protection
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2583-0x2584 |
9604-9605 |
L/E |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
P |
Identifiant court du gestionnaire de protection, codé sur 4 caractères ASCII. Réglage d'usine : |
|
0x2585-0x258C |
9606-9613 |
L/E |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
P |
Identifiant long du gestionnaire de protection, codé sur 16 caractères ASCII. Réglage d'usine : |
Type de disjoncteur
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2591 |
9618 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
P |
0 = Disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe (réglage d'usine) 1 = Disjoncteur quadripolaire 2 = Disjoncteur tripolaire avec transformateur de courant neutre externe |
Caractéristiques du disjoncteur
Les caractéristiques peuvent être :
-
définies via l'IHM MicroLogic dans
-
téléchargées à l'aide du boîtier test
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2675 |
9846 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-3 |
P |
Standard : 0 = UL 1 = CEI 2 = ANSI 3 = IEC/GB |
|
0x2676 |
9847 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
P |
Type : 0 = MasterPact 1 = ComPact NS 2 = |
|
0x2677-0x267C |
9848-9853 |
L |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
P |
Chaînes de caractères ASCII (par exemple, ‘NT08N’) |