DOCA0220FR-01

Paramètres de protection avancée

Alarme de défaut à la terre

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x259C

9629

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P

0x0001 = alarme active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x259D

9630

Réservé

0x259E-0x259F

9631-9632

L/E

1

A

MOD10000

20-1200

P

Seuil de déclenchement de l'alarme (1)

Valeur minimale = 0,05 x In

Réglage d'usine = 1200 A

0x25A0

9633

L/E

10

s

INT16U

10-100

P

Temporisation d'activation de l'alarme

Réglage d'usine = 100 (10 s)

0x25A1-0x25A2

9634-9635

L/E

1

A

MOD10000

20-1200

P

Seuil de désactivation de l'alarme (1)

Valeur maximale = seuil de déclenchement de l'alarme

Valeur minimale = 0,05 x In

Réglage d'usine = 1200 A

0x25A3

9636

L/E

10

s

INT16U

10-100

P

Temporisation de désactivation de l'alarme (1)

Réglage d'usine = 10 (1 s)

0x25A4-0x25A5

9637-9638

Réservé

(1) Accessible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 5.0 P et 6.0 P.

Alarme de protection différentielle

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x25A6

9639

L/E

INT16U

0x0001-

0x0101

P

Etat d'alarme : (1)

0x0001 = alarme active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25A7

9640

Réservé

0x25A8-0x25A9

9641-9642

L/E

10

A

MOD10000

5-300

P

Seuil de déclenchement de l'alarme (1)

Réglage d'usine = 300 (30 A)

0x25AA

9643

L/E

10

s

INT16U

10-100

P

Temporisation d'activation de l'alarme

Réglage d'usine = 100 (10 s)

0x25AB-0x25AC

9644-9645

L/E

10

A

MOD10000

5-300

P

Seuil de désactivation de l'alarme (1)

Valeur maximale = seuil de déclenchement de l'alarme

Réglage d'usine = 300 (30 A)

0x25AD

9646

L/E

10

s

INT16U

10-100

P

Temporisation de désactivation de l'alarme (1)

Réglage d'usine = 10 (1 s)

0x25AE-0x25AF

9647-9648

Réservé

(1) Accessible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 7.0 P.

Protection contre les déséquilibres des courants

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x25B0

9649

L/E

INT16U

0x0001-

0x0101

P

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25B1

9650

Réservé

0x25B2-0x25B3

9651-9652

L/E

1

%

MOD10000

5-60

P

Valeur de déclenchement I unbal

Réglage d'usine = 60 %

0x25B4

9653

L/E

10

s

INT16U

10-400

P

Temporisation d'activation de la protection

Réglage d'usine = 400 (40 s)

0x25B5-0x25B6

9654-9655

L/E

1

%

MOD10000

5-60

P

Valeur de mise au repos de la protection

Réglage d'usine = 60 %

0x25B7

9656

L/E

10

s

INT16U

100-3600

P

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage d'usine = 100 (10 s)

0x25B8-0x25B9

9657-9658

Réservé

Protection contre le courant maximum sur la phase 1

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x25BA

9659

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25BB

9660

Réservé

0x25BC-0x25BD

9661-9662

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P

seuil de déclenchement I1 max.

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25BE

9663

L/E

1

s

INT16U

15-1500

P

Temporisation d'activation de la protection

Réglage usine = 1500 s

0x25BF-0x25C0

9664-9665

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P

Valeur de mise au repos de la protection

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25C1

9666

L/E

1

s

INT16U

15-3000

P

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage usine = 15 s

0x25C2-0x25C3

9667-9668

Réservé

Protection contre le courant maximum sur la phase 2

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x25C4

9669

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25C5

9670

Réservé

0x25C6-0x25C7

9671-9672

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P

seuil de déclenchement I2 max.

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25C8

9673

L/E

1

s

INT16U

15-1500

P

Temporisation d'activation de la protection

Réglage usine = 1500 s

0x25C9-0x25CA

9674-9675

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P

Valeur de mise au repos de la protection

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25CB

9676

L/E

1

s

INT16U

15-3000

P

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage usine = 15 s

0x25CC-0x25CD

9677-9678

Réservé

Protection contre le courant maximum sur la phase 3

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x25CE

9679

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25CF

9680

Réservé

0x25D0-0x25D1

9681-9682

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P

seuil de déclenchement I3 max.

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25D2

9683

L/E

1

s

INT16U

15-1500

P

Temporisation d'activation de la protection

Réglage usine = 1500 s

0x25D3-0x25D4

9684-9685

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P

Valeur de mise au repos de la protection

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25D5

9686

L/E

1

s

INT16U

15-3000

P

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage usine = 15 s

0x25D6-0x25D7

9687-9688

Réservé

Protection contre le courant maximum sur le neutre

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x25D8

9689

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25D9

9690

Réservé

0x25DA-0x25DB

9691-9692

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P

seuil de déclenchement IN max.

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25DC

9693

L/E

1

s

INT16U

15-1500

P

Temporisation d'activation de la protection

Réglage usine = 1500 s

0x25DD-0x25DE

9694-9695

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P

Valeur de mise au repos de la protection

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25DF

9696

L/E

1

s

INT16U

15-3000

P

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage usine = 15 s

0x25E0-0x25E1

9697-9698

Réservé

Protection contre la tension minimum

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x25E2

9699

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25E3

9700

Réservé

0x25E4-0x25E5

9701-9702

L/E

1

V

MOD10000

100-1200

P

Valeur de déclenchement U min.

Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection de tension maximum.

Réglage d'usine = 100 V

0x25E6

9703

L/E

100

s

INT16U

20-500

P

Temporisation d'activation de la protection

Réglage d'usine = 500 (5 s)

0x25E7-0x25E8

9704-9705

L/E

1

V

MOD10000

100-1200

P

Valeur de mise au repos de la protection

Valeur minimale = seuil de déclenchement de la protection

Réglage d'usine = 100 V

0x25E9

9706

L/E

100

s

INT16U

120-3600

P

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage d'usine = 120 (1,2 s)

0x25EA-0x25EB

9707-9708

Réservé

Protection contre la tension maximum

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x25EC

9709

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25ED

9710

Réservé

0x25EE-0x25EF

9711-9712

L/E

1

V

MOD10000

100-1200

P

Valeur de déclenchement U max.

Valeur minimale = seuil de déclenchement de la protection de tension minimum.

Réglage d'usine = +5 % au-dessus de la tension primaire du transformateur de tension

0x25F0

9713

L/E

100

s

INT16U

20-500

P

Temporisation d'activation de la protection

Réglage d'usine = 500 (5 s)

0x25F1-0x25F2

9714-9715

L/E

1

V

MOD10000

100-1200

P

Valeur de mise au repos de la protection

Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection

Réglage d'usine = +5 % de la tension primaire du transformateur de tension

0x25F3

9716

L/E

100

s

INT16U

120-3600

P

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage d'usine = 120 (1,2 s)

0x25F4-0x25F5

9717-9718

Réservé

Protection contre les déséquilibres des tensions

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x25F6

9719

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25F7

9720

Réservé

0x25F8-0x25F9

9721-9722

L/E

1

%

MOD10000

2-30

P

Valeur de déclenchement U unbal

Réglage d'usine = 30 %

0x25FA

9723

L/E

10

s

INT16U

10-400

P

Temporisation d'activation de la protection

Réglage d'usine = 400 (40 s)

0x25FB-0x25FC

9724-9725

L/E

1

%

MOD10000

2-30

P

Valeur de mise au repos de la protection

Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection

Réglage d'usine = 30 %

0x25FD

9726

L/E

10

s

INT16U

100-3600

P

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage d'usine = 100 (10 s)

0x25FE-0x25FF

9727-9728

Réservé

Protection contre la puissance de retour

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x260A

9739

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x260B

9740

L/E

INT16U

P

Direction de la circulation de la puissance active

Bit 0 défini sur 0 = standard - raccordement des câbles d'alimentation aux borniers inférieurs du disjoncteur

Bit 0 défini sur 1 = déwattée - raccordement des câbles d'alimentation aux borniers supérieurs du disjoncteur

La direction peut être modifiée par le déclencheur ou en écrivant directement dans le registre après en avoir acquis le droit (à l'aide d'une commande)

Réglage d'usine = 0x0000

0x260C-0x260D

9741-9742

L/E

1

kW

MOD10000

5-500

P

Valeur de déclenchement rP max.

Réglage d'usine = 500 kW

0x260E

9743

L/E

10

s

INT16U

2-200

P

Temporisation d'activation de la protection

Réglage d'usine = 200 (20 s)

0x260F-0x2610

9744-9745

L/E

1

kW

MOD10000

5-500

P

Valeur de mise au repos de la protection

Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection

Réglage d'usine = 500 kW

0x2611

9746

L/E

10

s

INT16U

10-3600

P

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage d'usine = 10 (1 s)

0x2612–0x2613

9747-9748

Réservé

Protection contre la fréquence minimum

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x2614

9749

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x2615

9750

Réservé

0x2616-0x2617

9751-9752

L/E

10

Hz

MOD10000

450-5400

P

Valeur de déclenchement F min.

Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection de fréquence maximale

Réglage d'usine = 450 (45 Hz)

0x2618

9753

L/E

100

s

INT16U

20-500

P

Temporisation d'activation de la protection

Réglage d'usine = 500 (5 s)

0x2619-0x261A

9754-9755

L/E

10

Hz

MOD10000

450-4400

P

Valeur de mise au repos de la protection

Valeur minimale = seuil de déclenchement de la protection

Réglage d'usine = 450 (45 Hz)

0x261B

9756

L/E

100

s

INT16U

100-3600

P

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage d'usine = 100 (1 s)

0x261C-0x261D

9757-9758

Réservé

Protection contre la fréquence maximum

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x261E

9759

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x261F

9760

Réservé

0x2620-0x2621

9761-9762

L/E

10

Hz

MOD10000

450-5400

P

Valeur de déclenchement F max.

Valeur minimale = seuil de déclenchement de la protection de fréquence minimale

Réglage d'usine = 650 (65 Hz)

0x2622

9763

L/E

100

s

INT16U

20-500

P

Temporisation d'activation de la protection

Réglage d'usine = 500 (5 s)

0x2623-0x2624

9764-9765

L/E

10

Hz

MOD10000

450-4400

P

Valeur de mise au repos de la protection

Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection

Réglage d'usine = 650 (65 Hz)

0x2625

9766

L/E

100

s

INT16U

100-3600

P

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage d'usine = 100 (1 s)

0x2626-0x2627

9767-9768

Réservé

Alarme de rotation de phase

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x2628

9769

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P

0x0001 = alarme active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x2629

9770

Réservé

0x262A-0x262B

9771-9772

L/E

MOD10000

0-1

P

0 = la rotation de phase est Ph1, Ph2, Ph3 (réglage d'usine)

1 = la rotation de phase est Ph1, Ph3, Ph2

0x262C-0x262F

9773-9776

Réservé

0x2630-0x2631

9777-9778

Réservé

Délestage de charge et reconnexion en fonction du courant

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x2632

9779

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P

0x0001 = alarme active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x2633

9780

Réservé

0x2634-0x2635

9781-9782

L/E

1

%

MOD10000

50-100

P

Seuil pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction du courant, exprimé sous la forme d'un % du seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir

Réglage d'usine = 100 %

0x2636

9783

L/E

1

%Tr

INT16U

20-80

P

Temporisation d'activation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction du courant, exprimé en % de la valeur de déclenchement de la protection Long retard tr (20 à 80 %)

Réglage d'usine = 80 %

0x2637-0x2638

9784-9785

L/E

1

%

MOD10000

30-100

P

Valeur de désactivation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction du courant, exprimée en % du seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir

Réglage d'usine = 100 %

0x2639

9786

L/E

1

s

INT16U

10-600

P

 

Temporisation de désactivation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction du courant

Réglage usine = 10 s

0x263A-0x263B

9787-9788

Réservé

Délestage de charge et reconnexion en fonction de la puissance

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x263C

9789

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P

0x0001 = alarme active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x263D

9790

L/E

INT16U

Direction de la circulation de la puissance active

Bit défini sur 0 = standard - raccordement des câbles d'alimentation aux borniers inférieurs du disjoncteur

Bit défini sur 1 = déwattée - raccordement des câbles d'alimentation aux borniers supérieurs du disjoncteur

La direction peut être modifiée via l'interface de commande ou en écrivant directement dans le registre après en avoir acquis le droit (à l'aide d'une commande)

Réglage d'usine = 0x0000

0x263E-0x263F

9791-9792

L/E

1

kW

MOD10000

200-10000

P

Seuil pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction de la puissance

Réglage d'usine = 10000 kW

0x2640

9793

L/E

1

s

INT16U

10-3600

P

Temporisation d'activation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction de la puissance

Réglage usine = 3600 s

0x2641-0x2642

9794-9795

L/E

1

kW

MOD10000

100-10000

P

Seuil de désactivation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction de la puissance

Réglage d'usine = 10000 kW

0x2643

9796

L/E

1

s

INT16U

10-3600

P

Temporisation de désactivation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction de la puissance

Réglage usine = 10 s

0x2644-0x2645

9797-9798

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?