运行条件
简介
EasyPact MVS 设备设计用于工业环境并经过了相关测试。建议将设备冷却或加热至适当的工作温度,并使其远离过度的振动和灰尘。
环境温度
EasyPact MVS 设备可在以下温度条件下工作:
-
电气和机械特性适用于 -25℃ 至 +70℃ 的环境温度。
-
在低至 -35 °C 的温度下,能够利用合闸按钮手动使设备合闸。
存储条件为:-40 °C 至 +85 °C(对于带有脱扣系统的设备)。
极端大气条件
EasyPact MVS 设备顺利通过了以下标准定义的极端环境条件测试:
|
标准 |
内容 |
|---|---|
|
IEC 60068-2-1 |
干冷,-40 °C 下 |
|
IEC 60068-2-2 |
干热,+85 °C 下 |
|
IEC 60068-2-30 |
湿热(温度 +55 °C,相对湿度 95%) |
|
IEC 60068-2-52 2 级 |
盐雾 |
工业环境
EasyPact MVS 设备能够在 IEC 60947 定义的工业环境(污染等级达到 3 级)中工作。
建议检查设备是否安装在没有过多灰尘且经适当冷却的配电盘中。
|
条件 |
标准 |
|---|---|
|
腐蚀性工业气氛 |
根据 IEC 60721-3-3 的 3C2 类 |
|
海盐全年平均日浓度为 0.8 至 8 mg/m² |
符合 IEC 60721-2-5 |
除这些条件之外, EasyPact MVS 设备还必须安装在 IP 防护等级不低于 IP54 级的配电盘中。
振动
EasyPact MVS 设备顺利通过了 IEC 60068-2-6 和 IEC 60068-2-27 定义的以下振动级别的测试:
-
2 Hz 至 13.2 Hz:振幅 +/- 1 mm。
-
13.2 Hz 至 100 Hz:恒加速度 0.7 g。
商业海事检查机构(比如 Lloyd’s)要求执行这些级别的振动测试。
EasyPact MVS 设备还成功通过了以下标准规定的测试:
-
附录 Q - IEC 60947-1:特殊测试 - 湿热、盐雾、振动和冲击
-
IEC 60947-1 - 类别 D:涉及温度、湿度和振动的环境测试
海拔
EasyPact MVS 设备设计用于在低于 2000 米的海拔工作,并经过了相关测试。在高于 2000 米的海拔处,环境空气的特性(电阻、冷却容量)会使产品特性降低,具体如下:
|
特性 |
海拔 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2000 m |
3000 m |
4000 m |
5000 m |
||
|
脉冲耐受电压 Uimp (kV) |
12 |
11 |
10 |
8 |
|
|
额定绝缘电压 (Ui) (V) |
1000 |
900 |
780 |
700 |
|
|
最大额定工作电压 50/60 Hz Ue (V) |
690 |
690 |
630 |
560 |
|
|
40 °C 下的额定电流 (A) |
1 x In |
0.99 x In |
0.96 x In |
0.94 x In |
|
电磁干扰
EasyPact MVS 设备可针对以下情况提供保护:
-
由产生电磁干扰的设备引起的过电压。
-
由大气干扰或者配电系统中断(例如,照明系统故障)引起的过电压。
-
设备发射无线电波(例如,无线电发射器、步话机或雷达)。
-
用户产生的静电放电。
EasyPact MVS 设备已成功通过 IEC 60947-2 附录 F 国际标准定义的电磁兼容性测试 (EMC)。
设备通过了以上测试,并且因此:
-
不会发生意外脱扣。
-
符合脱扣次数规定。