990-5910G-015

Live Swap: A teljesítménymodul hozzáadása, eltávolítása vagy cseréje

MEGJEGYZÉS: Ezt a UPS-t úgy tervezték és értékelték, hogy bármilyen üzemmódban be lehessen helyezni és el lehessen távolítani a teljesítménymodult: Live Swap. Ez az oldal a gyártó utasításait tartalmazza a következőre vonatkozóan: Live Swap.
MEGJEGYZÉS: A becsapódási energia <1,2 cal/cm2 telepítéskor és az első üzembe helyezéskor a termék utasításainak megfelelően. A becsapódási energiát a szekrénytől 200 mm (8 hüvelyk) távolságra mérjük.

NYILATKOZAT:

  • Az elektromos berendezéseket csak megfelelő képzettségű, képzett, tapasztalt és hozzáértő személyzet helyezheti üzembe, üzemeltetheti, szervizelheti, karbantarthatja, cserélheti vagy végezhet rajta hasonló munkát, aki rendelkezik az ilyen tevékenységek elvégzéséhez szükséges engedélyekkel (például engedélyek vagy tanúsítványok). Minden munkát úgy kell elvégezni, hogy az ne okozzon veszélyt, és megfelelő egyéni védőeszközöket (PPE) kell használni. 

  • A felhasználónak a berendezés használatakor, illetve az elektromos berendezéseken vagy azok közelében végzett munkák elvégzésekor vagy ilyen munka engedélyezésekor biztosítania kell a gyártó utasításainak és felhasználói kézikönyvének, valamint az összes alkalmazandó jogszabálynak, előírásnak, szabványnak és útmutatásnak a betartását.

  • Sem a Schneider Electric, sem bármely leányvállalata nem felelős semmilyen követelésért, költségért, veszteségért, kárért, halálért vagy sérülésért, amely a berendezés nem megfelelő használatából vagy a fenti követelmények bármelyikének való megfelelés elmulasztásából ered.

VESZÉLY!
Áramütés, robbanás vagy elektromos kisülés veszélye
  • Ellenőrizze, hogy az UPS rendelkezik-e Live Swap címkével.
  • Ha Live Swap címke nem látható a UPS-en, a teljesítménymodul cseréjéhez forduljon a Schneider Electrichez.
  • Alkalmazzon megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), és tartsa be a villanyszerelés biztonsági előírásait.
  • Az eljárás során senki sem tartózkodhat a UPS mögött.
  • A teljesítménymodul szervizelését csak villanyszerelésben járatos, szakképzett személy végezheti el a szükséges óvintézkedések betartása mellett. Tartsa távol a nem szakképzett személyeket.
  • Az eljárás végrehajtásához ki kell nyitni a elülső ajtót. Az eljárás során az összes többi ajtónak és burkolatnak zárva és rögzítve kell maradnia.
  • Az eljárás végrehajtása előtt ellenőrizze, hogy a UPS nem mozog-e.
  • Ha gyenge karbantartás vagy hibás beszerelés jeleit látja, ne folytassa az eljárást.
  • Ne telepítsen olyan teljesítménymodult, amely véletlenül leesett, összetört, vízzel telítődött, beszennyeződött, megfertőződött vagy bármilyen módon megsérült.
  • Ne telepítsen ismeretlen üzemállapotú teljesítménymodult.
  • Tartson legalább 200 mm (8 hüvelyk) távolságot a szekrény elejétől, miközben a rendszer feszültség alatt áll.
  • Ne használjon semmilyen szerszámot az üres teljesítménymodul nyílásában.
  • Ne nyúljon az üres teljesítménymodul nyílásába.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.
FIGYELMEZTETÉS!
a berendezés sérülésének veszélye
  • A teljesítménymodulokat -15–40°C (5–104°F) közötti környezeti hőmérsékleten tárolja., 10–80%-os nem kicsapódó páratartalom mellett.
  • Az eredeti védőcsomagolásban tárolja a teljesítménymodulokat.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez, illetve a berendezés károsodásához vezethet.
VIGYÁZAT!
Komoly súly
A teljesítménymodulok nehezek, és a megemelésükhöz két emberre van szükség.
  • A 20 kW-os teljesítménymodul súlya 25 kg (55 font).
  • Az 50 kW-os teljesítménymodul súlya 38 kg (84 font).
Az utasítások figyelmen kívül hagyása balesethez, illetve a berendezés károsodásához vezethet.
MEGJEGYZÉS:
  • Mielőtt eltávolítaná a teljesítménymodult a UPS-ből, ellenőrizze, hogy a többi teljesítménymodulú képes-e elviselni a terhelést.

  • A UPS-ben a beszerelt teljesítménymodulok száma csak méretezhető teljesítménymodul modellek (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS vagy GVSUPS25K75FS) esetén növelhető vagy csökkenthető. Mielőtt további teljesítménymodulokat szerelne be a UPS-be, ellenőrizze, hogy a méretezés megfelelően történt-e a névleges teljesítmény fokozása szempontjából. A telepítés helytelen méretezése a telepítés túlterheléséhez vezethet. Az upstream és downstream védelem, a kábelméretek stb. követelményeit a telepítési kézikönyvben találja.

  • Az összes nem méretezhető UPS modellnél csak a már meglévő teljesítménymodulok cseréje hajtható végre.

MEGJEGYZÉS: Az eljárás a UPS-be vízszintes helyzetben beszerelt teljesítménymodult mutatja. Az eljárás ugyanaz, mint az UPS-ben függőleges helyzetben behelyezett teljesítménymodullok esetén.
  1. Teljesítménymodul eltávolítása:
    1. Távolítsa el a csavarokat, és nyomja meg a kioldókapcsolót.
    2. Félig húzza ki a teljesítménymodult. A reteszelő mechanizmus megakadályozza, hogy a teljesítménymodult teljesen ki lehessen húzni.
    3. Oldja ki a zárat a teljesítménymodul két oldalán található kioldógombot megnyomva, és vegye ki a teljesítménymodult.
    4. Csak méretezhető UPS modelleken: Ha nem szerelt be másik teljesítménymodult: Helyezzen egy kitöltőelemet az üres teljesítménymodul nyílása elé.
  2. Teljesítménymodul beszerelése:
    1. Csak méretezhető UPS modelleken: Másik teljesítménymodul beszereléséhez távolítsa el a kitöltőelemet az üres teljesítménymodul nyílásából. Őrizze meg a töltőlemezt későbbi használatra.
    2. Tolja a teljesítménymodult a nyílásba. Az engedélyező mechanizmus rögzül, ha a teljesítménymodult helyesen helyezi be.
    3. Szerelje be a mellékelt csavarokat a teljesítménymodul oldalaira.
    A teljesítménymodul önellenőrzést hajt végre, automatikusan átkonfigurálódik a rendszernek megfelelően, majd kapcsolódik az internethez.
VESZÉLY!
Áramütés, robbanás vagy elektromos kisülés veszélye
Valamennyi teljesítménymodul-nyílásban egy teljesítménymodult vagy egy töltőlapot kell helyezni.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.