990-55222D-025

Wyświetlanie informacji o statusie systemu

  1. Stuknij Status.
    1. Stuknij Wejście, aby wyświetlić status.

      Wejście

      Napięcie f-f (międzyfazowe) Aktualna wartość wejściowego napięcia międzyfazowego.
      Prąd Aktualna wartość prądu wejściowego ze źródła zasilania sieci AC na fazę w amperach (A).
      Częstotliwość Aktualna wartość częstotliwości wejściowej wyrażona w hercach (Hz).
      Napięcie f-N (fazowe)* Aktualna wartość wejściowego napięcia fazowego wyrażona w woltach (V).
      Moc całkowita Aktualna wejściowa całkowita moc czynna (dla wszystkich trzech faz) wyrażona w kW.
      Moc Aktualna wartość wejściowej mocy czynnej (lub rzeczywistej) dla każdej fazy, wyrażona w kilowatach (kW). Moc czynna to ta część mocy, która po uśrednieniu w pełnym cyklu przebiegu fali prądu przemiennego prowadzi do przepływu energii netto w jednym kierunku.
      Prąd szczytowy Chwilowy wejściowy prąd szczytowy w amperach (A).
      Współczynnik mocy Proporcja mocy czynnej do mocy pozornej.
      Maks. prąd RMS Obecna maksymalna wartość skuteczna RMS prądu.
      Energia Całkowite zużycie energii od momentu instalacji.
    2. Stuknij Wyjście, aby wyświetlić status.

      Wyjście

      Napięcie f-f (międzyfazowe) Napięcie wyjściowe międzyfazowe w falowniku wyrażone w woltach (V).
      Prąd Aktualna wartość prądu wyjściowego wyrażona w amperach (A).
      Częstotliwość Aktualna wartość częstotliwości wyjściowej w hercach (Hz).
      Napięcie f-N (fazowe)* Wartość napięcia wyjściowego fazowego w falowniku wyrażona w woltach (V).
      Obciążenie Procent pojemności zasilacza UPS obecnie używany we wszystkich fazach. Wyświetlony jest procent obciążenia dla najbardziej obciążonej fazy.
      Prąd neutralny* Aktualna wartość prądu wyjściowego w przewodzie neutralnym w amperach (A).
      Moc całkowita Aktualna wartość całkowitej mocy czynnej (dla wszystkich trzech faz) w kilowatach (kW).
      Moc Aktualna wartość wyjściowej mocy czynnej (lub rzeczywistej) dla każdej fazy w kilowatach (kW). Moc czynna to ta część mocy, która po uśrednieniu w pełnym cyklu przebiegu fali prądu przemiennego prowadzi do przepływu energii netto w jednym kierunku.
      Prąd szczytowy Wartość wyjściowego prądu szczytowego w amperach (A).
      Współczynnik mocy Aktualna wartość współczynnika mocy wyjściowej dla każdej fazy. Współczynnik mocy stanowi proporcję mocy czynnej do mocy pozornej.
      Maks. prąd RMS Obecna maksymalna wartość skuteczna RMS prądu.
      Energia Całkowita wartość energii dostarczonej od momentu instalacji.
      Współcz. szczytu Aktualna wartość wyjściowego współczynnika szczytu dla każdej fazy. Wyjściowy współczynnik szczytu stanowi stosunek wartości szczytowej prądu wyjściowego do wartości RMS (zmierzonej wartości skutecznej).
    3. Stuknij Obejście, aby wyświetlić status.

      Obejście

      Napięcie f-f (międzyfazowe) Chwilowe napięcie międzyfazowe obejścia (V).
      Prąd Aktualna wartość prądu obejścia dla każdej fazy wyrażona w amperach (A).
      Częstotliwość Wartość chwilowa częstotliwości obejścia wyrażona w hercach (Hz).
      Napięcie f-N (fazowe)* Napięcie chwilowe obejścia faza do przewodu neutralnego (V).
      Moc całkowita Aktualna wartość całkowitej mocy czynnej obejścia (dla wszystkich trzech faz) w kilowatach (kW).
      Moc Aktualna wartość mocy czynnej (lub rzeczywistej) obejścia dla każdej fazy, wyrażona w kilowatach (kW). Moc czynna to ta część mocy, która po uśrednieniu w pełnym cyklu przebiegu fali prądu przemiennego prowadzi do przepływu energii netto w jednym kierunku.
      Prąd szczytowy Aktualna wartość prądu szczytowego obejścia w amperach (A).
      Współczynnik mocy Aktualna wartość współczynnika mocy obejścia dla każdej fazy. Współczynnik mocy stanowi proporcję mocy czynnej do mocy pozornej.
      Maks. prąd RMS Obecna maksymalna wartość skuteczna RMS prądu.
    4. Stuknij opcję Bateria, aby wyświetlić status.

      Bateria

      Pomiary Aktualna wartość mocy pobieranej z baterii wyrażona w kilowatach (kW).
      Aktualna wartość napięcia na baterii (VDC).
      Aktualna wartość prądu baterii wyrażona w amperach (A). Wartość dodatnia prądu wskazuje, że bateria jest ładowana; wartość ujemna prądu wskazuje, że bateria jest rozładowywana.
      Temperatura baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita zmierzona przez podłączone czujniki temperatury.
      Bateria Ilość czasu, zanim baterie osiągną poziom niskiego napięcia. Pokazuje obecny poziom naładowania baterii jako procent całej pojemności baterii.
      Aktualna wartość naładowania baterii (Ah).
      Konfiguracja Pokazuje typ baterii.
      Status Ogólny stan ładowarki.
      Tryb Tryb pracy ładowarki (Wył., Konserwacyjny, Szybki, Wyrównawczy, Cykliczny, Testowy).
      Pojemność ładowania Maksymalna pojemność baterii w procentach mocy znamionowej zasilacza UPS.
    5. Stuknij opcję Temperatura, aby wyświetlić status.

      Temperatura

      UPS Temp. otoczenia Temperatura otoczenia w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.
      Temperatura baterii Temperatura baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita zmierzona przez podłączone czujniki temperatury baterii.
      Wilgotność Wilgotność względna zainstalowanych modułów zasilania na podstawie zintegrowanego czujnika wewnątrz zasilacza UPS.
      Czujniki zewnętrzne. Nazewnictwo jest konfigurowane za pośrednictwem interfejsu zarządzania siecią. Temperatura Temperatura otoczenia w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita zmierzona przez podłączone opcjonalne czujniki temperatury (AP9335T i AP9335TH).
      Wilgotność Wilgotność w procentach zmierzona przez podłączone opcjonalne czujniki wilgotności (AP9335TH).
    6. Stuknij Moduły zasilania, aby wyświetlić status. Pojawią się symbole obecności i statusu dla każdego modułu zasilania.

      Moduły zasilania

      Obecność modułu zasilania Symbol statusu modułu zasilania (szary na ilustracji)
      Czarne linie: Moduł zasilania PMx jest obecny
      Zielony: Brak alarmów dla modułu zasilania.
      Szare linie: Moduł zasilania PMx nie jest obecny
      Niebieski: Obecne alarmy informacyjne dla modułu zasilania. Stuknij symbol statusu alarmu w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.
       
      Żółty: Ostrzeżenie o obecności alarmów dla modułu zasilania. Stuknij symbol statusu alarmu w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.
       
      Czerwony: Obecność krytycznych alarmów dla modułu zasilania. Stuknij symbol statusu alarmu w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.
    7. Stuknij opcję Ogr. mocy szczyt., aby wyświetlić status.

      Ogr. mocy szczyt.

      Tryb ograniczenia mocy szczyt. Pokazuje, czy tryb ograniczenia mocy szczytowej jest w danym momencie aktywny czy nieaktywny.
      Moc wejściowa Moc wejściowa używana obecnie przez zasilacz UPS.
      Moc baterii Moc baterii używana obecnie przez zasilacz UPS.
      Ład. w trybie ogr. mocy szcz. Pokazuje, czy dozwolone jest ładowanie baterii, gdy zasilacz UPS jest w aktywnym trybie ograniczenia mocy szczytowej.
      Wymuszona praca bateryjna Pokazuje, czy wymuszona praca bateryjna jest włączona (zielony).
      Stan naładowania Bieżący stan naładowania baterii. Aktywacja trybu ograniczenia mocy szczytowej wymaga określonego poziomu naładowania baterii. Tryb ograniczenia mocy szczytowej zostanie wyłączony, jeśli stan naładowania osiągnie określony minimalny poziom.
      Pozostały czas:
      Praca bateryjna
      Tryb ograniczenia mocy szczyt.

      Pozostały zaplanowany czas pracy bateryjnej.
      Pozostały zaplanowany czas trwania trybu ograniczenia mocy szczytowej.
    8. Stuknij opcję Równoległy, aby wyświetlić status.

      Równoległy

      Prąd wejściowy Aktualna wartość prądu wejściowego ze źródła zasilania na fazę, wyrażona w amperach (A).
      Prąd obejścia Aktualna wartość prądu obejścia ze źródła obejścia na fazę, wyrażona w amperach (A).
      Całkowita moc wyjś. Całkowite obciążenie równoległego zasilacza UPS pokazujące całkowity procent obciążenia i łączne obciążenie w kW i kVA dla układu równoległego.
      Prąd wyjściowy Aktualna wartość prądu wyjściowego wyrażona w amperach (A).
      Liczba nadmiar. zasilaczy UPS Liczba obecnych nadmiarowych zasilaczy UPS.
      Ustawienie nadmiarowości Skonfigurowane ustawienie nadmiarowości.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.