990-55222D-025

Konfiguracja wyjścia

UWAGA: Ta konfiguracja jest niezbędna do poprawnej pracy zasilacza UPS.
  1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Wyjście.
    1. Ustaw Napięcie AC f-f na 380 VAC, 400 VAC lub 415 VAC w zależności od konfiguracji.
    2. Ustaw Częstotliwość na 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0 lub 60 Hz ±10,0, w zależności od konfiguracji.
    3. Stuknij OK, aby zapisać ustawienia, i stuknij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
  2. Na następnej stronie wprowadź następujące ustawienia:
    1. Ustaw tolerancję obejścia i wyjścia (%). Zakres tolerancji obejścia i wyjścia wynosi od +3% do +10%. Wartość domyślna to +10%.
    2. Ustaw kompensację napięcia (%). Napięcie wyjściowe zasilacza UPS można regulować do ±3%, aby skompensować różne długości kabli. Domyślna wartość to 0%.
    3. Ustaw próg przeciążenia (%). Zakres przeciążenia wynosi od 0% do 100%, domyślna wartość to 100%.
    4. Skonfiguruj kompensację napięcia (%) transformatora. Zakres kompensacji napięcia transformatora wynosi 0% do 3%. Domyślna wartość to 0%. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Kompensacja napięcia (%) transformatora, a konfigurację obecnego transformatora obejścia w sekcji Konfiguracja wejścia zasilacza UPS.
    5. Stuknij OK, aby zapisać ustawienia.

Kompensacja napięcia (%) transformatora

Można skompensować napięcie wyjściowe transformatora i zrównoważyć spadek napięcia wyjściowego (0-3%).

  1. Odłącz obciążenie od zasilacza UPS.

  2. Zmierz napięcie po stronie wtórnej transformatora przy obciążeniu 0% i ręcznie wyreguluj napięcie wyjściowe od strony zasilacza UPS za pomocą ustawienia Kompensacja napięcia (%) w celu kompensacji napięcia, jeśli występuje .

  3. Podłącz obciążenie do zasilacza UPS.

  4. Ponownie zmierz napięcie po stronie wtórnej transformatora przy obciążeniu X% i dostosuj napięcie wyjściowe zasilacza UPS za pomocą ustawienia Kompensacja napięcia (%) transformatora, aby skompensować spadek napięcia w transformatorze.

Kompensacja napięcia transformatora wymagana przy określonym obciążeniu jest używana do automatycznej liniowej regulacji napięcia wyjściowego w zasilaczu UPS zgodnie z procentowym obciążeniem wyjściowym.

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.