7FR02-0406-04

Accessoires

Certains accessoires seront nécessaires en fonction du type d’installation dans lequel l’appareil prend place.

Liste des accessoires

Accessoire Référence catalogue
Limiteur de surtension Cardew C 250 V 50170
Limiteur de surtension Cardew C 440 V 50171
Limiteur de surtension Cardew C 660 V 50172
Limiteur de surtension Cardew C 1000 V 50183
Socle Cardew type C * 50169
Adaptateur de tension PHT1000 50248
Adaptateur de tension IFL12VA1T IMDIFL12VA1T
Tore Voir Vigilohm catalogue

Limiteur de surtension Cardew C

Fonction

Un Cardew C doit être utilisé lorsque l’appareil avec IMD est raccordé au secondaire d’un transformateur MT/BT (suivant les règles et conventions en vigueur chaque pays).

Il protège l’installation basse tension (BT) contre les risques de surtension. Il est raccordé au secondaire du transformateur. Un Cardew C peut être utilisé dans les types de réseau suivants :

  • U < 1000 V CA

  • U < 300 V CC

Tableau de sélection

Un : Tension nominale entre phases d’un système CA

Ui : Tension d’arc

Type de Cardew C

Neutre accessible

Neutre inaccessible

U ≤ 380 V

U ≤ 220 V

400 V < Ui ≤ 750 V

250 V

380 V < U ≤ 660 V

220 V < U ≤ 380 V

700 V < Ui ≤ 1 100 V

440 V

660 V < U ≤ 1 000 V

380 V < U ≤ 660 V

1 100 V < Ui ≤ 1 600 V

660 V

1 000 V < U ≤ 1 560 V

660 V < U ≤ 1 000 V

1 600 V < Ui ≤ 2 400 V

1 000 V

Dimensions

Montage

  • Cardew C monté directement sur les barres omnibus

  • Montage sur une plaque

Connexion

Reportez-vous à la notice d’instructions pour plus d’informations sur le raccordement.

Adaptateur de tension

Les adaptateurs de tension/terre facultatifs sont PHT1000 et IFL12VA1T.

Fonction

Les adaptateurs de tension PHT1000 et IFL12VA1T sont utilisés pour raccordé un IMD et l’appareil respectivement aux réseaux non mis à la terre supérieurs à 480 V CA. Le fil raccordant l’adaptateur de tension à un IMD et l’appareil doit avoir la même tension nominale que le réseau surveillé.

Dimensions

IFL12VA1T

PHT1000

Montage

Sur rail DIN Sur support de montage

Connexion

Reportez-vous à la notice d’instructions pour plus d’informations sur le raccordement.

Tores

Les tores sont utilisés pour raccorder l’appareil aux canaux du système, qui peuvent ainsi être surveillés. Tores compatibles :

  • TA30

  • PA50

  • IA80

  • MA120

  • SA200

  • GA300

  • TOA80

  • TOA120

Reportez-vous au catalogue Vigilohm pour la liste la plus récente des appareils compatibles. Reportez-vous au manuel d’utilisation du tore pour les spécifications.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?