7ES02-0406-04

Accesorios

Dependiendo del tipo de instalación en la que se instale el dispositivo, pueden ser necesarios accesorios.

Lista de accesorios

Accesorio Número de catálogo
Limitador de sobretensión de 250 V Cardew C 50170
Limitador de sobretensión de 440 V Cardew C 50171
Limitador de sobretensión de 660 V Cardew C 50172
Limitador de sobretensión de 1000 V Cardew C 50183
Base Cardew  C* 50169
Adaptador de tensión PHT1000 50248
Adaptador de tensión IFL12VA1T IMDIFL12VA1T
Transformador toroidal Consulte el catálogo Vigilohm

Limitador de sobretensión Cardew C

Función

El Cardew C se utiliza si el dispositivo, junto con el IMD, están conectados a una conexión secundaria de un transformador de MT/BT (según los reglamentos y convenciones aplicables en los diferentes países).

Este protege la instalación de baja tensión (BT) frente a sobretensiones peligrosas. El equipo se conecta a la conexión secundaria del transformador. Cardew C puede utilizarse en los siguientes sistemas:

  • U < 1000 VCA

  • U < 300 VCC

Tabla de selección

Un: Tensión fase a fase nominal del sistema de CA

Ui: Tensión del arco eléctrico

Tipo de Cardew C

Neutro accesible

Neutro no accesible

U ≤ 380 V

U ≤ 220 V

400 V < Ui ≤ 750 V

250 V

380 V < U ≤ 660 V

220 V < U ≤ 380 V

700 V < Ui ≤ 1.100 V

440 V

660 V < U ≤ 1.000 V

380 V < U ≤ 660 V

1.100 V < Ui ≤ 1.600 V

660 V

1.000 V < U ≤ 1.560 V

660 V < U ≤ 1.000 V

1.600 V < Ui ≤ 2.400 V

1.000 V

Dimensiones

Montaje

  • Cardew C montado directamente en barras de distribución

  • Montaje con base para montaje en placa

Conexión

Consulte la hoja de instrucciones para obtener información sobre el cableado.

Adaptador de tensión

Los adaptadores de tensión/conexión a tierra opcionales son el PHT1000 y el IFL12VA1T.

Función

Los adaptadores de tensión PHT1000 y IFL12VA1T se utilizan para conectar el IMD y el dispositivo, respectivamente, con sistemas sin conexión a tierra cuya tensión es superior a 480 VCA. El cable que conecta el adaptador de tensión y el dispositivo con el IMD debe tener la misma tensión nominal que la red supervisada.

Dimensiones

IFL12VA1T

PHT1000

Montaje

En carril DIN En placa de montaje

Conexión

Consulte la hoja de instrucciones para obtener información sobre el cableado.

Transformadores toroidales

Los transformadores toroidales se utilizan para conectar el dispositivo a los canales del sistema, los cuales pueden supervisarse. Los transformadores toroidales compatibles son:

  • TA30

  • PA50

  • IA80

  • MA120

  • SA200

  • GA300

  • TOA80

  • TOA120

Consulte el catálogo de Vigilohm para acceder a la lista más actualizada de dispositivos compatibles. Consulte el manual del usuario del transformador toroidal para acceder a las especificaciones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?