7ZH02-0406-04

配件

可能需要配件,具体情况视设备的安装类型而定。

配件列表

配件 目录号
Cardew C“250 V” 浪涌保护器 50170
Cardew C“440 V” 浪涌保护器 50171
Cardew C“660 V” 浪涌保护器 50172
Cardew C“1000 V” 浪涌保护器 50183
Cardew C 底座* 50169
PHT1000 电压适配器 50248
IFL12VA1T 电压适配器 IMDIFL12VA1T
环形互感器 请参考 Vigilohm 目录

Cardew C 浪涌保护器

功能

如果设备连同 IMD 连接到 MV / LV 变压器的次级连接(根据适用于各个国家/地区的规则和惯例),则使用 Cardew C。

它可以保护低压 (LV) 设备免受过压危害。它连接到变压器的次级连接。Cardew C 可用于以下系统:

  • U < 1000 V AC

  • U < 300 V DC

选择表

Un:交流系统的额定线电压

Ui:起弧电压

Cardew C 的类型

可接中性线

不可接中性线

U ≤ 380 V

U ≤ 220 V

400 V < Ui ≤ 750 V

250 V

380 V < U ≤ 660 V

220 V < U ≤ 380 V

700 V < Ui ≤ 1,100 V

440 V

660 V < U ≤ 1,000 V

380 V < U ≤ 660 V

1,100 V < Ui ≤ 1,600 V

660 V

1,000 V < U ≤ 1,560 V

660 V < U ≤ 1,000 V

1,600 V < Ui ≤ 2,400 V

1,000 V

尺寸

安装

  • Cardew C 直接安装在母线上

  • 用板装底座安装

连接

有关接线信息,请参阅说明书。

电压适配器

可选的电压/接地适配器为 PHT1000 和 IFL12VA1T。

功能

电压适配器 PHT1000 和 IFL12VA1T 用于将 IMD 和设备分别连接到高于 480 V AC 的未接地系统。将电压适配器连接到 IMD 和设备的导线必须具有与被监控网络相同的额定电压。

尺寸

IFL12VA1T

PHT1000

安装

在 DIN 导轨上 在安装板上

连接

有关接线信息,请参阅说明书。

环形互感器

环形互感器用于将设备连接到系统的可监控通道。兼容的环形互感器包括:

  • TA30

  • PA50

  • IA80

  • MA120

  • SA200

  • GA300

  • TOA80

  • TOA120

请参阅 Vigilohm 目录了解最新的兼容设备列表。请参阅环形互感器用户指南了解具体规格。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?