Оборудование дистанционного контроля (HRP)
Оборудование дистанционного контроля HRP, установленное в операционной, позволяет персоналу медицинского учреждения видеть, функционирует ли оборудование или имеется отказ по одной из следующих причин:
-
Пробой изоляции, нарушающий работу электрического оборудования в операционной
-
Электрическая неисправность в результате срабатывания автоматического выключателя защиты или перегрузки трансформатора тока
Физические параметры HRP показаны на следующем рисунке:
Номер | Описание |
---|---|
1 | Желтый светодиод: Визуальная индикация пробоя изоляции |
2 | Зеленый светодиод: Визуальная индикация нормальной работы оборудования |
3 | Красный светодиод: Визуальная индикация электрической неисправности (перегрузка, перегрев трансформатора или срабатывание автоматического выключателя при неисправности) |
4 | Кнопка отключения звуковой сигнализации |
5 | Нажимная кнопка для проверки системы контроля изоляции (ежедневная проверка согласно требованиям стандарта МЭК 60364-7-710) |
6 | Регулятор громкости громкости сигнала (заводская настройка громкости составляет 80 дБ. Используйте регулятор для увеличения или уменьшения громкости). |
7 | Штекерный разъем |
Для установки оборудования дистанционного контроля HRP выполняется скрытый монтаж на перегородке. Сведения о монтаже см. на следующем рисунке:
Оборудование дистанционного контроля HRP подключается к клеммной панели сигнального реле пробоя изоляции. См. схему подключения устройства к HRP (Принципиальная электрическая схема). Параметры разъема HRP показаны на следующем рисунке:
Оборудование дистанционного контроля HRP имеет следующие характеристики:
Характеристики | Значение | |
---|---|---|
Механические характеристики | ||
Вес | 0,5 кг | |
Корпус | Пластик | Установка в вертикальном положении |
Степень защиты | IP54 | |
IK08 | ||
Габариты | Высота | 170 мм |
Ширина | 170 мм | |
Глубина | 20 мм | |
Звуковой сигнал | Заводская настройка | 80 дБ (регулируется) |
Стойкая к истиранию маркировка | Испытано с применением 99% изопропилового спирта | |
Электрические характеристики | ||
Вспомогательный источник питания | 24 В пост.тока | 65 мA |
Окружающая среда | ||
Рабочая температура | 0...40 °C | |
Температура хранения | -25...+70 °C | |
Макс. относительная влажность воздуха | 90% | |
Высота над уровнем моря | 3000 м | |
Стандарты | ||
Совместимо с | МЭК 60364-7-710 | Медицинские учреждения |
МЭК 61557-8 | Электробезопасность | |
МЭК 60601-1 | Медицинское электрооборудование | |
МЭК 61010-1 | Безопасность электрооборудования |