Спецификации
Содержащаяся в данном разделе информация может быть изменена без уведомления. Вы можете скачать обновленную документацию с веб-сайта www.se.com или связаться со своим региональным представителем Schneider Electric касательно последних обновлений.
Спецификации устройства, в том числе рабочие диапазоны тока и напряжения, вводы/выводы и сведения об управляющем питании см. в руководстве по установке вашего устройства.
Тип контролируемых сетей
| Незаземленные электрические сети переменного тока или комбинированные переменного / постоянного тока | Междуфазное напряжение, устройство подключено к нейтрали | 0...230 В перем. тока (+15%) |
| Устройство подключено к фазе | 0...230 В постоянного тока (+15%) | |
| Частота (электрическая система переменного тока) | 50/60 Гц |
Электрические характеристики
| Диапазон показаний сопротивления изоляции | от 1 кОм до 10 МОм | |
| Уведомление о пробое | Количество пороговых значений | 1 (с парольной защитой) |
| Пороговые значения | от 50 до 500 кОм | |
| Гистерезис порогового значения пробоя изоляции | 20% | |
| Время отклика | ≤ 1 с | |
| Тестирование работоспособности устройства | Автотестирование и тестирование вручную | |
| Внутреннее полное сопротивление (импеданс) | 110 кОм (при 50 Гц) | |
| IM10-H Выходной контакт | Кол-во | 1 (Н. Р./Н. З.) |
| Тип контакта | Переключение | |
| Отключающая способность |
6 A при 250 В перем. тока 6 A при 12...24 В пост. тока |
|
| IM15H / IM20-H Выходной контакт | Кол-во | 2 (NO) |
| Тип контакта | Статический | |
| Отключающая способность |
50 мА при 12...48 В постоянного тока |
|
| Контроль трансформатора | Вход тока нагрузки |
Номинальный ток: 1 A /5 A Макс. ток: 6 А |
| Вход датчика температуры (биметаллический датчик) |
Напряжение питания: 24 В пост.тока Минимальная нагрузка: 5 мA |
|
| Напряжение вспомогательного источника питания | 50/60 Гц | 110...230 В перем. тока ±15% |
| Пост. ток | 125...250 В постоянного тока ±15% | |
| Вторичная нагрузка | 12 В·А | |
| Измеряемое напряжение пиковое | 25 В | |
| Измеряемый ток пиковый | 0,2 мA | |
| Электрическая прочность диэлектрика | 4000 В перем. тока / 5500 В постоянного тока | |
Механические характеристики
| Вес | 0,25 кг (0,55 фунта) | |
| Способ установки | Панель или DIN-рейка | |
| Степень защиты IP | IP52 (передняя панель) | |
| Положение установки | Вертикально | |
Характеристики окружающей среды
| Рабочая температура |
-25...+55°C |
|
| Температура хранения | -40...+70°C | |
| Климатические условия * | МЭК 60068 | |
| Местоположение | Только для использования внутри помещений | |
| Высота над уровнем моря | ||
| Степень загрязнения | 2 | |
Прочие
| Стандарты | Устройство | МЭК 61557-8 |
| Безопасность | МЭК 61010-1 * | |
| Установка | МЭК 60364-7-710 |