Panel remoto de hospital (HRP)
El HRP instalado en el quirófano permite al personal del hospital saber si la instalación está operativa o si hay algún fallo como en los casos siguientes:
-
Fallo de aislamiento que afecta al equipo eléctrico del quirófano
-
Fallo eléctrico tras el disparo de un interruptor automático de protección o la sobrecarga de un transformador de intensidad
La descripción física del HRP se ilustra en la figura siguiente:
Número | Descripción |
---|---|
1 | Indicador LED amarillo: Indicación visual de un fallo de aislamiento |
2 | Indicador LED verde: Indicación visual de que la instalación está en funcionamiento |
3 | Indicador LED rojo: Indicación visual de un fallo eléctrico (sobrecarga, sobrecalentamiento del transformador o disparo de un interruptor automático en caso de fallo) |
4 | Botón Silencio |
5 | Pulsador para la comprobación del sistema de supervisión de aislamiento (prueba diaria de conformidad con la norma IEC 60364-7-710) |
6 | Controlador de volumen para regular el volumen de la alarma (el volumen de la alarma viene configurado de fábrica a 80 dB. Utilice el controlador de volumen para subir o bajar el volumen). |
7 | Conector |
El HRP se monta sobre un tabique. Consulte la figura siguiente para obtener información sobre el montaje:
El HRP se conecta al bloque de terminales del repetidor de alarma de aislamiento. Ver diagrama de cableado del dispositivo al HRP (Diagrama de cableado). Los detalles del conector del HRP se ilustran en la siguiente figura:
Las características del HRP son las siguientes:
Características | Valor | |
---|---|---|
Características mecánicas | ||
Peso | 0,5 kg | |
Caja | Plástico | Montaje vertical |
Grado de protección | IP54 | |
IK08 | ||
Dimensiones | Alto | 170 mm |
Ancho | 170 mm | |
Depth | 20 mm | |
Alarma acústica | Parámetro de fábrica | 80 dB (regulable) |
Marcas duraderas | Probado con alcohol isopropílico al 99 % | |
Características eléctricas | ||
Tensión de alimentación auxiliar | 24 VCC | 65 mA |
Entorno | ||
Temperatura de funcionamiento | 0...40 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -25...+70 °C | |
Humedad relativa máxima | 90% | |
Altitud | 3000 m (9842 ft) | |
Normas | ||
Cumple con | IEC 60364-7-710 | Locales de uso médico |
IEC 61557-8 | Seguridad eléctrica | |
IEC 60601-1 | Equipos electromédicos | |
IEC 61010-1 | Seguridad de equipos eléctricos |