VIGED310023FR-06

Panneau distant hospitalier (HRP)

Le HRP (référence commerciale 50168) est un accessoire pour salles d’opération destiné à servir d’interface utilisateur pour les systèmes de surveillance des installations électriques hospitalières.

Le HRP installé dans la salle d’opération permet au personnel hospitalier de déterminer si l’installation fonctionne correctement ou s’il y a un défaut, comme dans les cas suivants :

  • Défaut d’isolement affectant les équipements électriques de la salle d’opération

  • Défaut électrique suivant le déclenchement d’un disjoncteur de protection ou d’une surcharge de transformateur de courant

NOTE: Lorsque le HRP est connecté au système, la résistance d’isolement mesurée ne dépasse pas 2 MΩ.

La figure suivante illustre la description physique du HRP :

Nombre Description
1 Voyant jaune : Indication visuelle d’un défaut d’isolement
2 Voyant vert : Indication visuelle que l’installation est en fonctionnement
3 Voyant rouge : Indication visuelle d’un défaut électrique (surcharge, surchauffe du transformateur, ou déclenchement d’un disjoncteur en raison d’un défaut)
4 Bouton Silence
5 Bouton pour tester le système de surveillance d’isolement (test quotidien conformément à la norme CEI 60364-7-710)
6 Contrôleur de volume de l’alarme (Le volume de l’alarme est réglé en usine à 80 dB. Permet d’augmenter ou de diminuer le volume.)
7 Connecteur

Le HRP est encastré sur une cloison. Voir la figure suivante pour les informations de montage :

Le HRP est connecté au bornier de relais d’alarme d’isolement. Reportez-vous au schéma de câblage de l’appareil au HRP (Schéma de câblage). La figure suivante illustre les détails du connecteur du HRP :

Les caractéristiques de l’HRP sont les suivantes :

Caractéristiques Valeur
Caractéristiques mécaniques
Masse 0,5 kg
Boîtier Plastique Montage vertical
Indice de protection IP54
IK08
Dimensions Hauteur 170 mm
Largeur 170 mm
Profondeur 20 mm
Alarme sonore Réglage d’usine 80 dB (réglable)
Marquages durables Testés avec de l’alcool isopropylique à 99 %
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation auxiliaire 24 V CC 65 mA
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement 0...40 °C
Température de stockage -25...+70 °C
Humidité relative maximale 90%
Altitude 3000 m
Normes
Compatible avec CEI 60364-7-710 Installations médicales
CEI 61557-8 Sécurité électrique
CEI 60601-1 Équipement médical électrique
  CEI 61010-1 Sécurité des équipements électriques

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?