VIGED310023ZH-06

医院远程面板 (HRP)

HRP(产品物料号:50168)是用于手术室的附件,用作监视医院中的电气装置的系统的用户界面。

安装在手术室中的 HRP 使医院工作人员能够根据以下情况了解设备是否正在运行或是否存在故障:

  • 绝缘故障影响手术室的电气设备

  • 保护断路器跳闸或电流互感器过载后的电气故障

注: 当 HRP 连接到系统时,测得的绝缘电阻不超过 2 MΩ。

HRP 的物理描述如下图所示:

数量 描述
1 黄色指示灯:绝缘故障的视觉指示
2 绿色指示灯:设备正在运行的视觉指示
3 红色指示灯:电气故障的视觉指示(过载、变压器过热或故障时断路器跳闸)
4 静音按钮
5 绝缘监控系统检测按钮(日常检测,符合 IEC 60364-7-710 标准)
6 调节报警音量的音量控制器(报警音量出厂预设为 80 分贝。使用音量控制器增大或减小音量。)
7 连接器

HRP 吸顶式安装在墙壁上。有关安装信息,请参见下图:

HRP 连接到绝缘报警继电器端子板。请参见从设备到 HRP 的接线图(接线图)。HRP 连接器的详细信息如下图所示:

HRP 的特性如下:

特性
机械特性
重量 0.5 kg
外壳 塑料 竖直安装
保护等级 IP54
IK08
尺寸 高度 170 mm
宽度 170 mm
深度 20 mm
声音报警 出厂设置 80 分贝
耐受性标记 经过 99% 异丙醇测试
电气特性
辅助电源电压 24 V DC 65 mA
环境
运行温度 0...40 °C
存放温度 -25...+70 °C
最大相对湿度 90%
海拔高度 3000 米
标准
符合标准 IEC 60364-7-710 医疗设施
IEC 61557-8 电气安全
IEC 60601-1 医疗电气设备
  IEC 61010-1 电气设备安全

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?