HRP (Painel remoto para hospital)
O HRP instalado na sala de operação permite que a equipe do hospital entenda se a instalação está funcionando ou se há uma falha de acordo com os seguintes casos:
-
A falha de isolação está afetando o equipamento elétrico da sala de operação
-
Falha elétrica após obstrução de um disjuntor de proteção ou sobrecarga de um transformador de corrente
A descrição física do HRP é ilustrada na seguinte imagem:
Número | Descrição |
---|---|
1 | LED amarelo: indicação visual de uma falha de isolação |
2 | LED verde: indicação visual de que a instalação está funcionando |
3 | LED vermelho: indicação visual de uma falha elétrica (sobrecarga, superaquecimento do transformador ou obstrução de um disjuntor na falha) |
4 | Botão Mudo |
5 | Botão de pressionamento para teste do sistema de monitorização da isolação (teste diário de acordo com o padrão IEC 60364-7-710) |
6 | Controlador de volume para ajustar o volume do alarme (o volume do alarme é predefinido pela fábrica em 80 db. Use o controlador de volume para aumentar ou diminuir o volume). |
7 | Conector |
A montagem embutida do HRP é feita em um partição. Veja a figura a seguir para obter informações de montagem:
O HRP é conectado ao bloco terminal do relé do alarme de isolação. Veja o diagrama de cabeamento do dispositivo ao HRP (Diagrama de cabeamento). Os detalhes do conector do HRP são ilustrados na seguinte figura:
As características do HRP são as seguintes:
Características | Valor | |
---|---|---|
Características mecânicas | ||
Peso | 0,5 kg | |
Gabinete | Plástico | Montagem vertical |
Grau de proteção | IP54 | |
IK08 | ||
Dimensões | Altura | 170 mm |
Largura | 170 mm | |
Profundidade | 20 mm | |
Alarme audível | Configuração original | 80 db (ajustável) |
Marcações duráveis | Testadas com álcool isopropílico de 99% | |
Características elétricas | ||
Tensão da fonte auxiliar | 24 V CC | 65 mA |
Ambiente | ||
Temperatura operacional | 0...40 °C | |
Temperatura de armazenamento | -25...+70 °C | |
Umidade relativa máxima | 90% | |
Altitude | 3000 m | |
Normas | ||
Em conformidade com | IEC 60364-7-710 | Instalações médicas |
IEC 61557-8 | Segurança elétrica | |
IEC 60601-1 | Equipamento médico elétrico | |
IEC 61010-1 | Segurança de equipamento elétrico |