NHA2778904-12

Modèles et accessoires de l’appareil PM2200

L’appareil est disponible en différents modèles avec accessoires en option offrant plusieurs possibilités de montage.

Modèles de l’appareil

Modèle Référence commerciale Description
PM2210 METSEPM2210 Montage sur panneau avant, format 96 × 96 mm, appareil de mesure d’électricité et d’énergie EasyLogic VAF avec THD et POP. Classe de précision 1.
PM2220 METSEPM2220 Montage sur panneau avant, format 96 × 96 mm, appareil de mesure d’électricité et d’énergie EasyLogic VAF avec port RS-485 et harmoniques impairs jusqu’au 15e rang. Classe de précision 1.
PM2230 METSEPM2230 Montage sur panneau avant, format 96 × 96 mm, appareil de mesure d’électricité et d’énergie EasyLogic VAF avec port RS-485 et harmoniques impairs jusqu’au 31e rang. Classe de précision 0,5S.

Accessoires de l’appareil

Modèle Référence commerciale Description
Module E/S logique bicanal METSEPM2KDGTLIO22 et METSEPM2KDGTLIO22D Module à entrée et sortie logiques à 2 canaux.
Module E/S analogique bicanal METSEPM2KANLGIO22 et METSEPM2KANLGIO22D Module à entrée et sortie analogiques à 2 canaux.
Module E/S analogique monocanal METSEPM2KANLGIO11 et METSEPM2KANLGIO11D Module à entrée et sortie analogiques à canal unique.
Module avec sortie de relais et entrée logique bicanal

METSEPM2K2DI2RO et METSEPM2K2DI2ROD

Module relais avec sortie de relais et entrée logique bicanal
NOTE: Seuls les modèles PM2230 prennent en charge les modules E/S supplémentaires.

Pour plus d’informations sur les adaptateurs de montage disponibles pour votre appareil, reportez-vous aux pages de catalogue PM2000, disponible sur www.se.com, ou contactez votre représentant Schneider Electric local.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?