EAV15107-FR10

Fonctions et options

Les compteurs de puissance et d'énergie PowerLogic™ PM5300 répondent aux besoins exigeants de vos applications de surveillance de l'énergie et de gestion des coûts.
  PM5310 PM5320

PM5330

PM5331

PM5340

PM5341

Installation rapide, montage sur panneau, afficheur intégré
Précision CEI 61557-12 Cl. 0,5S Cl. 0,5S Cl. 0,5S Cl. 0,5S
Afficheur

LCD rétro-éclairé, multilingue, graphiques à barres, 6lignes, 4valeurs simultanées

Mesures d’électricité et d’énergie : En triphasé: tension, courant, puissance, valeur moyenne, énergie, fréquence, facteur de puissance

Multitarif 4 4 4 4
Analyse de la qualité de l’énergie : THD, thd, TDD
Analyse de la qualité de l’énergie : Harmoniques, individuels (impairs) jusqu’au: 31st 31st 31st 31st
E/S

2EE/2SL

2EE/2SL

2EE/2SL

2EE/2SL

relais 2 2
Alarmes 35 35 35 35
Temps de réponse des seuils, secondes 1 1 1 1
Alarmes mono- et multiconditions
Communications: Ports série avec protocole Modbus 1 1
Communications: Port Ethernet avec Modbus TCP et BACnet/IP 1 1
Conformité MID PM5331 PM5341

Fonctions et caractéristiques

Généralités

Utilisation sur réseau BT et MT
Mesures de base avec THD et min/max

Mesures efficaces instantanées

Courant (par phase et neutre)
Tension (total, par phase composée et simple)
Fréquence
Puissance active, réactive et apparente (total et par phase) Signé, quatre quadrants
Facteur de puissance réel (total et par phase) Signé, quatre quadrants
Cos(phi) (total et par phase) Signé, quatre quadrants
% déséquilibre I, V L-N, V L-L

Valeurs de l’énergie

Énergie active, réactive et apparente accumulées1 Reçue/fournie ; nette et absolue
1Stocké en mémoire non volatile.

Mesure des valeurs moyennes

Courant moyen1 Présent, dernier, prévu, max. et date et heure du maximum
Puissance active1 Présent, dernier, prévu, max. et date et heure du maximum
Puissance réactive1 Présent, dernier, prévu, max. et date et heure du maximum
Puissance apparente1 Présent, dernier, prévu, max. et date et heure du maximum
Modes de calcul de valeur moyenne (intervalles glissant, fixe et tournant, thermique)
Synchronisation de la fenêtre de mesure par entrée, commande de communication ou horloge interne
Intervalles de calcul de la moyenne configurables
1Stocké en mémoire non volatile.

Mesures de la qualité de l’énergie

THD, thd (distorsion harmonique totale) I, V L-N, V L-L par phase I, V L-N, V L-L
TDD (distorsion moyenne totale)
Harmoniques rang par rang (impairs) 31st

Autres mesures

Compteur temporel d’E/S1
Compteur temporel de fonctionnement1
Compteur temporel de charge1
Compteurs et journaux d’alarmes
1Stocké en mémoire non volatile.

Enregistrement des données

Min/max des valeurs instantanées, plus identification de phases1
Alarmes avec horodatage 1s1 Enregistrement de données : jusqu’à deux paramètres de mesure fixes (par exemple kWh et kVAh) avec intervalle et durée configurables (par exemple : 2 paramètres pour 60 jours à 15 minutes d’intervalle)
Capacité mémoire 256 Ko
Journal min/max
Journaux de maintenance, d’alarme et d’événements
1Stocké en mémoire non volatile.

Entrées/sorties/relais

Entrées logiques 2
Sorties logiques 2
Sorties de relais de type A 2
Résolution de l’horodatage en secondes 1
Tension de contrôle
Code QR pour cette page

Contenu utile ?