Câblage : capteurs de température
Capteurs de température
Le contrôleur LTMR comporte deux bornes dédiées à la protection des capteurs de température du moteur : T1 et T2. Ces bornes transmettent la température mesurée par les résistances détectrices de température (RTD).
Parmi les types de capteurs de température moteur existants, il est possible d’utiliser l’un des capteurs suivants :
-
PTC binaire
-
PT100
-
PTC analogique
-
NTC analogique
Pour plus d’informations sur les capteurs de température, consultez le document TeSys T LTMR - Contrôleur de gestion de moteur - Guide utilisateur.
Câblage du capteur de température
Le tableau suivant indique les longueurs de câble maximales pour l’ensemble de détection de température :
|
Calibre de fil |
0,5 mm2 (AWG 20) |
0,75 mm2 (AWG 18) |
1,5 mm2 (AWG 16) |
2,5 mm2 (AWG 14) |
|
Longueur maximale du câble |
220 m (656 ft) |
300 m (985 ft) |
400 m (1312 ft) |
600 m (1970 ft) |
Utilisez un câble à paires torsadées non blindé pour connecter le contrôleur au capteur de température.
Pour que le contrôleur mesure correctement la résistance de l’ensemble de détection de température, vous devez mesurer la résistance du câble à paire torsadée et l’ajouter à la résistance souhaitée en protection. Cette méthode permet de compenser la résistance du fil.
Pour plus d’informations sur le câblage, voir Câblage - Généralités