Verkabelung - Temperaturfühler
Temperaturfühler
Der LTMR-Controller verfügt über zwei Klemmen für die Schutzfunktion der Motortemperaturmessung: T1 und T2. Diese Klemmen senden den von Widerstandstemperaturfühlern (RTD) gemessenen Temperaturwert zurück.
Folgende Arten von Motortemperaturfühlern können verwendet werden:
-
PTC binär
-
PT100
-
PTC analog
-
NTC analog
Weitere Informationen über Temperatursensoren finden Sie im Dokument TeSys T LTMR - Motormanagement-Controller - Benutzerhandbuch.
Verkabelung des Temperaturfühlers
In der folgenden Tabelle sind die maximalen Kabellängen für Temperaturmesselemente aufgeführt:
|
Drahtstärke |
0,5 mm2 (AWG 20) |
0,75 mm2 (AWG 18) |
1,5 mm2 (AWG 16) |
2,5 mm2 (AWG 14) |
|
Maximale Kabellänge |
220 m (656 ft) |
300 m (985 ft) |
400 m (1312 ft) |
600 m (1970 ft) |
Verwenden Sie zum Anschluss des Controllers an den Temperaturfühler ungeschirmte paarig verseilte Kabel.
Um eine präzise Messung des Widerstands des Temperaturmesselements durch den Controller zu gewährleisten, müssen Sie den Widerstand des paarig verseilten Kabels messen und den Wert zu dem gewünschten Schutzwiderstand hinzuaddieren. Damit wird der Leitungswiderstand kompensiert.
Weitere Informationen zur Verdrahtung finden Sie unter Wiring Generalities.