Cablaggio - Sensori di temperatura
Sensori di temperatura
Il controller LTMR ha due morsetti (T1 e T2) dedicati alla protezione tramite rilevamento della temperatura motore. I morsetti restituiscono il valore di temperatura misurato dalle termoresistenze (RTD).
È possibile usare uno tra i sensori di temperatura indicati di seguito:
-
PTC binario
-
PT100
-
PTC analogico
-
NTC analogico
Per ulteriori informazioni sui sensori di temperatura, fare riferimento a TeSys T LTMR - Controller di gestione motori - Guida all'uso.
Cablaggio sensori di temperatura
La tabella seguente illustra la lunghezza massima dei cavi per i sensori di temperatura:
|
Dimensione dei fili |
0,5 mm2 (AWG 20) |
0,75 mm2 (AWG 18) |
1,5 mm2 (AWG 16) |
2,5 mm2 (AWG 14) |
|
Lunghezza massima del filo |
220 m (656 ft) |
300 m (985 ft) |
400 m (1312 ft) |
600 m (1970 ft) |
Per collegare il controller al sensore di temperatura utilizzare un cavo non schermato a doppino intrecciato.
Affinché il controller possa misurare con precisione la resistenza del sensore di temperatura, è necessario misurare la resistenza del doppino intrecciato e sommarla alla resistenza desiderata per la protezione. In questo modo viene compensata la resistenza del cavo.
Per maggiori informazioni sul cablaggio, vedere Cablaggio - caratteristiche generali.