Enhetsförinställningar
*PI-styrenhet (proportionell och helhetlig) är en vanlig metod i styrsystem för att korrigera fel mellan det rekommenderade börvärdet och det verkliga värdet baserat på någon typ av feedback
Du kan välja en förinställd konfiguration:
Förinställning | Konfiguration | Kontrolltyp/börvärdesområde | Cykeltid* (min) |
P1 | Värmepump/oljepanna | Rumsstyrning 4 °C ~ 30 °C |
20 |
P2 | Vattenbaserat element/gaspanna | 10 | |
P3 | Vattenbaserad golvvärme | 10 | |
P4 | Elektriskt element | 10 | |
P5 | Elektrisk golvvärme (utan golvgivare) | 10 | |
P6 | Elektrisk golvvärme (med golvgivare) | 10 | |
P7 | Vattenbaserad golvvärme | Golvstyrning 10 °C ~ 40 °C |
10 |
P8 | Elektrisk golvvärme | 10 | |
P9 | Regulatorläge (visas baserat på procent) | Golvstyrning 0 ~ 10 (0 % ~ 100 %) |
30 |
**Cykeltid: Den här inställningen anger längden på varje på/av-cykel för utgångsreläet. Under en cykeltid baseras tidsintervallet mellan reläcyklerna på börvärdet för behov. En längre cykeltid kan vara lämpligare för ytor med långsam uppvärmning, t.ex. ett betonggolv. En kort cykeltid lämpar sig bättre för ytor med snabbare uppvärmning, t.ex. ett elektriskt element.
Ursprunglig förinställd konfiguration
(standard)
När termostaten
först slås på eller omedelbart efter en fabriksåterställning
blinkar normalt ”P5” på indikeringen om
ingen extern givare är ansluten, eller ”P8”
om en extern givare är ansluten.
Ändra förinställningsvärdet
Om du vill ändra förinställningen
från standardvärdet trycker du samtidigt på knappen
”O” och ”+” i 10 sekunder
för att gå till menyn med avancerade inställningar.
Tryck sedan på + på termostaten; förinställningsvärdet
ökar med 1 och om – trycks in minskar förinställningsvärdet
med 1.
Om till exempel + trycks in blir förinställningen P1 P2 och om du fortsätter
att trycka på + ändras förinställningen
till P3, P4–P9.
Samma sak händer när – trycks in, förinställningen för P9 ändras till P8 och om du fortsätter att trycka på – ändras förinställningen till P7, P6–P1.
Bekräfta förinställningen
Markera den förinställning som uppfyller
dina behov med hjälp av +/- och håll sedan ned O i > 1 s för att bekräfta valet.
Till exempel P1 har bekräftats.
-
Cykeltid: 20 minuter
-
Ventilskydd: Av