Parámetros de protección avanzados
Alarma de defecto a tierra
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x259C |
9629 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x259D |
9630 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x259E-0x259F |
9631-9632 |
L/E |
1 |
A |
MOD 10000 |
20-1.200 |
P |
– |
Valor de disparo de alarma (1) Valor mínimo = 0,05 x In Ajuste de fábrica = 1200 A |
|
0x25A0 |
9633 |
L/E |
10 |
s |
INT16U |
10-100 |
P |
– |
Temporización de disparo de alarma Ajuste de fábrica = 100 (10 s) |
|
0x25A1-0x25A2 |
9634-9635 |
L/E |
1 |
A |
MOD 10000 |
20-1.200 |
P |
– |
Valor de desactivación de alarma (1) Valor máximo = valor de disparo de alarma Valor mínimo = 0,05 x In Ajuste de fábrica = 1200 A |
|
0x25A3 |
9636 |
L/E |
10 |
s |
INT16U |
10-100 |
P |
– |
Temporización de desactivación de alarma (1) Ajuste de fábrica = 10 (1 s) |
|
0x25A4-0x25A5 |
9637-9638 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Solo se puede acceder con la unidad de control MicroLogic 5.0 P y 6.0 P. |
|||||||||
Alarma de diferencial
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x25A6 |
9639 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001– 0x0101 |
P |
– |
Estado de alarma: (1) 0x0001 = alarma activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x25A7 |
9640 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x25A8-0x25A9 |
9641-9642 |
L/E |
10 |
A |
MOD 10000 |
5-300 |
P |
– |
Valor de disparo de alarma (1) Ajuste de fábrica = 300 (30 A) |
|
0x25AA |
9643 |
L/E |
10 |
s |
INT16U |
10-100 |
P |
– |
Temporización de disparo de alarma Ajuste de fábrica = 100 (10 s) |
|
0x25AB-0x25AC |
9644-9645 |
L/E |
10 |
A |
MOD 10000 |
5-300 |
P |
– |
Valor de desactivación de alarma (1) Valor máximo = valor de disparo de alarma Ajuste de fábrica = 300 (30 A) |
|
0x25AD |
9646 |
L/E |
10 |
s |
INT16U |
10-100 |
P |
– |
Temporización de desactivación de alarma (1) Ajuste de fábrica = 10 (1 s) |
|
0x25AE-0x25AF |
9647-9648 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Solo se puede acceder con la unidad de control MicroLogic 7.0 P. |
|||||||||
Protección de desequilibrio de corriente
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x25B0 |
9649 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001– 0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma o protección activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x25B1 |
9650 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x25B2-0x25B3 |
9651-9652 |
L/E |
1 |
% |
MOD 10000 |
5-60 |
P |
– |
Valor de disparo I unbal Ajuste de fábrica = 60 % |
|
0x25B4 |
9653 |
L/E |
10 |
s |
INT16U |
10-400 |
P |
– |
Temporización de disparo de protección Ajuste de fábrica = 400 (40 s) |
|
0x25B5-0x25B6 |
9654-9655 |
L/E |
1 |
% |
MOD 10000 |
5-60 |
P |
– |
Valor de desactivación de la protección Ajuste de fábrica = 60 % |
|
0x25B7 |
9656 |
L/E |
10 |
s |
INT16U |
100-3600 |
P |
– |
Temporización de desactivación de la protección Ajuste de fábrica = 100 (10 s) |
|
0x25B8-0x25B9 |
9657-9658 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Protección de corriente máxima en la fase 1
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x25BA |
9659 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma o protección activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x25BB |
9660 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x25BC-0x25BD |
9661-9662 |
L/E |
1 |
A |
MOD 10000 |
20-80000 |
P |
– |
Valor de disparo I1 max. limitación máxima = 1 × valor de registro de corriente nominal (ajuste de fábrica) limitación mínima = 0,2 × valor de registro de corriente nominal |
|
0x25BE |
9663 |
L/E |
1 |
s |
INT16U |
15-1500 |
P |
– |
Temporización de disparo de protección Ajuste de fábrica = 1500 s |
|
0x25BF-0x25C0 |
9664-9665 |
L/E |
1 |
A |
MOD 10000 |
20-80000 |
P |
– |
Valor de desactivación de la protección limitación máxima = 1 × valor de registro de corriente nominal (ajuste de fábrica) limitación mínima = 0,2 × valor de registro de corriente nominal |
|
0x25C1 |
9666 |
L/E |
1 |
s |
INT16U |
15-3000 |
P |
– |
Temporización de desactivación de la protección Ajuste de fábrica = 15 s |
|
0x25C2-0x25C3 |
9667-9668 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Protección de corriente máxima en la fase 2
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x25C4 |
9669 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma o protección activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x25C5 |
9670 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x25C6-0x25C7 |
9671-9672 |
L/E |
1 |
A |
MOD 10000 |
20-80000 |
P |
– |
Valor de disparo I2 max. limitación máxima = 1 × valor de registro de corriente nominal (ajuste de fábrica) limitación mínima = 0,2 × valor de registro de corriente nominal |
|
0x25C8 |
9673 |
L/E |
1 |
s |
INT16U |
15-1500 |
P |
– |
Temporización de disparo de protección Ajuste de fábrica = 1500 s |
|
0x25C9-0x25CA |
9674-9675 |
L/E |
1 |
A |
MOD 10000 |
20-80000 |
P |
– |
Valor de desactivación de la protección limitación máxima = 1 × valor de registro de corriente nominal (ajuste de fábrica) limitación mínima = 0,2 × valor de registro de corriente nominal |
|
0x25CB |
9676 |
L/E |
1 |
s |
INT16U |
15-3000 |
P |
– |
Temporización de desactivación de la protección Ajuste de fábrica = 15 s |
|
0x25CC-0x25CD |
9677-9678 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Protección de corriente máxima en la fase 3
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x25CE |
9679 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma o protección activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x25CF |
9680 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x25D0-0x25D1 |
9681-9682 |
L/E |
1 |
A |
MOD 10000 |
20-80000 |
P |
– |
Valor de disparo I3 max. limitación máxima = 1 × valor de registro de corriente nominal (ajuste de fábrica) limitación mínima = 0,2 × valor de registro de corriente nominal |
|
0x25D2 |
9683 |
L/E |
1 |
s |
INT16U |
15-1500 |
P |
– |
Temporización de disparo de protección Ajuste de fábrica = 1500 s |
|
0x25D3-0x25D4 |
9684-9685 |
L/E |
1 |
A |
MOD 10000 |
20-80000 |
P |
– |
Valor de desactivación de la protección limitación máxima = 1 × valor de registro de corriente nominal (ajuste de fábrica) limitación mínima = 0,2 × valor de registro de corriente nominal |
|
0x25D5 |
9686 |
L/E |
1 |
s |
INT16U |
15-3000 |
P |
– |
Temporización de desactivación de la protección Ajuste de fábrica = 15 s |
|
0x25D6-0x25D7 |
9687-9688 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Protección de corriente máxima en el neutro
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x25D8 |
9689 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma o protección activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x25D9 |
9690 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x25DA-0x25DB |
9691-9692 |
L/E |
1 |
A |
MOD 10000 |
20-80000 |
P |
– |
Valor de disparo IN max. limitación máxima = 1 × valor de registro de corriente nominal (ajuste de fábrica) limitación mínima = 0,2 × valor de registro de corriente nominal |
|
0x25DC |
9693 |
L/E |
1 |
s |
INT16U |
15-1500 |
P |
– |
Temporización de disparo de protección Ajuste de fábrica = 1500 s |
|
0x25DD-0x25DE |
9694-9695 |
L/E |
1 |
A |
MOD 10000 |
20-80000 |
P |
– |
Valor de desactivación de la protección limitación máxima = 1 × valor de registro de corriente nominal (ajuste de fábrica) limitación mínima = 0,2 × valor de registro de corriente nominal |
|
0x25DF |
9696 |
L/E |
1 |
s |
INT16U |
15-3000 |
P |
– |
Temporización de desactivación de la protección Ajuste de fábrica = 15 s |
|
0x25E0-0x25E1 |
9697-9698 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Protección de tensión mínima
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x25E2 |
9699 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma o protección activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x25E3 |
9700 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x25E4-0x25E5 |
9701-9702 |
L/E |
1 |
V |
MOD 10000 |
100-1.200 |
P |
– |
Valor de disparo U min. Valor máximo = valor de disparo de protección de tensión máxima. Ajuste de fábrica = 100 V |
|
0x25E6 |
9703 |
L/E |
100 |
s |
INT16U |
20-500 |
P |
– |
Temporización de disparo de protección Ajuste de fábrica = 500 (5 s) |
|
0x25E7-0x25E8 |
9704-9705 |
L/E |
1 |
V |
MOD 10000 |
100-1.200 |
P |
– |
Valor de desactivación de la protección Valor mínimo = valor de disparo de protección Ajuste de fábrica = 100 V |
|
0x25E9 |
9706 |
L/E |
100 |
s |
INT16U |
120-3600 |
P |
– |
Temporización de desactivación de la protección Ajuste de fábrica = 120 (1,2 s) |
|
0x25EA-0x25EB |
9707-9708 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Protección de tensión máxima
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x25EC |
9709 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma o protección activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x25ED |
9710 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x25EE-0x25EF |
9711-9712 |
L/E |
1 |
V |
MOD 10000 |
100-1.200 |
P |
– |
Valor de disparo U max. Valor mínimo = valor de disparo de protección de tensión mínima. Ajuste de fábrica = +5 % por encima de la tensión primaria en el transformador de tensión |
|
0x25F0 |
9713 |
L/E |
100 |
s |
INT16U |
20-500 |
P |
– |
Temporización de disparo de protección Ajuste de fábrica = 500 (5 s) |
|
0x25F1-0x25F2 |
9714-9715 |
L/E |
1 |
V |
MOD 10000 |
100-1.200 |
P |
– |
Valor de desactivación de la protección Valor máximo = valor de disparo de protección Ajuste de fábrica = +5 % tensión primaria en el transformador de tensión |
|
0x25F3 |
9716 |
L/E |
100 |
s |
INT16U |
120-3600 |
P |
– |
Temporización de desactivación de la protección Ajuste de fábrica = 120 (1,2 s) |
|
0x25F4-0x25F5 |
9717-9718 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Protección de desequilibrio de tensión
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x25F6 |
9719 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma o protección activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x25F7 |
9720 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x25F8-0x25F9 |
9721-9722 |
L/E |
1 |
% |
MOD 10000 |
2-30 |
P |
– |
Valor de disparo U unbal Ajuste de fábrica = 30 % |
|
0x25FA |
9723 |
L/E |
10 |
s |
INT16U |
10-400 |
P |
– |
Temporización de disparo de protección Ajuste de fábrica = 400 (40 s) |
|
0x25FB-0x25FC |
9724-9725 |
L/E |
1 |
% |
MOD 10000 |
2-30 |
P |
– |
Valor de desactivación de la protección Valor máximo = valor de disparo de protección Ajuste de fábrica = 30 % |
|
0x25FD |
9726 |
L/E |
10 |
s |
INT16U |
100-3600 |
P |
– |
Temporización de desactivación de la protección Ajuste de fábrica = 100 (10 s) |
|
0x25FE-0x25FF |
9727-9728 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Protección de la inversión de alimentación
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x260A |
9739 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma o protección activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x260B |
9740 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
– |
Dirección de flujo de potencia activa Bit 0 ajustado en 0 = estándar - conexiones de potencia realizadas a las bornas inferiores del interruptor automático Bit 0 ajustado en 1 = inverso - conexiones de potencia realizadas a las bornas superiores del interruptor automático La dirección se puede modificar a través de la unidad de control o directamente escribiendo en el registro después de obtener el derecho (con un comando). Ajuste de fábrica = 0x0000 |
|
0x260C-0x260D |
9741-9742 |
L/E |
1 |
kW |
MOD 10000 |
5-500 |
P |
– |
Valor de disparo rP max. Ajuste de fábrica = 500 kW |
|
0x260E |
9743 |
L/E |
10 |
s |
INT16U |
2-200 |
P |
– |
Temporización de disparo de protección Ajuste de fábrica = 200 (20 s) |
|
0x260F-0x2610 |
9744-9745 |
L/E |
1 |
kW |
MOD 10000 |
5-500 |
P |
– |
Valor de desactivación de la protección Valor máximo = valor de disparo de protección Ajuste de fábrica = 500 kW |
|
0x2611 |
9746 |
L/E |
10 |
s |
INT16U |
10-3600 |
P |
– |
Temporización de desactivación de la protección Ajuste de fábrica = 10 (1 s) |
|
0x2612-0x2613 |
9747-9748 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Protección de frecuencia mínima
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2614 |
9749 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma o protección activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x2615 |
9750 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x2616-0x2617 |
9751-9752 |
L/E |
10 |
Hz |
MOD 10000 |
450-5400 |
P |
– |
Valor de disparo F min. Valor máximo = valor de disparo de protección de frecuencia máxima Ajuste de fábrica = 450 (45 Hz) |
|
0x2618 |
9753 |
L/E |
100 |
s |
INT16U |
20-500 |
P |
– |
Temporización de disparo de protección Ajuste de fábrica = 500 (5 s) |
|
0x2619-0x261A |
9754-9755 |
L/E |
10 |
Hz |
MOD 10000 |
450-4400 |
P |
– |
Valor de desactivación de la protección Valor mínimo = valor de disparo de protección Ajuste de fábrica = 450 (45 Hz) |
|
0x261B |
9756 |
L/E |
100 |
s |
INT16U |
100-3600 |
P |
– |
Temporización de desactivación de la protección Ajuste de fábrica = 100 (1 s) |
|
0x261C-0x261D |
9757-9758 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Protección de frecuencia máxima
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x261E |
9759 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma o protección activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x261F |
9760 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x2620-0x2621 |
9761-9762 |
L/E |
10 |
Hz |
MOD 10000 |
450-5400 |
P |
– |
Valor de disparo F max. Valor mínimo = valor de disparo de protección de frecuencia mínima Ajuste de fábrica = 650 (65 Hz) |
|
0x2622 |
9763 |
L/E |
100 |
s |
INT16U |
20-500 |
P |
– |
Temporización de disparo de protección Ajuste de fábrica = 500 (5 s) |
|
0x2623-0x2624 |
9764-9765 |
L/E |
10 |
Hz |
MOD 10000 |
450-4400 |
P |
– |
Valor de desactivación de la protección Valor máximo = valor de disparo de protección Ajuste de fábrica = 650 (65 Hz) |
|
0x2625 |
9766 |
L/E |
100 |
s |
INT16U |
100-3600 |
P |
– |
Temporización de desactivación de la protección Ajuste de fábrica = 100 (1 s) |
|
0x2626-0x2627 |
9767-9768 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Alarma de rotación de fase
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2628 |
9769 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x2629 |
9770 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x262A-0x262B |
9771-9772 |
L/E |
– |
– |
MOD 10000 |
0-1 |
P |
– |
0 = la rotación de fase es Ph1, Ph2, Ph3 (ajuste de fábrica) 1 = la rotación de fase es Ph1, Ph3 y Ph2 |
|
0x262C-0x262F |
9773-9776 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x2630-0x2631 |
9777-9778 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Deslastre de carga y reconexión basados en corriente
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2632 |
9779 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x2633 |
9780 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x2634-0x2635 |
9781-9782 |
L/E |
1 |
% |
MOD 10000 |
50-100 |
P |
– |
Disparo para deslastre de carga y reconexión basado en corriente, expresado como % del valor de disparo Ir de largo retardo Ajuste de fábrica = 100 % |
|
0x2636 |
9783 |
L/E |
1 |
%Tr |
INT16U |
20-80 |
P |
– |
Temporización de disparo para deslastre de carga y reconexión basados en corriente, expresado como % del valor de disparo tr de largo retardo (20-80 %) Ajuste de fábrica = 80 % |
|
0x2637-0x2638 |
9784-9785 |
L/E |
1 |
% |
MOD 10000 |
30-100 |
P |
– |
Desactivación para deslastre de carga y reconexión basado en corriente, expresado como % del valor de disparo Ir de largo retardo Ajuste de fábrica = 100 % |
|
0x2639 |
9786 |
L/E |
1 |
s |
INT16U |
10-600 |
P |
Temporización de desactivación para deslastre de carga y reconexión basados en corriente Ajuste de fábrica = 10 s |
|
|
0x263A-0x263B |
9787-9788 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Deslastre de carga y reconexión basados en potencia
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x263C |
9789 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
P |
– |
0x0001 = alarma activa 0x0101 = desactivado (ajuste de fábrica) |
|
0x263D |
9790 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Dirección de flujo de potencia activa Bit ajustado en 0 = estándar, conexiones de potencia realizadas a las bornas inferiores del interruptor automático Bit ajustado en 1 = inverso, conexiones de potencia realizadas a las bornas superiores del interruptor automático La dirección se puede modificar a través de la interfaz de comandos o directamente escribiendo en el registro después de obtener el derecho (con un comando). Ajuste de fábrica = 0x0000 |
|
0x263E-0x263F |
9791-9792 |
L/E |
1 |
kW |
MOD 10000 |
200-10000 |
P |
– |
Disparo para deslastre de carga y reconexión basados en potencia Ajuste de fábrica = 10000 kW |
|
0x2640 |
9793 |
L/E |
1 |
s |
INT16U |
10-3600 |
P |
– |
Temporización de disparo para deslastre de carga y reconexión basados en potencia Ajuste de fábrica = 3600 s |
|
0x2641-0x2642 |
9794-9795 |
L/E |
1 |
kW |
MOD 10000 |
100-10000 |
P |
– |
Desconexión para deslastre de carga y reconexión basados en potencia Ajuste de fábrica = 10000 kW |
|
0x2643 |
9796 |
L/E |
1 |
s |
INT16U |
10-3600 |
P |
– |
Temporización de desactivación para deslastre de carga y reconexión basados en potencia Ajuste de fábrica = 10 s |
|
0x2644-0x2645 |
9797-9798 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |