Parámetros básicos de protección
Parámetros de protección del neutro
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2230 |
8753 |
L/E |
1 |
– |
INT16U |
0-3 |
A/E/P |
Tipo de protección del neutro: (1) 0 = Desactivado 1 = N/2 (Ir/2) 2 = N (Ir) 3 = Nx1,6 (1,6 Ir) (2) |
|
(1) Acceso de escritura solo con las unidades de control MicroLogic P. (2) Valor accesible solo con las unidades de control MicroLogic P. |
||||||||
Parámetros de protección de largo retardo
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2231 |
8754 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P |
– |
Estado: 0x0001 = Activado |
|
0x2232 |
8755 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Tipo de curva IDMTL (1) |
|
A/E/P |
0 |
Curva estándar largo retardo I2t (ajuste de fábrica) |
|||||||
|
P |
1 |
Curva SIT |
|||||||
|
P |
2 |
Curva VIT |
|||||||
|
P |
3 |
Curva EIT (I2t on) |
|||||||
|
P |
4 |
Curva HVF |
|||||||
|
P |
5 |
Tiempo constante (I2t off) |
|||||||
|
– |
6-15 |
Reservado |
|||||||
|
0x2233-0x2234 |
8756-8757 |
L/E |
1 |
A |
MOD 10000 |
40-8000 |
A/E/P |
– |
Valor de disparo Ir (1) |
|
0x2235 |
8758 |
L/E |
1 |
ms |
INT16U |
500-24000 |
A/E/P |
– |
Temporización tr (1) |
|
0x2236-0x223A |
8759-8763 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Acceso de escritura solo con las unidades de control MicroLogic P. |
|||||||||
Parámetros de protección de corto retardo
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x223B |
8764 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P |
– |
Estado: 0x0001 = Activado |
|
0x223C |
8765 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P |
– |
Tipo de protección: (1) 0 = I2t On 1 = I2t OFF |
|
0x223D-0x223E |
8766-8767 |
L/E |
1 |
A |
MOD 10000 |
60-80 000 |
A/E/P |
– |
Valor de disparo Isd (1) |
|
0x223F |
8768 |
L/E |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
A/E/P |
– |
Temporización tsd (1) 0 s: válido únicamente para la posición I²t off 100-400 ms: válido para las posiciones I²t on y I²t off |
|
0x2240-0x2244 |
8769-8773 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Acceso de escritura solo con las unidades de control MicroLogic P. |
|||||||||
Parámetros de protección de Instantáneo
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2245 |
8774 |
L |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
A/E/P |
– |
0x0001 = protección activada (ajuste de fábrica) 0x0101 = protección desactivada |
|
0x2246 |
8775 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x2247-0x2248 |
8776-8777 |
L/E |
1 |
A |
MOD 10000 |
200-120000 |
A/E/P |
– |
Valor de disparo I para protección de Instantáneo (1) |
|
0x2249-0x224E |
8778-8783 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Acceso de escritura solo con las unidades de control MicroLogic P. |
|||||||||
Parámetros de protección de defecto a tierra
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x224F |
8784 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
A/E/P |
– |
Estado de protección: (1) (2) 0x0001 = protección activada (ajuste de fábrica) 0x0101 = protección desactivada |
|
0x2250 |
8785 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P |
– |
Tipo de protección: (1) 0 = I2t On 1 = I2t OFF |
|
0x2251-0x2252 |
8786-8787 |
L/E |
1 |
A |
MOD 10000 |
30-1200 |
A/E/P |
– |
Disparo Ig para la protección de defecto a tierra (1) |
|
0x2253 |
8788 |
L/E |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
A/E/P |
– |
Temporización de disparo tg para la protección de defecto a tierra: (1) 0 s = solo válido para la posición I2t off 100-400 ms = solo válido para las posiciones I2t on e I2t off |
|
0x2254-0x2258 |
8789-8793 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Acceso de escritura solo con las unidades de control MicroLogic P. (2) Para poder escribir este registro, deben darse las siguientes condiciones:
|
|||||||||
Parámetros de protección de diferencial (Vigi)
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2259 |
8794 |
L |
– |
– |
INT16U |
0x0001 |
A/P |
– |
0x0001 = protección activa |
|
0x225A |
8795 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x225B-0x225C |
8796-8797 |
L/E |
1 |
mA |
MOD 10000 |
5-300 |
A/P |
– |
Disparo IΔn para la protección del diferencial (1) |
|
0x225D |
8798 |
L/E |
1 |
ms |
INT16U |
0-1000 |
A/P |
– |
Temporización de disparo Δt para la protección del diferencial (1) |
|
0x225E-0x2262 |
8799-8803 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Acceso de escritura solo con las unidades de control MicroLogic P. |
|||||||||