Unidad de control termomagnética TM-G para interruptores automáticos 3P y 4P de hasta 250 A
Introducción
Las unidades de control termomagnéticas TM-G para interruptores automáticos 3P/4P de hasta 250 A son unidades de control intercambiables.
Se han diseñado para aplicaciones de propósito general de CC.
Las unidades de control 3P/4P intercambiables TM-G proporcionan:
-
umbral térmico ajustable
-
umbral de disparo magnético fijo
Descripción
Ajuste de la protección térmica
El umbral de disparo de la protección térmica Ir se ajusta con un selector de 4 ajustes.
Al girar el selector de ajuste de la protección térmica (A), se modifica la curva de disparo como se muestra (B).
La siguiente tabla muestra los valores del umbral de disparo Ir (en amperios) de la protección térmica (valores indicados en el selector) con respecto a cada valor nominal de la unidad de control, en relación con la posición del selector Ir.
|
Valor nominal de la unidad de control In (A) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 |
25 |
40 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
|
Umbral de disparo Ir (A) |
|||||||||
|
11 |
18 |
28 |
44 |
56 |
70 |
88 |
112 |
140 |
175 |
|
13 |
20 |
32 |
50 |
64 |
80 |
100 |
128 |
160 |
200 |
|
14 |
23 |
36 |
57 |
72 |
90 |
113 |
144 |
180 |
225 |
|
16 |
25 |
40 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
Ajuste de la protección magnética
El umbral de disparo de la protección magnética no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:
|
Valor nominal de la unidad de control In (A) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 |
25 |
40 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
|
|
Umbral de disparo fijo Ii (A) +/−20 % |
||||||||||
|
Valor AC |
63 |
80 |
80 |
125 |
200 |
320 |
440 |
440 |
440 |
520 |
|
Valor DC |
80 |
100 |
100 |
150 |
240 |
380 |
530 |
530 |
530 |
620 |