Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Condiciones atmosféricas extremas
Los interruptores automáticos ComPacT NSX DC están diseñados para funcionar en atmósferas industriales como se define en la norma IEC 60947-2 para el nivel más alto de contaminación (nivel 3).
Estos interruptores automáticos se prueban para condiciones extremas de almacenamiento según las normas:
|
Norma |
Título |
|---|---|
|
IEC 60068-2-2 |
Calor seco, nivel de severidad +85 °C (+185 °F) |
|
IEC 60068-2-1 |
Frío seco, nivel de severidad −55 °C (−67 °F) |
|
IEC 60068-2-30 |
Calor húmedo, cíclico
|
|
IEC 60068-2-52 |
Prueba con niebla salina |
Para hacer el mejor uso de los interruptores automáticos, instálelos en cuadros ventilados correctamente en los que el exceso de polvo no sea un problema.
Vibraciones
Las pruebas de conformidad se realizan de acuerdo con la norma IEC 60068-2-6 en los niveles de severidad requeridos por los organismos reguladores de transporte de mercancías (IACS, Veritas y Lloyd):
-
De 2 Hz a 13,2 Hz con una amplitud de +/−1 mm (+/−0,04 in)
-
De 13,2 Hz a 100 Hz con una aceleración constante de 0,7 g
Interferencias electromagnéticas
Estos interruptores automáticos cumplen los requisitos de la norma IEC 60947-2 sobre compatibilidad electromagnética (CEM), Apéndices F y J: Pruebas de protección contra sobrecorriente.
Verifique el cumplimiento con las normas CEM realizando pruebas de inmunidad a:
-
Sobretensiones producidas por el funcionamiento del interruptor automático electromagnético
-
Sobretensiones producidas por interferencias atmosféricas que pasen por la red eléctrica (por ejemplo, rayos)
-
El uso de aparatos que emiten ondas de radio (por ejemplo, transmisores de radio, walkie-talkies o radar)
-
Descargas electrostáticas producidas por los propios operadores
La conformidad con las normas EMC como se describe más arriba contribuye a garantizar:
-
El buen funcionamiento del interruptor automático en medios con interferencias
-
Que no haya disparos imprevistos
-
Que se respeten los tiempos de disparo
-
-
No hay interferencias con ningún tipo de entorno industrial o comercial.
Altitud
Los interruptores automáticos ComPacT NSX DC están diseñados para funcionar dentro de las especificaciones a altitudes de hasta 2000 m (6600 ft).
El funcionamiento por encima de 2000 m (6600 ft) modifica las características del aire circundante (rigidez dieléctrica, capacidad de enfriamiento) y requiere reducción de los valores nominales.
Tabla de reducción de los valores nominales de altitud para interruptores automáticos ComPacT NSX DC:
|
Altitud (m/ft) |
<2000 m (6600 ft) |
3000 m (9800 ft) |
4000 m (13 000 ft) |
5000 m (16 500 ft) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Tensión no disruptiva ante impulso Uimp (kV) |
8 |
7,1 |
6,4 |
5,6 |
|
|
Tensión nominal de aislamiento Ui (V) |
750 |
710 |
635 |
560 |
|
|
Tensión de CC operativa nominal máxima (V) |
ComPacT NSX DC ≤250 V |
250 |
220 |
200 |
175 |
|
ComPacT NSX DC 250-500 V |
500 |
440 |
400 |
350 |
|
|
ComPacT NSX DC 500-750 V |
750 |
660 |
600 |
525 |
|
|
Corriente nominal (A) |
In |
0,96 × In |
0,93 × In |
0,90 × In |
|
Tabla de reducción de los valores nominales de altitud para interruptores automáticos ComPacT NSX DC PV:
|
Altitud (m/ft) |
<2000 m (6600 ft) |
3000 m (9800 ft) |
4000 m (13 000 ft) |
5000 m (16 500 ft) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Tensión no disruptiva ante impulso Uimp (kV) |
8 |
7,1 |
6,4 |
5,6 |
|
|
Tensión nominal de aislamiento Ui (V) |
1000 |
900 |
800 |
700 |
|
|
Tensión de CC operativa nominal máxima (V) |
1000 |
900 |
800 |
700 |
|
|
Corriente nominal (A) |
In |
0,96 × In |
0,93 × In |
0,90 × In |
|
Tabla de reducción de los valores nominales de altitud para interruptores automáticos ComPacT NSX DC EP:
|
Altitud (m/ft) |
<2000 m (6600 ft) |
3000 m (9800 ft) |
4000 m (13 000 ft) |
5000 m (16 500 ft) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Tensión no disruptiva ante impulso Uimp (kV) |
8 |
7,1 |
6,4 |
5,6 |
|
|
Tensión nominal de aislamiento Ui (V) |
1600 |
1400 |
1250 |
1100 |
|
|
Tensión de CC operativa nominal máxima (V) |
1500 |
1300 |
1150 |
1000 |
|
|
Corriente nominal (A) |
In |
0,96 × In |
0,93 × In |
0,90 × In |
|